Skip to main content

Ποιότητα Daikin

Η καινοτομία και η ποιότητα υπήρξαν πάντοτε τα θεμέλια της φιλοσοφίας της Daikin και πιστεύουμε ακράδαντα ότι προσφέροντας το καλύτερο προϊόν μπορούμε να διατηρήσουμε την επιτυχία που έχουμε σε όλη την Ευρώπη. Η ποιότητα Daikin ενισχύεται αδιάκοπα από την εντατική εκπαίδευση που προσφέρουμε στο δίκτυο πωλήσεών μας, καθώς και από τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής μας. 

Η ηγετική θέση της Daikin ως πρωτοπόρος στην αγορά είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των αντιπροσώπων, διανομέων, των πελατών και του προσωπικού μας.

Eurovent

Το Σεπτέμβριο του 1993, η DAIKIN Ευρώπης υπέγραψε τη Συμφωνία Πιστοποίησης Eurovent.  

Το Eurovent είναι ένας διεθνής οργανισμός κατασκευαστών που αποσκοπεί στη βελτίωση των στάνταρς του κλιματισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή αγορά.

Τα μέλη του οργανισμού αυτού υποβάλλουν εθελοντικά τα προϊόντα τους σε ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων για δοκιμή και αξιολόγηση.  

Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης δίνει στην DAIKIN τη δυνατότητα να εγγυάται ότι οι προδιαγραφές των προϊόντων της όπως παρουσιάζονται στα εμπορικά και τεχνικά κείμενά της είναι ακριβείς και δεν είναι διφορούμενες.

Για να επισκεφθείτε το website του Eurovent: κάντε κλικ εδώ

Πολιτικη μηδενικησ αστοχιασ (Zero defect policy)

Οι παραγωγικές μας λειτουργίες βασίζονται στην ολοκληρωμένη πολιτική Πολιτική Μηδενικής Αστοχίας (Zero Defect Policy), η οποία απαιτεί τη διεξαγωγή ελέγων και δοκιμών από τους εργαζομένους στις γραμμές παραγωγής σε προκαθορισμένα στάδια κατά τον κύκλο συναρμολόγησης. Οι προμηθευτές της Daikin, επίσης, θα πρέπει να τηρούν τις αυστηρές και προκαθορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις τους σε σχέση με την ποιότητα και την παράδοση. Η χρήση αξιόπιστων υλικών με συνέπεια στην ποιότητά τους έχει δώσει στην Daikin τη δυνατότητα να παράγει τελικά προϊόντα και συστήματα άριστης ποιότητας. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες έγκαιρης παράδοσης επιτρέπουν τη μείωση των αποθεμάτων και τη δυνατότητα θετικής ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς.

CE

Η DAIKIN ήταν η πρώτη εταιρία του κλάδου της η οποία πληρούσε της απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει το σήμα CE (1η Ιανουαρίου 1995) για όλη τη γκάμα των προϊόντων της. Το σήμα CE πιστοποιεί ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί μηχανημάτων και χαμηλής τάσης και εξασφαλίζει επίσης ότι τα προϊόντα μας πληρούν τα υψηλότερα στάνταρς ασφάλειας προϊόντος.

Από τον Απρίλιο του 2002, το σύστημα ποιότητας της DAIKIN Ευρώπης εγκρίθηκε απο τον διεθνή οργανισμό AIB - Vincotte για τις απαιτήσεις της Οδηγίας για Συσκευές Πίεσης PED 97/23/ΕΚ σύμφωνα με τη διάταξη D (για κλιματιστικά) και τη διάταξη Η (για ψύκτες).

Η Οδηγία αυτή εναρμονίζει τις αντιστοιχίες των απαιτήσεων που σχετίζονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει καθορίσει τις νόμιμες, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή.

Το σήμα CE τοποθετείται στη μονάδα από τον κατασκευαστή και συμβολίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών.

Βασική Εγγύηση Κατασκευαστή