Skip to main content

Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ζεστού νερού χρήσης

Με τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες ζεστού νερού της Daikin, το ζεστό νερό παράγεται με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα.

bg-image

Μέρος της ενεργειακά αποδοτικής ολοκληρωμένης λύσης σας

Η θέρμανση του νερού απαιτεί ενέργεια, και περισσότερο από το 40% του νερού που χρησιμοποιούμε είναι ζεστό. Επιλέγοντας μια ενεργειακά αποδοτική λύση μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα σε μακροπρόθεσμη βάση.

Επιλογές εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης

Είτε χρειάζεστε μόνο ζεστό νερό είτε θέλετε να συνδυάσετε το ζεστό νερό σας με ηλιακά συστήματα, προσφέρουμε θερμοδοχεία και δοχεία ζεστού νερού χρήσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Θερμοδοχείο (ECH2O)

  • Για αποθήκευση ζεστού νερού, για θέρμανση χώρου και για ζεστό νερό χρήσης
  • Αυτόνομο σύστημα για παραγωγή ζεστού νερού
  • Συμβατό με κάθε τύπο συστήματος θέρμανσης
  • Συνεχής παροχή φρέσκου ζεστού νερού
  • Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλιακούς συλλέκτες για θέρμανση και αποθήκευση του νερού σας για μελλοντική χρήση
  • Σχεδιασμένο ως smart-grid-ready (δυνατότητα σύνδεσης σε «έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο») για παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού σε περιόδους χαμηλής τιμής της ενέργειας

Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

  • Για ζεστό νερό χρήσης
  • Διαθέσιμο ως ολοκληρωμένη λύση με αντλία θερμότητας, λέβητα αερίου ή ξεχωριστό δοχείο
  • Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση εξασφαλίζει ασφαλές ζεστό νερό
  • Συνδέστε ηλιακούς συλλέκτες για να θερμάνετε και να αποθηκεύσετε το νερό σας για μελλοντική χρήση
  • Εξαιρετική μόνωση εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει τις απώλειες θερμότητας

Οικονομία κατά την παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακή ενέργεια

Μειώστε το ενεργειακό σας κόστος, αξιοποιώντας την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια. Οι ηλιακοί συλλέκτες μας εγκαθίστανται εύκολα και παράγουν έως και 70% της ενέργειας που χρειάζονται οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες ζεστού νερού που χρησιμοποιείτε. Τα ηλιακά μας συστήματα ζεστού νερού εξυπηρετούν εξίσου καλά και αποδοτικά κτίρια όλων των μεγεθών –από μικρές κατοικίες, μέχρι μεγάλα ξενοδοχεία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σύστημα ζεστού νερού ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος.

Θερμικό σύστημα ζεστού νερού ανοικτού κυκλώματος

  • Ιδανικό για νεόκτιστες κατοικίες
  • Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα συστήματα κλειστού κυκλώματος
  • Απαιτεί άμεση κατακόρυφη σύνδεση από τη δεξαμενή στους ηλιακούς συλλέκτες
  • Εάν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, το σύστημα αποστραγγίζει αυτόματα για να αποτραπεί το πάγωμα των σωλήνων

Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος

  • Ιδανικό για ανακαινίσεις και υπάρχουσες κατοικίες
  • Δυνατότητα χρήσης γωνιασμένων σωληνώσεων για τη σύνδεση της δεξαμενής με τους ηλιακούς συλλέκτες
  • Γεμίζει με νερό και αντιψυκτικό για την πρόληψη παγώματος των σωλήνων
  • Το σύστημα τίθεται υπό πίεση και σφραγίζεται για την ασφάλειά σας

Ζεστό νερό για κάθε τύπο κτιρίου

Είτε είστε ιδιοκτήτης σπιτιού είτε ιδιοκτήτης spa ή διευθυντής ξενοδοχείου, οι λύσεις ζεστού νερού της Daikin θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας. Ξεκινήστε τη συνεργασία σας μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.