Skip to main content

Κρύα ρεύματα

Τα κρύα ρεύματα ορισμένες φορές σχετίζονται με τον κλιματισμό και πράγματι, είναι κάτι που μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη επιλογή και εγκατάσταση κλιματισμού. Συνεπώς, από το στάδιο του σχεδιασμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή επίδραση στο προσωπικό ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας και του τρόπου διανομής του αέρα.

Το ύψος της οροφής μπορεί, επίσης, να επηρεάζει το αποτέλεσμα. Οι κατασκευαστές συστημάτων κλιματισμού θεωρούν συνήθως ότι το βέλτιστο ύψος οροφής για ένα σύστημα απευθείας εκτόνωσης είναι μεταξύ 2,70 και 3,50 μέτρα. Ο ψυχρός αέρας θερμοκρασίας περίπου 16 °C που παρέχεται από το ύψος αυτό, έχει τη δυνατότητα να αναμειχθεί με θερμότερο αέρα του χώρου προτού φθάσει στο επίπεδο των ατόμων, αποτρέποντας έτσι όποια δυσάρεστη αίσθηση ή κρύο ρεύμα.

Παρ’ όλα αυτά, σε εφαρμογές που δεν πληρούν αυτά τα γενικά στάνταρ, ένα σύστημα κλιματισμού καλής ποιότητας μπορεί πάντα να «ρυθμιστεί» ώστε αυτό να αντισταθμιστεί.

Σαφώς, η θέση της μονάδας καθώς και το ύψος και το σχήμα της οροφής επηρεάζουν σημαντικά τη δημιουργία ή μη ρευμάτων αέρα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, χρειάζεται να πούμε δυο λόγια για τις ιδιότητες του ψυχρού αέρα. Ο ψυχρός αέρας έχει την τάση να «κολλάει» στην οροφή για ένα χρονικό διάστημα προτού κατευθυνθεί προς τα κάτω. Αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο «coanda» και βοηθά στην ανάμιξη του ψυχρού αέρα με τον αέρα του περιβάλλοντος πριν εξαπλωθεί στον χώρο.