Skip to main content

Η δική μου μονάδα Daikin δεν προβάλλει εξωτερική θερμοκρασία κάτω των -9 ή 0 °C και πάνω από 39 °C

Ορισμένες εσωτερικές μονάδες περιορίζουν το εύρος μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας της εξωτερικής μονάδας.

  • Εσωτερικές μονάδες FTXTM*M: εύρος μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας -9°C~39°C.
  • Εσωτερικές μονάδες FVXS*F: εύρος μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας 0°C~39°C.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η πραγματική εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη/χαμηλότερη από αυτήν που προβάλλεται από την εφαρμογή.

Όταν η πραγματική εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το κατώτερο όριο του εύρους μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας, η εφαρμογή προβάλλει ένα βέλος προς τα κάτω δίπλα στην εξωτερική θερμοκρασία.

Όταν η πραγματική εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το ανώτερο όριο του εύρους μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας, η εφαρμογή προβάλλει ένα βέλος προς τα επάνω δίπλα στην εξωτερική θερμοκρασία.