Skip to main content

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας εξάγει ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας από το περιβάλλον και αυξάνει τη θερμοκρασία της για παροχή θέρμανσης. Η μέτρηση της απόδοσης της αντλίας θερμότητας συνήθως γίνεται με βάση τον συντελεστή απόδοσης του συστήματος και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 5. Με άλλα λόγια, εξάγοντας θερμότητα από ανανεώσιμες πηγές απαιτεί μόνο 1 kW ηλεκτρικής ενέργειας για να παράγει 3 kW έως 5 kW θερμικής ενέργειας. Επομένως, τα συστήματα αντλίας θερμότητας είναι 3 έως 5 φορές πιο αποδοτικά από τους λέβητες ορυκτών καυσίμων και είναι περισσότερο από ικανά να θερμάνουν πλήρως ένα σπίτι, ακόμη και κατά τη διάρκεια των χαμηλότερων χειμερινών θερμοκρασιών. Η αυξανόμενη δημοτικότητα αυτών των συστημάτων θέρμανσης γίνεται φανερή από την εξαιρετικά επιτυχημένη εφαρμογή τους στα ψυχρά σκανδιναβικά κλίματα.