Skip to main content

Τι είναι η τεχνολογία inverter;

Η τεχνολογία inverter είναι ενσωματωμένη στην εξωτερική μονάδα. Η τεχνολογία inverter μπορεί να συγκριθεί με την τεχνολογία ενός αυτοκινήτου: «Όσο περισσότερο πατάτε το γκάζι, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνετε».

Μια μονάδα inverter αυξάνει βαθμιαία την ισχύ της, βάσει της ισχύος που απαιτείται για την ψύξη ή τη θέρμανση του χώρου. Τα συστήματα χωρίς inverter μπορούν να παραλληλιστούν με το άναμμα ή το σβήσιμο μιας λάμπας. Κατά την έναρξη της λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter:

  • Επιτυγχάνετε πολύ πιο γρήγορα την επιθυμητή θερμοκρασία
  • Ο χρόνος έναρξης μειώνεται κατά 1/3
  • Εξοικονομείτε πολύ ενέργεια αλλά και χρήμα: 30% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
  • Αποφεύγεται η επαναληπτική λειτουργία του συμπιεστή, με άλλα λόγια δεν υπάρχουν αιχμές τάσης
  • Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας μειώνεται κατά 1/3 (σε σύγκριση με συνήθεις μονάδες on/off)
  • Δεν υπάρχουν διακυμάνσεις θερμοκρασίας