Skip to main content

Τι σημαίνουν οι όροι COP και EER;

Οι όροι COP (συντελεστής απόδοσης) και EER (δείκτης ενεργειακής απόδοσης) περιγράφουν τη θερμική και ψυκτική απόδοση των κλιματιστικών. Δείχνουν την αναλογία θέρμανσης ή ψύξης που παρέχεται από μια μονάδα σε σχέση με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή της. Έτσι, εάν ένα κλιματιστικό παράγει 5 kW θερμότητας καταναλώνοντας 1 kW ηλεκτρικής ενέργειας, ο COP του θεωρείται ότι είναι 5.0. Παρομοίως, εάν ένα κλιματιστικό παράγει 5 kW ψύξης καταναλώνοντας 1 kW ηλεκτρικής ενέργειας, ο EER θεωρείται επίσης ότι είναι 5.0. Όσο υψηλότεροι είναι οι συντελεστές COP και EER, τόσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το κλιματιστικό.

Η Daikin είναι πιστοποιημένο μέλος του EUROVENT – ενός έγκριτου διεθνούς οργανισμού κατασκευαστών που αποσκοπεί στη βελτίωση των προτύπων του κλιματισμού σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο αυτής της βελτίωσης, τα μέλη του EUROVENT υποβάλλουν εθελοντικά τα προϊόντα τους σε ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων για δοκιμή και αξιολόγηση. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης δίνει στην DAIKIN τη δυνατότητα να εγγυάται ότι οι τιμές COP και ΕΕΡ των προϊόντων της όπως παρουσιάζονται στα εμπορικά και τεχνικά κείμενά της είναι ακριβείς και σαφείς.