Skip to main content

Ποιοι Ρυθμιστές Πίεσης Εξατμιστή (ERP) χρησιμοποιούνται με R410A;

Οι ERP που χρησιμοποιούνται για ψύξη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Δεν απαιτείται παράκαμψη για την ανάκτηση λαδιού
  3. Το ERP χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο 100% των ψυκτών/εξατμιστών όπως για παράδειγμα για την προστασία προϊόντων από τη χειμερινή λειτουργία
  4. Ελάχιστη αναλογία απόδοσης 50%
  5. Κατά τη χρήση ERP το συνολικό φορτίο του συστήματος πρέπει να είναι πάντα τουλάχιστον 2 kW
  6. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό χρησιμοποιούμενων ERP

Όταν χρησιμοποιούνται πολλές μονάδες ZEAS σε ένα έργο, ομαδοποιείτε όλους τους ψύκτες ή τους εξατμιστές με την ίδια ζητούμενη θερμοκρασία εξάτμισης στην ίδια μονάδα Zeas. Έτσι βελτιστοποιείται η απόδοση του συστήματος ψύξης.