Προς /Τo: | … |
Εταιρεία /Company: | … |
|
|
Ημερ. /Date | 23/2/2020 |
Αρ.Πρωτ. /Prot.Nr: |
|
|
|
Από /From: | Δ. Καλογερά, Χ. Μπούρα, Θ. Μπανάκα |
Κοιν. /Cc: | Τμήμα Πωλήσεων Daikin Hellas, Τμήμα Service Daikin Hellas |
|
|
Θέμα /Subject: | Οδηγός για την ορθή λειτουργία συστημάτων εξαερισμού κτιρίων σε περιοχή με κρίση Κορωνοϊού COVID-19 |
Σελίδες /N° Pages | 3 |
Επείγον/ Urgent Προς ενημέρωση/ For your information Για έλεγχο /Please check |
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σε απάντηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εμπειρογνώμονες της Rehva - Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συστημάτων Θέρμανσης, Εξαερισμού και Κλιματισμού ετοίμασε και μας προώθησε τον παρακάτω συνοπτικό και χρήσιμο οδηγό.
Οι οδηγίες έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο λειτουργίας και χρήσης των συστημάτων εξαερισμού κτιρίων σε περιοχές με πανδημία κορωνοϊού COVID-19 και έχουν σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού και τη διατήρηση της καλής υγείας των πολιτών.
Παρακάτω συνοπτικά οι βασικές οδηγίες και στη συνέχεια οι σύνδεσμοι με τα αναλυτικά έγγραφα της Rehva.
1) Αυξήστε την παροχή αέρα στην προσαγωγή και στην απαγωγή του συστήματος εξαερισμού
· Έλεγχος των ορίων του συστήματος και ορισμός στο μέγιστο δυνατό σημείο των ανεμιστήρων
· Συνιστώνται εκτεταμένοι χρόνοι λειτουργίας με πρόταση για λειτουργία 24/7 ειδικά στις τουαλέτες
· Τηρήστε τη βέλτιστη δυνατή αναλογία εργαζομένων ανά m3 εξαεριζόμενου χώρου
2) Χρησιμοποιήστε στο μέγιστο το φυσικό αερισμό μέσω παραθύρων και θυρών όπου δεν υπάρχει μηχανικός αερισμός
· Κρατήστε ανοιχτά τα παράθυρα και τις θύρες όσο το δυνατόν περισσότερο ακόμη και αν προκαλούν απώλεια θερμικής άνεσης
· Δημιουργήστε φυσική κυκλοφορία του αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον με ανοιχτά παράθυρα σε όλους του χώρους των κτιρίων
3) Μην μεταβάλλεται το ποσοστό ύγρανσης και τις θερμοκρασίες κλιματισμού για την καταπολέμηση του ιού καθώς δεν έχουν καμία πρακτική επίδραση για συνθήκες γραφείων
· Ο κορωνοϊός COVID-19 είναι αρκετά ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές μεταβολές και ελέγχεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα εάν καταπολεμάται σε υψηλή σχετική υγρασία άνω του 80% και θερμοκρασία άνω των 30°C συνθήκες οι οποίες ούτως ή άλλως δεν είναι αποδεκτές σε κτίρια για άλλους λόγους θερμικής άνεσης και ομαλής διαβίωσης των εργαζομένων
4) Ασφαλής χρήση των εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας εντός συστημάτων εξαερισμού
· Εναλλάκτες θερμότητας τύπου περιστροφικού τροχού προτείνεται να σταματήσουν προσωρινά κατά τη διάρκεια της έξαρσης του ιού
· Προτείνεται η διασφάλιση της ισορροπίας στην παροχή αέρα των ρευμάτων προσαγωγής και επιστροφής των συστημάτων εξαερισμού για την αποφυγή διαρροών μεταξύ τους
5) Διακοπή λειτουργίας της ανακυκλοφορίας του αέρα
· Κλείσιμο των damper ανακυκλοφορίας για την αποφυγή επαναφοράς του ιού στο χώρο
· Τερματικές μονάδες ανακυκλοφορίας του αέρα όπως fan coil ή άλλες εσωτερικές μονάδες προτείνεται να κλείσουν ώστε να αποφευχθεί η επαναιώρηση των σωματιδίων του ιού σε επίπεδο δωματίου, ακόμα και αν αυτό προκαλέσει απώλεια της θερμικής άνεσης
6) Ο καθαρισμός των αεραγωγών εσωτερικά δεν έχει πρακτική επίδραση
· Οι ιοί αυτού του τύπου είναι προσαρτημένοι σε μικρά σωματίδια με μέγεθος μικρότερο του 0,1μm και δεν εναποτίθενται εύκολα στους αεραγωγούς αερισμού, άρα μεταφέρονται ούτως ή άλλως από τη ροή του αέρα
7) Συνίσταται η σωστή συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού
· Καθαρισμός των εσωτερικών μερών του μηχανήματος εξαερισμού
· Αντικατάσταση των φίλτρων με τα αντίστοιχα νέα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος του σχετικού θέματος στην ιστοσελίδα της REHVA :
https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
Σύνδεσμος για τον πλήρη οδηγό στην ιστοσελίδα της REHVA :
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf
Σύνδεσμος για τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε :
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_Bibliography.pdf
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Καλογεράς |
|
|
| Χρυσόστομος Μπούρας |
|
Section Manager Commercial & Industrial Solutions
|
|
|
| Sales Engineer
|
|
Θωμάς Μπανάκας
|
| ||||
Section Manager After Sales Depar
|
|