Skip to main content

Stylish με βελτιστοποίηση για λειτουργία θέρμανσης

Η καινοτομία συναντάει τη δημιουργικότητα.

Γιατί να επιλέξετε την Stylish;

Σχεδιασμένη για την άνεση

Η Stylish συνδυάζει το τέλειο σχέδιο και την τεχνολογία για την παροχή μιας βραβευμένης λύσης κλίματος για οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο.

Δείτε περισσότερα

Κορυφαία λύση κλίματος

Με την Stylish η Daikin ισορροπεί τη λειτουργία και την αισθητική για τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό χώρο.

Δείτε περισσότερα

Τεχνολογίες

Για τη δημιουργία μιας καινοτόμου επιτοίχιας μονάδας η Daikin χρησιμοποιεί ενδοεπιχειρησιακές τεχνολογίες για τη διασφάλιση της καλύτερης απόδοσης και αξιόπιστης λειτουργίας.

Δείτε περισσότερα

Έξυπνος κλιματισμός

Μπορείτε να διαχειριστείτε την Stylish χρησιμοποιώντας το smartphone σας ή το τηλεχειριστήριο υπερύθρων.

Δείτε περισσότερα
bg-image

Βραβευμένος σχεδιασμός

Εμπνευσμένη από τους προκατόχους της, Daikin Emura και Ururu Sarara, η Stylish κέρδισε το Βραβείο καλού σχεδιασμού: για την καινοτόμο εμφάνιση και τις δυνατότητες λειτουργίας. Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει επίσης την Stylish για την ικανότητα επίτευξης νέων προτύπων άνεσης και ενέργειας στη βιομηχανία HVAC-R. Το Stylish έχει κερδίσει ένα βραβείο σχεδιασμού IF και Reddot Product Design Award για τον καινοτόμο σχεδιασμό του. Αυτά τα βραβεία αποτελούν δύο από τους πιο έγκριτους και μεγάλους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο.

Η τεχνολογία συναντάει τον σχεδιασμό

Μοντέρνο σχέδιο

  • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από τρία ξεχωριστά χρώματα (λευκό, ασημί και ροδόξυλο)
  • Οι καμπύλες γωνίες δημιουργούν έναν διακριτικό σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο
  • Οι λεπτές της διαστάσεις την καθιστούν την πιο συμπαγή μονάδα στην αγορά
  • Απλή μάσκα που διευκολύνει τις παραλλαγές σε υφή και χρώμα για εύκολη ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε χώρο

Έξυπνος και αποτελεσματικός σχεδιασμός

  • Έξυπνοι αισθητήρες που βελτιστοποιούν την απόδοση
  • Το φαινόμενο Coanda βελτιστοποιεί την κατανομή θερμοκρασίας δωματίου
  • Ο βελτιωμένος ανεμιστήρας παρέχει υψηλή απόδοση με χαμηλά επίπεδα θορύβου
  • Η προηγμένη τεχνολογία επιτυγχάνει μεγαλύτερη άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα

Μια λεπτομερής εξέταση μέσα στην Stylish,

και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες

Το φαινόμενο Coanda

Ήδη παρόν στην Ururu Sarara, το φαινόμενο Coanda βελτιστοποιεί τη ροή αέρα για ένα άνετο κλίμα. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια, μια πιο εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.

Ελεγχόμενη υγρασία

Η Stylish χρησιμοποιεί ορισμένες διαφορετικές ρυθμίσεις για την αυτόματη ρύθμιση του ανεμιστήρα και των συμπιεστών για τη δημιουργία της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στη θερμοκρασία και την υγρασία σε ένα δωμάτιο.

Σταθερές θερμοκρασίες του χώρου

Το Stylish χρησιμοποιεί έναν έξυπνο θερμικό αισθητήρα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας επιφάνειας σε έναν χώρο χωρίζοντάς τον σε ένα πλέγμα με 64 διαφορετικά τετράγωνα. Μετά τον προσδιορισμό της τρέχουσας θερμοκρασίας δωματίου ο αισθητήρας Grid eye κατανέμει τον αέρα ομοιόμορφα σε όλο το χώρο πριν από εναλλαγή σε μορφή ροής αέρα που κατευθύνει τον θερμό ή ψυχρό αέρα σε τομείς που τον χρειάζονται.

Αθόρυβη λειτουργία

Το Stylish χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα νέου σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση της ροής αέρα για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Το νέο σχέδιο ανεμιστήρα επιτυγχάνει ανώτερη ενεργειακή απόδοση αλλά λειτουργεί σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα θορύβου για τους ενοίκους.

Φρέσκος αέρας

Φρέσκος, καθαρός αέρας

Το Stylish παρέχει την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα με τη χρήση της τεχνολογίας Daikin’s Flash Streamer. Αυτό το σύστημα απομακρύνει σωματίδια, αλλεργιογόνα και οσμές για την παροχή υγιούς αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

bg-image

Έξυπνος κλιματισμός όπου και αν βρίσκεστε

Μπορείτε να διαχειριστείτε την κομψότητα χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Απλά συνδέστε στο Wi-Fi και κατεβάστε την εφαρμογή Online ελεγκτή Daikin για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε το τέλειο κλίμα.

Μάθετε περισσότερα