Η πεμπτουσία μιας αντλίας θερμότητας
Η Daikin Altherma 3 H HT αποτελεί επένδυση στην άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η αντλία θερμότητας αέρα σε νερό παρέχει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό στη στιγμή—και για αυτό χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Αυτό το σύστημα είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες κατοικιών που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σύστημα λέβητα ή το σύστημα παραδοσιακής θέρμανσης σε μια πιο οικολογική και οικονομική λύση.
Βραβευμένος σχεδιασμός
Οι ιδιοκτήτες κατοικιών επιθυμούν μια μονάδα που όχι μόνο έχει καλή απόδοση αλλά και είναι ωραία σε κάθε δωμάτιο. Γι’ αυτό η Daikin στόχευσε στη δημιουργία μιας μονάδας με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ένα ευέλικτο σχέδιο. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες η Daikin Altherma 3 H HT κέρδισε όχι ένα αλλά δύο έγκριτα βραβεία σχεδιασμού.
Ένα προϊόν που είναι εξαιρετικό εσωτερικά πρέπει να έχει και τέλεια εξωτερική εμφάνιση...
Η καλύτερη περιγραφή για την εξωτερική μονάδα Daikin Altherma 3 H HT είναι καθαρή, μινιμάλ και απλή. Οι μαύρες οριζόντιες γρίλιες καλύπτουν ολόκληρη την μπροστινή πλάκα ώστε να κρύβεται ο μονός ανεμιστήρας και να μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας, ενώ το γκρι ματ φινίρισμα αντικατοπτρίζει το χρώμα του εξωτερικού τοίχου ώστε να μπορεί η μονάδα να ενσωματώνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και τοπία.
Η ησυχία είναι άνεση
Κατά τη λειτουργία στάνταρ θορύβου η στάθμη ηχητικής πίεσης της εξωτερικής μονάδας είναι 38 dBA (στα 3 μέτρα)—κάπου δηλαδή ανάμεσα σε τιτίβισμα πουλιών και ησυχία βιβλιοθήκης. Στην λειτουργία χαμηλού θορύβου η ηχητική πίεση μειώνεται στο ήμισυ 35 dBA στα 3 μέτρα.
Ακούστε την Daikin Altherma 3 H HT κατά τη λειτουργία
Πώς μετριέται ο θόρυβος
Η ηχητική ισχύς δημιουργείται από την ίδια τη μονάδα, ανεξαρτήτως απόστασης και περιβάλλοντος. Η ηχητική πίεση είναι ο θόρυβος που διαπιστώνεται σε συγκεκριμένη απόσταση. Η ηχητική πίεση υπολογίζεται συνήθως μεταξύ 1 και 5 μέτρων από τη μονάδα.
Η εξαιρετική απόδοση προέρχεται από το εσωτερικό
Η Daikin Altherma 3 H HT περιλαμβάνει την τελευταία τεχνολογία HVAC που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη για το κλίμα της Ευρώπης. Ανακαλύψτε τα
χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.
Κατασκευασμένο με φροντίδα
1. Μοντέρνο περίβλημα
Η Daikin συνεργάζεται με σχεδιαστές για να φέρει ανάσα φρεσκάδας στην παραδοσιακή εξωτερική μονάδα. Εμπνευσμένη από το τέλειο σχέδιο των εσωτερικών μονάδων Daikin, αυτή η εξωτερική μονάδα διαθέτει μια ελκυστική μπροστινή πλάκα και καθαρές γραμμές για εύκολη ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον.
2. Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης
Οι μονάδες υψηλής απόδοσης τείνουν να λειτουργούν με δύο ανεμιστήρες αλλά αυτή η εξωτερική μονάδα χρειάζεται μόνο έναν. Ο ανεμιστήρας μεγαλύτερων διαστάσεων βελτιώνει την κυκλοφορία αέρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλός θόρυβος λειτουργίας.
3. Εντελώς νέος συμπιεστής
Η Daikin Europe συνεργάστηκε με το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Daikin (Technology and Innovation Centre) στην Ιαπωνία για τη δημιουργία ενός ειδικού συμπιεστή που παρέχει νερό στους 70°C. Αυτή η αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας είναι και η πρώτη που χρησιμοποιεί R-32: ένα ενεργειακά πιο αποδοτικό ψυκτικό που αποδεσμεύει λιγότερες εκπομπές CO2 .
4. Ανθεκτική μόνωση
Μόνωση 3 στρώσεων και ελαστικές βάσεις μεταξύ της κάτω πλάκας και της αντικραδασμικής πλάκας απορροφάνε και μονώνουν από ήχους που προκαλούνται από τον συμπιεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Αντιμετώπιση του ψύχους
Η Daikin Altherma 3 H HT είναι μια λύση θέρμανσης από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που ανταποκρίνεται το ίδιο καλά σε ψυχρά όπως και σε θερμά κλίματα. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα θέρμανσης σε αυτή τη σειρά χρησιμοποιείται ο εξωτερικός αέρας για την παροχή της σωστής απόδοσης θέρμανσης και ζεστού νερού, ακόμα και σε θερμοκρασίες μέχρι - 28°C.
Μια λύση - Πολλαπλοί συνδυασμοί
Η σειρά περιλαμβάνει μια εξωτερική μονάδα που είναι συμβατή με τρεις διαφορετικές βραβευμένες εσωτερικές μονάδες που μπορούν να
εξατομικευτούν για την παροχή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.
Επιλέξτε την εσωτερική σας μονάδα
Ανακαλύψτε τις τρεις εσωτερικές μονάδες που είναι τμήμα αυτής της σειράς και τις τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις (τρία χαρακτηριστικά) που μπορείτε να επιλέξετε για την προσαρμογή της σειράς ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες κλίματος.
1. Επιτοίχιο μοντέλο
Μια μονάδα μικρών διαστάσεων που συνδυάζεται με μια ξεχωριστή δεξαμενή για την παροχή ζεστού νερού χρήσης. Αυτό το μοντέλο παρέχει μια λειτουργία προαιρετικής ψύξης.
2. Ενσωματωμένο μοντέλο δεξαμενής ανοξείδωτου χάλυβα DHW
Μια μονάδα μικρών διαστάσεων με εμβαδόν 595x625mm. Η μονάδα συνδέεται με μια δεξαμενή 180 ή 230 λ., για την αντιμετώπιση των αναγκών ζεστού νερού χρήσης, και μπορεί να λειτουργεί είτε σε ρύθμιση ψύξης είτε δύο ζωνών.
3. Ενσωματωμένο μοντέλο δεξαμενής ECH2O DHW
Η μονάδα ECH2O συνοδεύεται από μια θερμική δεξαμενή DHW 300 ή 500 λ. με δυνατότητα σύνδεσης σε θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες. Αυτό το μοντέλο παρέχει μια ρύθμιση προαιρετικής ψύξης.
Τρία χαρακτηριστικά
Μόνο θέρμανση
Η λειτουργία μόνο θέρμανσης είναι τυπική στη σειρά προϊόντων Daikin και είναι διαθέσιμη και για τις τρεις εσωτερικές μονάδες. Αυτή η ρύθμιση παρέχει θέρμανση χώρου και ζεστό νερό χρήσης.
Αντιστρέψιμη
Εάν χρειάζεστε ψύξη άνεσης επιπρόσθετα στη θέρμανση και το ζεστό νερό, τότε η αντιστρέψιμη λειτουργία είναι η καλύτερη λύση. Διαθέσιμο και για τις τρεις εσωτερικές μονάδες αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στο σύστημα να αντιστρέφει τη λειτουργία του για την παροχή ψύξης αντί θέρμανσης. Αυτή η ρύθμιση απαιτεί υποδαπέδιο σύστημα σωληνώσεων ή μονάδες fan-coil.
Σύστημα δύο ζωνών
Η ενσωματωμένη επιδαπέδια μονάδα είναι η μόνη εσωτερική μονάδα με ρύθμιση δύο ζωνών. Με τις δύο ζώνες μπορείτε να επιλέγετε να διαχειρίζεστε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία δύο ξεχωριστών ζωνών στο σπίτι σας όπου χρησιμοποιούνται διαφορετικοί εκπομποί όπως καλοριφέρ ή υποδαπέδια θέρμανση.
-
Daikin Altherma 3 H HT - EPRA-D_Product flyer_ECPEN20-794_EnglishPDF | 1.11MB