Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Αντικαταστήστε εύκολα το παλιό σας σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού με την ενεργειακά αποδοτική μας αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma.

bg-image

Θέρμανση

Οι αντλίες θερμότητας εξάγουν ανανεώσιμη θερμότητα από τον αέρα, που σημαίνει ότι η θέρμανση του σπιτιού σας μετατρέπεται σε μια ενεργειακά αποδοτική διαδικασία.

bg-image

Ζεστό νερό

Με χρήση μόνο ανανεώσιμης ενέργειας από τον αέρα, η Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να θερμάνει το ζεστό νερό χρήσης του σπιτιού σας μέχρι και τους 80 °C.

Γιατί να επιλέξετε την αντλία θερμότητας Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών;

Γιατί είναι η τέλεια λύση για ανακαινίσεις όταν χρειάζεστε ένα νέο σύστημα θέρμανσης

  • λειτουργεί με τις σωληνώσεις και τα καλοριφέρ που ήδη έχετε

  • αντικαθιστά τον παραδοσιακό υφιστάμενο λέβητα

  • παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό για το σπίτι

    Η αντλία θερμότητας Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών έχει μια εξωτερική μονάδα που παρέχει υψηλές εποχιακές αποδόσεις και μπορεί να συνδεθεί σε ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με αποτέλεσμα επιπρόσθετη εξοικονόμηση.

  1. Εσωτερική μονάδα & ζεστό νερό χρήσης
    Με δυνατότητα στοίβαξης μαζί με τη δεξαμενή νερού για εξοικονόμηση χώρου

  2. Καλοριφέρ υψηλών θερμοκρασιών
    Δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης των υφιστάμενων καλοριφέρ

  3. Εξωτερική μονάδα
    Κομψή και αθόρυβη εξωτερική μονάδα

Οικονομία κατά την παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακή ενέργεια

Μειώστε το ενεργειακό σας κόστος, αξιοποιώντας την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια. Οι ηλιακοί μας συλλέκτες εγκαθίστανται εύκολα και παράγουν έως και 70 της ενέργειας που χρειάζεται η αντλία θερμότητας ζεστού νερού που χρησιμοποιείτε. Εξίσου διαθέσιμα για όλους τους τύπους κτιρίων, τα ηλιακά μας συστήματα ζεστού νερού εξυπηρετούν μικρές και μεγάλες κατοικίες. Επιλέξτε ανάμεσα σε σύστημα ζεστού νερού ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος.

Θερμοδοχείο ECH2O ανοικτού κυκλώματος

  • Ιδανικό για νεόκτιστες κατοικίες
  • Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα συστήματα κλειστού κυκλώματος
  • Απαιτεί άμεση σύνδεση από τη δεξαμενή στους ηλιακούς συλλέκτες
  • Εάν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, το σύστημα αποστραγγίζει αυτόματα για να αποτραπεί το πάγωμα των σωλήνων

Θερμοδοχείο ECH2O κλειστού κυκλώματος

  • Ιδανικό για ανακαινίσεις και υπάρχουσες κατοικίες
  • Δυνατότητα χρήσης γωνιασμένων σωληνώσεων για τη σύνδεση της δεξαμενής με τους ηλιακούς συλλέκτες
  • Είναι γεμάτο με νερό και αντιψυκτικό για την πρόληψη του παγώματος των σωλήνων
  • Το σύστημα έχει τεθεί υπό πίεση και έχει σφραγιστεί για την ασφάλειά σας