Skip to main content

Σειρά ψυκτών DZ

Φυγοκεντρικός υδρόψυκτος ψύκτης inverter χωρίς λάδι

Γιατί να επιλέξετε

τη σειρά ψυκτών DZ;

Τεχνολογία μαγνητικών εδράνων

Μαγνητικά έδρανα χωρίς τριβή

Ηγετική στη βιομηχανία απόδοση μερικού φορτίου

Συνδυάζεται με εναλλάκτες θερμότητας εξαιρετικής απόδοσης

Ευελιξία εφαρμογής

Λειτουργία υψηλής συμπύκνωσης και χαμηλής συμπύκνωσης

Μονός συμπιεστής

Από 320 kW έως και 742 kW σε
πλατφόρμα R-134a

Από 227 kW έως και 478 kW σε
πλατφόρμα R-1234ze(E)

Πλατφόρμα R-134a

Διπλός συμπιεστής

Από 610 kW έως και 1478 kW σε
πλατφόρμα R-134a

Από 429 kW έως και 945 σε
πλατφόρμα R-1234ze(E)

Πλατφόρμα R-1234ze(E)

Τριπλός συμπιεστής

Από 1038 kW έως και 2173 kW σε
πλατφόρμα R-134a

Από 741 kW έως και 1417 kW σε
πλατφόρμα R-1234ze(E)

Πλατφόρμα R-134a
Λογότυπο σειράς ψυκτών DZ
bg-image

Τεχνολογία μαγνητικών εδράνων

Διαθέτει φυγοκεντρικούς συμπιεστές που χρησιμοποιούν μαγνητικά έδρανα χωρίς τριβή για λειτουργία χωρίς λάδι, ενσωματωμένους οδηγούς μεταβλητής συχνότητας και τεχνολογία απευθείας μετάδοσης κίνησης υψηλής ταχύτητας

Ηγετική στη βιομηχανία απόδοση μερικού φορτίου

Ο συμπιεστής υψηλής απόδοσης συνδυάζεται με εναλλάκτες θερμότητας εξαιρετικής απόδοσης ώστε να δημιουργείται ένας εντυπωσιακός ψύκτης

Αυξημένη αξιοπιστία

Το σχέδιο μαγνητικών εδράνων χωρίς τριβή δεν απαιτεί σύστημα διαχείρισης λαδιού, με αποτέλεσμα αυξημένη αξιοπιστία και μειωμένη συντήρηση

Σχέδιο πράσινου κτιρίου

Δημιουργημένο για την επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας, αποτελεί λύση με μακρόπνοη προοπτική ώστε να συμμορφώνεται με τον υφιστάμενο σχεδιασμό και τα κανονιστικά πρότυπα καθώς και τους ενεργειακούς στόχους της ΕΕ για περισσότερα χρόνια

bg-image
bg-image

Ευελιξία εφαρμογής

Η σειρά DZ περιλαμβάνει μονάδες κατάλληλες για λειτουργία υψηλής συμπύκνωσης (εφαρμογή ψύκτη ξηρού τύπου) αλλά και για λειτουργία χαμηλής συμπύκνωσης (εφαρμογές πύργου ψύξης)

Σχεδιασμένη με μικρές διαστάσεις

Το αποτύπωμα μειώνεται στα ελάχιστα επίπεδα χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό με εναλλάκτες θερμότητας σε στήλη

Παράκαμψη θερμού αερίου (HGBP)

Η παράκαμψη θερμού αερίου μειώνει τους κύκλους συμπιεστή ώστε να σταθεροποιείται η θερμοκρασία νερού ψύξης σε πολύ χαμηλά φορτία. Η HGBP τροφοδοτεί εξερχόμενο αέριο απευθείας μέσα στον εξατμιστή όταν το φορτίο συστήματος πέφτει κάτω από 10% απόδοση συμπιεστή. Αυτό το θερμό αέριο παρέχει μια σταθερή ροή ψυκτικού και εμποδίζει σύντομους κύκλους του ψύκτη υπό συνθήκες μειωμένου φορτίου σε συνδυασμό με υψηλή ανύψωση. Επίσης μειώνει το δυναμικό υπερτάσεων σε μονάδες λειτουργίας αντλίας θερμότητας.

Έκδοση αντλίας θερμότητας

Η έκδοση αντλίας θερμότητας περιλαμβάνει λειτουργία παρακολούθησης που επιτρέπει αντιστρεψιμότητα στην πλευρά νερού. Ένας αποκλειστικός διακόπτης που είναι εγκατεστημένος στον ηλεκτρολογικό πίνακα της μονάδας διευκολύνει τον χρήστη να επιλέξει μεταξύ λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης. Εάν ο χρήστης επιλέξει μια κάρτα επικοινωνίας, τότε το BMS μπορεί να διαχειρίζεται τις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Η μονάδα περιλαμβάνει HGBP και επιπλέον 20 mm μόνωσης.

Ευελιξία επιλογής

Ευρεία γκάμα επιλογών όπως είναι η Ταχεία επανεκκίνηση, που επιτρέπει στη μονάδα να επανεκκινηθεί μετά από διακοπή ρεύματος εντός 26 δευτερολέπτων μετά την επαναφορά του ρεύματος. Διαθέτει διακόπτη αυτόματης μεταφοράς για εφεδρική γεννήτρια. Ολοκληρωμένες λύσεις για εφαρμογές κέντρου δεδομένων.

Λύση χαμηλού θορύβου με αποκλειστικό ερμάριο ηχομόνωσης συμπιεστή που εξασφαλίζει μια εξαιρετική ευελιξία ώστε να καλύπτονται συγκεκριμένες εφαρμογές.



Συνδεσιμότητα

Με ενεργοποίηση λειτουργίας μέσω της πλατφόρμας Daikin στην εγκατάσταση η DZ μπορεί να παρακολουθείται εξ αποστάσεως, επιτρέποντας πρόσβαση στο σύστημα με ένα κλικ, για βελτιστοποίηση του συστήματος και προληπτική συντήρηση.

Ενεργοποίηση λειτουργίας μέσω μιας εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένης για λειτουργία στη μονάδα με τη βοήθεια έξυπνης απομακρυσμένης συσκευής (tablet, smartphone, Η/Υ). Η εφαρμογή διαθέτει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και επιτρέπει μια αποτελεσματική γραφική αναπαράσταση των κύριων δεδομένων και προβάλλει τις παραμέτρους λειτουργίας της μονάδας.

Επιτόπιος χάρτης Daikin

Μάθετε περισσότερα