Skip to main content

EWAT-B

Ο πρώτος αερόψυκτος ψύκτης με περιβαλλοντικά φιλικό ψυκτικό υγρό R-32

bg-image

Daikin, η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που παρουσιάζει μια νέα γενιά σειράς αερόψυκτων σπειροειδών ψυκτών με ψυκτικό R-32.

Η Daikin είναι μονίμως ηγέτης στην τεχνολογία ψυκτών, επιδιώκοντας πάλι την καινοτομία με τη νέα γενιά αερόψυκτων ψυκτών με ψυκτικό R-32, επεκτείνοντας τη σειρά Bluevolution σε μεγαλύτερες αποδόσεις.

Γιατί η Daikin κατασκεύασε μοντέλα R-32;

Το δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας του ψυκτικού R-32 είναι 675, που αποτελεί μόνο το ένα τρίτο σε σύγκριση με το σύνηθες χρησιμοποιούμενο ψυκτικό R-410. Χάρη στην χαμηλότερη ταξινόμηση ευφλεκτότητας το ψυκτικό R-32 ανήκει στην κατηγορία A2L του ISO817, μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε πολλές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παγωμένου νερού. Ως ψυκτικό ενός μόνο συστατικού, το R-32 είναι επίσης ευκολότερο να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, άλλο ένα περιβαλλοντικό πλεονέκτημά του.

bg-image

Γιατί να επιλέξετε


Σειρά ψυκτών EWAT-B;

  • Απόδοση ανώτερης ποιότητας, SEER έως 4,7.
  • Επίτευξη των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού του 2021!
  • Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό → Το πρώτο στην αγορά
  • Νέοι σπειροειδείς συμπιεστές και εναλλάκτες θερμότητας με βελτιστοποίηση για το R-32
  • Το δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) του ψυκτικού R-32 είναι 675, που αποτελεί μόνο το ένα τρίτο σε σύγκριση με το σύνηθες χρησιμοποιούμενο ψυκτικό R-410
  • Χάρη στο χαμηλό GWP το ψυκτικό R-32 ανήκει στην κατηγορία A2L του ISO817 και μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε πολλές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παγωμένου νερού
  • Ως ψυκτικό ενός μόνο συστατικού, το R-32 είναι επίσης ευκολότερο να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, άλλο ένα περιβαλλοντικό πλεονέκτημά του
  • Μεγάλο εύρος απόδοσης: 80 – 700 kW
  • Σερπαντίνα συμπύκνωσης τεχνολογίας μικροκαναλιών για μειωμένο φορτίο ψυκτικού
  • Εκδόσεις απόδοσης Silver και Gold
  • 3 ρυθμίσεις ήχου
  • Πλήρης συμβατότητα με Daikin στην εγκατάσταση
  • Νέες ρυθμίσεις υδρονικού κιτ (μονή και διπλή αντλία, αδρανειακό δοχείο, VFD)
  • Έκδοση μονού και διπλού κυκλώματος με αλληλοκάλυψη μεταξύ 150 kW και 350 kW
    ›› Οι μονάδες μονού κυκλώματος διαθέτουν 2 ή 3 συμπιεστές
    ›› Οι μονάδες διπλού κυκλώματος διαθέτουν 4 ή 5 ή 6 συμπιεστές
  • Εκτενείς λίστες επιλογής
  • Επιλογή ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα (VFD)

Δύο διαφορετικές διατάξεις

Διάταξη Single-V

›› Λεπτή διάταξη

›› Υψηλότερη ευελιξία: νέα ενδιάμεση
ρύθμιση ήχου για τις εκδόσεις Silver
και Gold

 

 

Διάταξη Modular-V

›› Εντελώς νέα διάταξη

›› Καλύτερη απόδοση μερικού φορτίου (SEER)
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά:

›› +4% με στάνταρ
διάταξη

›› +7% με επιλογή ανεμιστήρα VFD

Νέες επιλογές free cooling χωρίς γλυκόλη στη σειρά ψυκτών EWAT~B:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full με υδραυλικό κιτ
bg-image
Free Cooling Migration – Light:

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λύση επιτρέπει φυσική μεταφορά του ψυκτικού από τον εξατμιστή στον συμπυκνωτή παρακάμπτοντας ταυτόχρονα τους συμπιεστές και τη βαλβίδα διαστολής. Χάρη στον σχεδιασμό των εναλλακτών, με εξαιρετικά χαμηλές πτώσεις πίεσης, αυτή η λύση δεν χρειάζεται επιπλέον συσκευές για την άντληση του ψυκτικού διότι χρησιμοποιεί την αρχή φυσικής μεταφοράς. Η ληφθείσα απόδοση Free-Cooling είναι το 25 της Ονομαστικής απόδοσης ψύξης της μονάδας.

Free Cooling Migration – Full:

Περιλαμβάνει έναν επιπρόσθετο εξατμιστής πεπληρωμένης κυκλοφορίας (flooded) ανά κύκλωμα παράλληλα με τον στάνταρ εναλλάκτη θερμότητας πλάκας που επιτρέπει βελτίωση των αποδόσεων.

Αυτή η λύση εφαρμόζει την ίδια αρχή ήπιας μεταφοράς αλλά καθώς είναι εξοπλισμένη με έναν επιπρόσθετο εναλλάκτη εξατμιστή σε νερό "Κελύφους amp; Σωλήνα", επιτρέπει τη δυνατότητα λήψης μεγαλύτερης απόδοσης. Χάρη στον σχεδιασμό των εναλλακτών, με εξαιρετικά χαμηλές πτώσεις πίεσης και αυξημένη απόσταση στο όριο από τον συμπυκνωτή στον εξατμιστή, αυτή η λύση μπορεί να παρέχει μια απόδοση Free Cooling ισοδύναμη με το 75 της ονομαστικής απόδοσης μονάδας.

Free Cooling Migration - Full με υδραυλικό κιτ:

Περιλαμβάνει Free Cooling Migration – Full και σωληνώσεις διανομής πλευράς νερού που επιτρέπουν αυτόματη εναλλαγή της ροής νερού μεταξύ μηχανικής ψύξης και εναλλάκτη θερμότητας free cooling. Η παρουσία της επιπρόσθετης σωλήνωσης μπορεί να επηρεάσει το εμβαδόν μονάδας.

bg-image

Εκτενείς λίστες επιλογής

Συμπεριλαμβανομένων νέων επιλογών:

  • Δοχείο αδρανείας

Δοχείο αδρανείας τοποθετημένο στη μονάδα διαθέσιμο σε όλη τη σειρά για λύση plug and play.

  • Μερική ανάκτηση θερμότητας

Εισαγωγή ελέγχου συμπύκνωσης που επιτρέπει τη διατήρηση της απόδοσης ανάκτησης θερμότητας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος ενώ η μονάδα λειτουργεί με πλήρη απόδοση

HR @ 35°C περιβάλλοντοςHR @ 20°C περιβάλλοντος
Ρεύμα~ 15%~ 3%
Νέο~ 15%~ 15%
  • Αντλίες VFD και μεταβλητός έλεγχος ροής

› Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας αντλίας μέσω εξωτερικού σήματος 0-10 volt
› Διαχείριση ταχύτητας αντλίας «Θερμοστάτης on» και «Θερμοστάτης off»
› Μεταβλητός έλεγχος πρωταρχικής ροής

Συνδεσιμότητα

mAP

›› Εφαρμογή Android

›› Απομίμηση του ελεγκτή μονάδας

›› Χειρισμός στη μονάδα με έξυπνη απομακρυσμένη συσκευή (tablet, smartphone, Η/Υ)

›› Σύντομα διαθέσιμη στο PlayStore

bg-image

Επιλογή φορητής οθόνης αφής

›› Οθόνη 10”

›› Οθόνη αφής

›› Δίκτυο: ασύρματο, Bluetooth, GPS, GSM, κ.λπ...

›› Διεπαφή: κάρτα SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin στην εγκατάσταση

Πλήρης συμβατότητα με πλατφόρμα Daikin Cloud στην εγκατάσταση που επιτρέπει αρκετές προηγμένες λειτουργίες συμπεριλαμβανομένων:

›› Απομακρυσμένης παρακολούθησης,

›› Βελτιστοποίησης συστήματος

›› Προληπτικής συντήρησης

Απομακρυσμένη πρόσβαση με ένα κλικ μέσω LAN ή μόντεμ GSM

Μάθετε περισσότερα

Η σειρά EWAT-B