Skip to main content

Intelligent Tablet Controller

Ελέγξτε πολλαπλές ζώνες και κτίρια από μία κεντρική οθόνη αφής ή online με την υπηρεσία μας Daikin Cloud.

Εύχρηστο

Η διαισθητική διεπαφή οθόνης αφής μετατρέπει τον έλεγχο των κλιματιστικών σας σε «παιχνίδι»

Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας

Ενημερωθείτε για την κατανάλωση ενέργειας σε πολλαπλές τοποθεσίες με συγκριτική αξιολόγηση

Έλεγχος πολλαπλών χώρων

Ελέγξτε έως και 32 μονάδες ανά θέση μέσω του Daikin Cloud

Εμπορικές εφαρμογές

Ο intelligent Tablet Controller είναι ιδανικός για όλους τους τύπους μικρών και μεσαίων εμπορικών αναγκών

Κεντρικός έλεγχος πολλαπλών ζωνών

Οι εμπορικοί χώροι καταναλώνουν πολλή ενέργεια και συχνά έχουν διαφορετικές ζώνες, οι οποίες έχουν ξεχωριστές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και ψύξης. Ο intelligent Tablet Controller σας προσφέρει μια λύση για τον έλεγχο όλων αυτών των μεταβλητών από μία κεντρική διασύνδεση ή μέσω του Daikin Cloud. Προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση η οποία μπορεί να διαχειριστεί τον έλεγχο διαφορετικών ζωνών, θα μεγιστοποιήσετε την ενεργειακή σας απόδοση και θα μειώσετε δραστικά την κατανάλωση.

Ελέγξτε από μία έως ∞ τοποθεσίες με την υπηρεσία Daikin Cloud.

1. Κουζίνα - Αυτόνομος έλεγχος από το προσωπικό
2. Αποθήκη - Μειώστε το ενεργειακό κόστος για χώρους στους οποίους δεν ενδιαφέρει η άνεση, ρυθμίζοντας διαφορετική, ευρύτερη ζώνη θερμοκρασίας
3. Δοκιμαστήριο - Εξατομικευμένες ρυθμίσεις για την εξασφάλιση θερμότερης ζώνης για τα δοκιμαστήρια για μέγιστη άνεση των πελατών
4. Χώρος καταστήματος - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη προ/μετά των συναλλαγών και κατά τη διάρκεια αυτών

bg-image

Διαισθητικά, φιλικά προς τον χρήστη χειριστήρια

Η κομψή οθόνη αφής για τοπικό έλεγχο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό χώρο και η διαισθητική διεπαφή κάνει το σύστημα πολύ φιλικό προς τον χρήστη.

Μπορείτε ακόμη και να περιορίσετε τη δυνατότητα του προσωπικού να αλλάζει τις ρυθμίσεις για βέλτιστη χρηστικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και την άνεση των πελατών σας.

Συνδεθείτε στο Daikin Cloud

Ελέγξτε το κτίριό σας από οποιαδήποτε θέση. Η υπηρεσία Daikin Cloud μπορεί να συνδέσει πολλαπλές τοποθεσίες του κτιρίου και είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή. Πρόσβαση στο Cloud έχουν και εγκαταστάτες και τεχνικοί έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν εξ αποστάσεως και να ξεκινήσουν αμέσως την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ή δυσλειτουργιών πιθανώς προκύψουν. Η φιλική προς τον χρήστη διεπαφή κάνει τον έλεγχο ακόμα πιο εύκολη υπόθεση, ενώ η αυτόματη παρακολούθηση της ενεργειακής σας κατανάλωσης σάς βοηθά να μειώσετε το κόστος σας σε μακροπρόθεσμη βάση.