Skip to main content

Daikin Altherma τύπου Flex

Η ενεργειακά αποδοτική λύση κλιματισμού για την παροχή θέρμανσης, ψύξης και μεγάλου όγκου ζεστού νερού.

Για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές

Η Daikin Altherma τύπου Flex συνδυάζει θέρμανση, ζεστό νερό και ψύξη σε ένα κεντρικό σύστημα, καθιστώντας την ιδανική λύση για μεγάλες πολυκατοικίες ή εμπορικούς χώρους.

Οικιστικά κτίρια

Κτίριο κατοικιών Altherma Flex
  • Αυτόνομος έλεγχος θέρμανσης, ζεστού νερού και ψύξης για κάθε διαμέρισμα
  • 1 εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με έως και 10 εσωτερικές μονάδες

Εμπορικές εφαρμογές

Εμπορικοί χώροι Altherma Flex
  • Κεντρικές εσωτερικές μονάδες προσφέρουν δυνατότητα προσαρμογής στο σύστημα
  • Δυνατότητα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού
  • 1 εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με έως και 10 εσωτερικές μονάδες

Λειτουργία με ανανεώσιμη μορφή ενέργειας

Θερμαίνει ή δροσίζει ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σε άλλους χώρους ή δωμάτια του κτιρίου. Η Daikin Altherma τύπου Flex είναι μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού που παρέχει ενέργεια εξάγοντας ενέργεια από τον αέρα. Αυτή η 3 σε 1 εγκατάσταση βασίζεται σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα ανάκτησης θερμότητας, που σημαίνει ότι η θερμότητα που απορροφάται ενόσω ψύχεται μια περιοχή μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζεστού νερού ή θέρμανση σε άλλη περιοχή. Έτσι, καθίσταται ολόκληρο το σύστημα ιδιαίτερα αποδοτικό.

 

bg-image

Απεριόριστη παροχή ζεστού νερού

Εξοπλισμένη με τεχνολογία cascade (αλληλουχία δύο συμπιεστών) η Daikin Altherma τύπου Flex είναι η ιδανική λύση για κτίρια όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ζεστό νερό. Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ενέργεια από την αντλία θερμότητας και ανακτώντας θερμότητα από τη λειτουργία ψύξης, το σύστημα μπορεί να θερμάνει τη δεξαμενή ζεστού νερού μέχρι και 75 °C, χωρίς τη χρήση ηλεκτρικού θερμαντήρα. Προρυθμισμένες λειτουργίες θερμαίνουν αυτόματα τη δεξαμενή νερού κατά τις περιόδους χαμηλής τιμής της ενέργειας και ως εκ τούτου εξοικονομείτε χρήματα και έχετε ζεστό νερό κατά παραγγελία, όταν το χρειάζεστε.

Τεχνολογία Cascade

Η τεχνολογία cascade (αλληλουχία δύο συμπιεστών) της Daikin μάς επιτρέπει να παράγουμε ζεστό νερό έως 80 °C, με τη χρήση ανανεώσιμης μορφής ενέργειας.

Daikin Τεχνολογία Cascade
  • Η εξωτερική μονάδα απορροφά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και τη μεταφέρει στην εσωτερική μονάδα μέσω του κυκλώματος ψυκτικού
  • Η εσωτερική μονάδα αυξάνει τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό διπλό κύκλωμα
  • Το κύκλωμα ψυκτικού μεταφέρει τη θερμότητα στο κύκλωμα νερού του συστήματος