Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Μια φρέσκια προσέγγιση στην οικιακή άνεση

Ο Daikin Altherma HPC είναι ένας κονβέκτορας αντλίας θέρμανσης που συνδυάζει θέρμανση και ψύξη σε ένα προϊόν.

bg-image

Ο Daikin Altherma HPC συνδυάζεται με υποδαπέδιες σωληνώσεις και μπορεί να αντικαταστήσει τα θερμαντικά σώματα παλαιάς τεχνολογίας. Μπορείτε να τον συνδέσετε σε αντλίες θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας για να επιτύχετε υψηλότερες αποδόσεις.

Ροή αέρα ενός κονβέκτορα αντλίας θέρμανσης

Τι είναι ο κονβέκτορας αντλίας θέρμανσης

Ο τρόπος λειτουργίας ενός κονβέκτορα αντλίας θέρμανσης είναι παρόμοιος με αυτόν ενός θερμαντικού σώματος καθώς και οι δύο χρησιμοποιούν αγωγή θερμότητας για να ζεστάνουν έναν χώρο. Ένα θερμαντικό σώμα δημιουργεί αγωγή θερμότητας μέσω διέλευσης νερού μέσα από τους σωλήνες του. Με έναν κονβέκτορα αντλίας θέρμανσης η διαδικασία αγωγής θερμότητας του θερμαντικού σώματος είναι ταχύτερη διότι υπάρχει ένας μικρός ανεμιστήρας πίσω του που επιταχύνει τον κύκλο θέρμανσης.

Ένας κονβέκτορας αντλίας θέρμανσης δημιουργεί την ίδια θερμοκρασία δωματίου ως παραδοσιακό θερμαντικό σώμα αλλά με χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού στο θερμαντικό σώμα και μακροπρόθεσμα συνεισφέρει σε άμεση ενεργειακή εξοικονόμηση για τους χρήστες.

Διαστάσεις Altherma HPC

Μικρές διαστάσεις

Με 135 mm βάθος, αυτός ο εκπομπός θερμότητας ταιριάζει σε οποιοδήποτε σπίτι ή διαμέρισμα.

Διαστάσεις Altherma HPC - Βάθος
Θόρυβος Altherma HPC

Διακριτική

Καθώς η μονάδα επιτυγχάνει το σημείο ρύθμισης, ένας ανεμιστήρας συνεχούς διαμόρφωσης μειώνει σταδιακά την ταχύτητά του και δημιουργεί λιγότερο θόρυβο. Η ηχητική πίεση της μονάδας ανέρχεται σε 25dbA στο 1m όταν ο ανεμιστήρας έχει ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας.

Συνδυασμός Altherma HPC με σειρά Daikin Altherma 3

Τέλειος συνδυασμός

Αυτός ο κονβέκτορας αντλίας θέρμανσης ταιριάζει τέλεια στη σειρά Daikin Altherma 3.

Είναι επίσης διαθέσιμη ως εφαρμογή τοίχου

Η Daikin Altherma HPC είναι μια μονάδα μικρών διαστάσεων που αποτελείται από ένα σχέδιο μεταλλικού περιβλήματος όπου περιλαμβάνονται όλες οι βαλβίδες. Η εφαρμογή εγκατάστασης σε τοίχο εξοικονομεί χώρο στο δάπεδο για τα έπιπλα και τη διακόσμηση.

Το βάθος των 129 mm είναι ένα εξαιρετικό τεχνικό επίτευγμα που εξασφαλίζει έτσι την καλύτερη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε κατοικία.

Όταν υπάρχει μικρότερη απαίτηση θέρμανσης, η μονάδα διαμορφώνει την ροή αέρα για την επιβράδυνση της ταχύτητας ανεμιστήρα και σε αυτή τη διάρκεια μειώνει τον ήχο λειτουργίας. Ένας στάνταρ ανεμιστήρας ON/OFF που λειτουργεί ταυτόχρονα σε πλήρη ταχύτητα μπορεί να αυξήσει την ηχητική πίεση.

Και σε κρυφή εφαρμογή

Ανακαλύψτε

πόσο διακριτικά είναι

τα προϊόντα.

Χωνευτή
Χωνευτή
Χωνευτή
Χωνευτή

Η Daikin Altherma HPC εγκαθίσταται με 4 διαφορετικούς τρόπους, επιτρέποντας τοποθέτηση σχεδόν σε όλες τις συνθήκες. Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. Για την οριζόντια τοποθέτηση στην εγκατάσταση οροφής, παρέχονται 3 διαφορετικές δυνατότητες:

› Οριζόντια μάσκα κάλυψης και κάθετη γρίλια για την εξαγωγή αέρα
› Οριζόντια γρίλια εισαγωγής και κάθετη γρίλια για την εξαγωγή αέρα
› Οριζόντιες γρίλιες εισόδου και εξόδου για την εξαγωγή αέρα

Άλλα πλεονεκτήματα της Daikin Altherma HPC

Χειριστήρια

Η Daikin παρέχει μια ευρεία γκάμα χειριστηρίων που είναι λειτουργικά και έχουν τέλειο σχέδιο.

Γρήγορη και υψηλή απόδοση

Ο Daikin Altherma HPC συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οικιακής υποδαπέδιας θέρμανσης και των θερμαντικών σωμάτων. Παρέχει θέρμανση ή ψύξη υψηλής απόδοσης γρηγορότερα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (λειτουργία 35/30°.

Ρυθμιζόμενη ροή αέρα

Όταν υπάρχει μικρότερη απαίτηση θέρμανσης, η μονάδα διαμορφώνει την ροή αέρα για την επιβράδυνση της ταχύτητας ανεμιστήρα και σε αυτή τη διάρκεια μειώνει τον ήχο λειτουργίας. Ένας στάνταρ ανεμιστήρας ON/OFF που λειτουργεί ταυτόχρονα σε πλήρη ταχύτητα μπορεί να αυξήσει το θόρυβο κατά πολύ.

DC Inverter

Ο Daikin Altherma HPC χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία για μικρότερη κατανάλωση ρεύματος ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την αξιόπιστη του απόδοση.