Skip to main content

GCU Compact

Το GCU compact παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό για το σπίτι σας, συνδυάζοντας αποτελεσματικά την τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου με ένα θερμοδοχείο και τη δεξαμενή αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας.

bg-image

Εύκολη και οικονομικά προσιτή εγκατάσταση

Χάρη στο συμπαγές μέγεθός του και την ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού, ο GCU Compact είναι ιδανικός για ανακαινίσεις και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου. Χρησιμοποιώντας το έξυπνο σύστημα διαχείρισης αποθήκευσης (ISM) και τη λειτουργία Smart Start, ο λέβητας GCU Compact μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση κατά τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ενώ μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες κάθε κατοικίας και κάθε κτιρίου.

Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ζεστού νερού χρήσης

Θερμοδοχείο

  • Για παραγωγή ζεστού νερού
  • Συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης
  • Ασφαλές και φρέσκο ζεστό νερό με δεξαμενή που αποτρέπει την ανάπτυξη λεγιονέλλας
  • Δυνατότητα σύνδεσης ηλιακών συλλεκτών για τη θέρμανση του νερού σας και την αποθήκευσή του για μελλοντική χρήση
  • Σχεδιασμένο ως smart-grid-ready (δυνατότητα σύνδεσης σε «έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο») για παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού σε περιόδους χαμηλής τιμής της ενέργειας

 

 

ECH2O

Το ζεστό νερό χρήσης παίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη απόλυτης άνεσης στο σπίτι. Με τα θερμοδοχεία σειράς ECH20 της Daikin, θα έχετε ημι-στιγμιαίο ζεστό νερό χρήσης ανά πάσα στιγμή. Εύκολα στην εγκατάσταση και ενεργειακά αποδοτικά, τα θερμοδοχεία της σειράς ECH20 διασφαλίζουν υψηλά στάνταρ υγιεινής και ασφάλειας νερού. Το θερμοδοχείο ECH2O συνδυάζεται τέλεια με οποιαδήποτε τεχνολογία, όπως αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, υβριδικές αντλίες θερμότητας ή λέβητες.

Οικονομία κατά την παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακή ενέργεια

Μειώστε το ενεργειακό σας κόστος, αξιοποιώντας την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια. Οι ηλιακοί συλλέκτες μας εγκαθίστανται εύκολα και παράγουν έως και 70% της ενέργειας που χρειάζεται το δοχείο ζεστού νερού που χρησιμοποιείτε. Διαθέσιμα για όλους τους τύπους κτιρίων, τα ηλιακά συστήματα ζεστού νερού της Daikin εξυπηρετούν μικρές και μεγάλες κατοικίες. Επιλέξτε ανάμεσα σε σύστημα ζεστού νερού ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος.

Θερμικό σύστημα ζεστού νερού ανοικτού κυκλώματος

  • Ιδανικό για νεόκτιστες κατοικίες
  • Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα συστήματα κλειστού κυκλώματος
  • Απαιτεί άμεση κατακόρυφη σύνδεση από το δοχείο στους ηλιακούς συλλέκτες
  • Εάν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, το σύστημα αποστραγγίζει αυτόματα για να αποτραπεί το πάγωμα των σωλήνων

 

 

Ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος

  • Ιδανικό για ανακαινίσεις και υπάρχουσες κατοικίες
  • Δυνατότητα χρήσης γωνιασμένων σωληνώσεων για τη σύνδεση της δεξαμενής με τους ηλιακούς συλλέκτες
  • Είναι γεμάτο με νερό και αντιψυκτικό για την πρόληψη του παγώματος των σωλήνων
  • Το σύστημα έχει τεθεί υπό πίεση και έχει σφραγιστεί για την ασφάλειά σας

 

Συστήματα θέρμανσης

Η ειδικεύεται στα συστήματα θέρμανσης και είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Daikin Europe N.V. Ως μέλος του ομίλου Daikin, τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν ευέλικτες, καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης.