Skip to main content

Daikin Altherma 3 GEO

Ανώτερη απόδοση στα πιο ψυχρά κλίματα

Η νέα γενιά αντλίας θερμότητας εδαφικής πηγής Daikin Altherma χρησιμοποιεί γεωθερμική ενέργεια και την τεχνολογία inverter της Daikin για την παροχή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού σε όλες τις συνθήκες κλίματος.

Θέρμανση χώρου

Μέγιστη άνεση εξασφαλισμένη σε ακραίες χειμερινές συνθήκες.

Ψύξη χώρων

Ενεργή ψύξη με υψηλή απόδοση.

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Ενσωματωμένη δεξαμενή ανοξείδωτου χάλυβα 180 λ.

Γράφημα εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος

Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος

Χάρη στην πρωτοπορία της Daikin η νέα Daikin Altherma 3 GEO είναι από τη φύση της μια πράσινη λύση που βασίζεται στην απεριόριστη ενέργεια που υπάρχει με φυσικό τρόπο στο έδαφος. Με 1 kW ηλεκτρικού ρεύματος η αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής μπορεί να παρέχει 5 kW θερμότητας.

Επιπλέον η συνεχής λειτουργία inverter επιτρέπει υψηλό εύρος διαμόρφωσης έως και 0,85kW έτσι ώστε η μονάδα να μην χρησιμοποιεί περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα για το σταμάτημα και την έναρξη.

Αθόρυβη λειτουργία Daikin Altherma 3 GEO
Αθόρυβη λειτουργία Daikin Altherma 3 GEO

Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

Με μια ηχητική πίεση μόνο 27 dBA στο 1 μέτρο, η Daikin Altherma 3 GEO είναι μια από τις πιο αθόρυβες εσωτερικές μονάδες της αγοράς που εξασφαλίζει συνολική άνεση και ηρεμία.

Μια ευέλικτη λύση

Ανακαινίσεις και νέα κτίρια

Ανακαινίσεις και νέα κτίρια

Κατάλληλη για ανακαίνιση: χάρη στην υψηλή θερμοκρασία νερού απόδοσης 65°C η μονάδα ταιριάζει στα παραδοσιακά θερμαντικά σώματα.

Κατάλληλη για νέα κτίρια: η Daikin Altherma 3 geo συνδυάζεται επίσης με fan coil και υποδαπέδιες σωληνώσεις.

Τηλεχειριστήριο

Συνδεσιμότητα εντοιχιζόμενου τύπου

Ελέγχετε τον οικιακό σας κλιματισμό από οπουδήποτε,
ανά πάσα στιγμή

> Συνδεσιμότητα LAN

> Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Madoka

Συνδεσιμότητα LAN

Έχετε πάντα τον έλεγχο.

  • Παρακολουθείτε την κατάσταση του συστήματος θέρμανσής σας
  • Ελέγχετε το πρόγραμμα λειτουργίας και τη θερμοκρασία ρύθμισης
  • Προγραμματίζετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας
Έλεγχος του κλίματός σας
Madoka για Daikin Altherma

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Madoka για Daikin Altherma

Μια νέα γενιά ανασχεδιασμένου και έξυπνου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

  • Έξυπνο χειριστήριο με εξαιρετικό σχέδιο
  • Τρία χρώματα που ταιριάζουν σε οποιαδήποτε εσωτερική διακόσμηση
  • Παράμετροι λειτουργίας που ρυθμίζονται εύκολα

Μάθετε περισσότερα