Skip to main content

Μονάδες συμπύκνωσης επαγγελματικής ψύξης ZEAS

Αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για εφαρμογές επαγγελματικής ψύξης μεσαίων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Σχεδιασμένες με τεχνολογία VRV και τεχνολογία inverter που φέρουν την υπογραφή μας, οι μονάδες συμπύκνωσης ZEAS της Daikin μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 10 έως 35% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα επαγγελματικής ψύξης. Σε συνδυασμό με την αποκλειστική  τεχνολογία της Daikin economiser, οι μονάδες συμπύκνωσης ZEAS είναι πιο αποδοτικές, διαρκούν περισσότερο και έχουν υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με άλλες λύσεις της αγοράς.

bg-image
bg-image

Ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κτιρίου σας

Οι μονάδες ZEAS συναρμολογούνται στο εργοστάσιό μας και ο συμπαγής σχεδιασμός τους καθιστά την εγκατάστασή τους σε μικρούς χώρους πολύ εύκολη. Λόγω του σπονδυλωτού σχεδιασμού τους οι μονάδες είναι ιδιαιτέρως ευέλικτες στην εγκατάστασή τους, καθώς μπορείτε να ομαδοποιήσετε εξωτερικές μονάδες σε συγκροτήματα ή σειρές ή να τις κατανείμετε γύρω από το κτίριο, με βάση τις ανάγκες σας. Τα ενσωματωμένα χειριστήρια και οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες βελτιστοποίησης σάς επιτρέπουν να εγκαταστήσετε μια μονάδα ZEAS ως λύση «plug-and-play», ενώ διαθέτοντας την καλύτερη αναλογία εμβαδού προς απόδοση στην αγορά, σας παρέχει τεράστια εξοικονόμηση και από άποψη χώρου. Και βέβαια, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για την πιθανότητα διατάραξης της κοινής ησυχίας, καθώς οι μονάδες ZEAS έχουν τόσο αθόρυβη λειτουργία, που οι γείτονες σας δεν θα τις αντιληφθούν καν.

Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας

Για μεγαλύτερη απόδοση, μπορείτε να συνδυάσετε δύο εξωτερικές μονάδες ZEAS παράλληλα και να χρησιμοποιήσετε μία μόνο κύρια γραμμή αναρρόφησης και υγρού. Οι μονάδες ZEAS είναι διαθέσιμες σε διάφορες αποδόσεις από 5 έως 40 HP και παρέχουν την απαιτούμενη ψυκτική απόδοση σε εξοπλισμό τρίτων, όπως ψυγεία-βιτρίνες, ψυγεία-θάλαμοι με γυάλινη πόρτα και εξατμιστές.

  • Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: -20 °C έως +43 °C
  • Θερμοκρασίες εξάτμισης: -45 °C έως +10 °C
ZEAS Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Modbus Έχετε πάντα τον έλεγχο

Έχετε πάντα τον έλεγχο

Ενσωματωμένα έξυπνα χειριστήρια εξασφαλίζουν αδιάκοπή ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μονάδας σας. Μέσω της διεπαφής μας Daikin Modbus σας δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της ψυκτικής σας μονάδα σε ένα σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Μάθετε περισσότερα