Skip to main content

Αντλία θερμότητας VRV IV

Η ιδανική λύση για αποτελεσματικό κλιματισμό και απόδοση.

Αντλία θερμότητας VRV IV +

Με την κυκλοφορία του VRV IV, παρουσιάσαμε τρία επαναστατικά χαρακτηριστικά στην τεχνολογία VRV. Η εξατομικευμένη άνεση, ο έξυπνος έλεγχος και η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, καθιστούν την πρωτοποριακή αντλία θερμότητας VRV IV της Daikin την ιδανική λύση κλιματισμού.

Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού

Το μεγαλύτερο άλμα στην καινοτομία από την παρουσίαση του συμπιεστή με inverter.

Ως μοναδική τεχνολογία της Daikin, η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού προσαρμόζει συνεχώς τόσο την ταχύτητα του συμπιεστή inverter όσο και τη θερμοκρασία του ψυκτικού ώστε να εξασφαλίζει την απαιτούμενη απόδοση για την κάλυψη του φορτίου του κτιρίου, με εποχιακή απόδοση έως και 28%. Με το μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασίας εξάτμισης στην αγορά (από 3 °C έως 16 °C), βελτιώνει την άνεσή σας, εξισορροπώντας τέλεια τη θερμοκρασία της ροής του αέρα.

Συνεχής θέρμανση

Το VRV IV παρέχει συνεχώς θέρμανση κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης. Άλλες αντλίες θερμότητας σταματούν τη θέρμανση κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, αλλά το VRV IV είναι εξοπλισμένο με το μοναδικό στοιχείο συσσώρευσης θερμότητας που αποθηκεύει ενέργεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Η αποθηκευμένη ενέργεια χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την απόψυξη της εξωτερικής μονάδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα άνεση 24 ώρες το 24ωρο.

Λογισμικό ρύθμισης VRV

Κάθε μονάδα VRV IV διαθέτει το λογισμικό ρύθμισης VRV της Daikin. Πρόκειται για ένα λογισμικό που επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση και εκκίνηση του συστήματος. Ως εγκαταστάτης, ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για τη διαμόρφωση των εξωτερικών μονάδων, σας δίνεται η δυνατότητα να διαχειρίζεστε πολλαπλά συστήματα από διαφορετικές θέσεις για σημαντικούς πελάτες και μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε αρχικές ρυθμίσεις στις εξωτερικές μονάδες.

Πλήρως ανασχεδιασμένα βασικά εξαρτήματα

Δυνατότητα σύνδεσης με μια μεγάλη σειρά κομψών εσωτερικών μονάδων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ