Skip to main content

Ανάκτηση θερμότητας VRV IV

Η κορυφαία λύση για άνεση και ενεργειακή απόδοση.

bg-image

Ενεργειακή αποδοτικότητα

  • Η ανάκτηση θερμότητας VRV IV μεταφέρει θερμότητα από χώρους όπου απαιτείται ψύξη σε χώρους όπου απαιτείται ζεστό νερό ή θέρμανση
  • H τεχνολογία μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του ψυκτικού ανάλογα με το φορτίο για βέλτιστη άνεση και αυξάνει την εποχιακή απόδοση έως και 28% σε σύγκριση με άλλες λύσεις
  • Ο μοναδικός σχεδιασμός του εναλλάκτη θερμότητας εξασφαλίζει υψηλότερη εποχιακή απόδοση
  • Η τεχνολογία 3 σωλήνων αυξάνει την ενεργειακή απόδοση κατά τη λειτουργία ανάκτησης θερμότητας

Απολαύστε σχεδόν δωρεάν θέρμανση

Το καινοτόμο σύστημα ανάκτησης θερμότητας της Daikin επαναχρησιμοποιεί τη θερμότητα από γραφεία και αίθουσες server για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρμανση άλλων περιοχών του κτιρίου. Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει βελτιστοποιηθεί για μικτή λειτουργία και βελτιώνει την απόδοση της ανάκτησης θερμότητας, μειώνοντας την απώλεια ακτινοβολίας.

bg-image
bg-image

Ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη

Η ανάκτηση θερμότητας επιτρέπει την ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδανική για ξενοδοχεία καθώς παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν οι ίδιοι τον κλιματισμό στο δωμάτιό τους, ενώ είναι πολύτιμη και για κτίρια με γραφεία σε βόρεια και νότια όψη.

Κυκλική οικονομία

Κλείσιμο του κύκλου: προς μια κυκλική οικονομία

Οι μονάδες VRV IV+ ανάκτησης θερμότητας και οι μονάδες της σειράς VRV IV S είναι τώρα διαθέσιμες με Πιστοποιημένη αντιστοίχιση ανακτημένου ψυκτικού υγρού. Σε αυτές τις μονάδες χρησιμοποιείται το υφιστάμενο ψυκτικό υγρό αποφεύγοντας την παραγωγή περισσότερων των 150.000 κιλών καθαρού αερίου κάθε χρόνο.

Ψύξη τεχνικών υποδομών για μηχανογραφικά κέντρα

Για να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, το σύστημα ανάκτησης θερμότητας VRV IV έχει εύρος λειτουργίας έως -20 °CDB κατά την ψύξη, για αίθουσες server. Ανακτήστε τη θερμότητα που παράγεται από το μηχανογραφικό σας κέντρο για να θερμάνετε το ζεστό νερό χρήσης και άλλους χώρους.

bg-image

Τεχνολογία 3 σωλήνων της Daikin

Η μοναδική τεχνολογία 3 σωλήνων της Daikin απαιτεί λιγότερη ενέργεια για την ανάκτηση θερμότητας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση. Διαφορετικοί σωλήνες αερίου, υγρού και εξαγωγής επιτρέπουν στο σύστημα να ανακτά θερμότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες συμπύκνωσης από ό,τι άλλες λύσεις.

Πολύ μεγάλη γκάμα κιβωτίων BS

Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα κιβωτίων BS μίας θύρας ή πολλαπλών θυρών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ασύγκριτη ευελιξία και συντομότερος χρόνος εγκατάστασης.

Μίας θύρας

  • Μοναδικά στην αγορά
  • Μικρά και ελαφριά
  • Δεν απαιτείται σωλήνωση αποστράγγισης
  • Ιδανικά για απομακρυσμένα δωμάτια

Πολλαπλών θυρών

  • 55% μικρότερα και 41% υψηλότερα από άλλα κιβώτια πολλαπλών θυρών
  • Ευκολότερη εγκατάσταση με μικρότερο αριθμό σημείων συγκόλλησης και καλωδίωσης
  • Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε ένα κιβώτιο BS
  • Ιδανικά για σταδιακή εγκατάσταση

Μάθετε περισσότερα