Skip to main content

VRV IV σειράς i

Η αόρατη λύση VRV.

bg-image

Όσο κι αν ψάχνεις, δεν πρόκειται να με βρεις.

Συμπαγές και σχεδιασμένο για εσωτερικές εγκαταστάσεις, το μοναδικό VRV IV σειράς i είναι τόσο διακριτικό, που είναι σχεδόν αόρατο και ιδανικό για αστικά κέντρα και περιοχές με απαιτήσεις χαμηλού θορύβου. Χωρίς την ανάγκη εγκαταστάσεων στη σκεπή ή στον ακάλυπτο, είναι ευκολότερο να αποκτήσετε οικοδομική άδεια ώστε η επιχείρησή σας να είναι πανέτοιμη για λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Ασυναγώνιστη ευελιξία

Καθώς αποτελείται από δύο μέρη, το VRV IV σειράς i είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και εύκολο στην εγκατάσταση. Τοποθετήστε την ελαφριά μονάδα εναλλάκτη θερμότητας (1) στην ψευδοροφή και εγκαταστήστε τη συμπαγή μονάδα συμπιεστή (2)σε ένα βοηθητικό δωμάτιο, στην αποθήκη ή στην κουζίνα. Αποφύγετε τις εγκαταστάσεις στη σκεπή ή στον ακάλυπτο, χωρίς να θυσιάσετε πολύτιμο εμπορικό χώρο.

bg-image
bg-image

Απόλυτα διακριτικό

Το VRV IV σειράς i είναι σχεδόν αόρατο και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας του το κάνουν σχεδόν απαρατήρητο. Κατάλληλος για πυκνοκατοικημένες περιοχές, ο συμπιεστής δεν κάνει περισσότερο θόρυβο από ένα ψυγείο και ο εναλλάκτης θερμότητας περνά απαρατήρητος σε αστικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιώντας διακοσμητικά στοιχεία, μπορείτε να καλύψετε πλήρως τις γρίλιες ή να τις ενσωματώσετε στο σχεδιασμό του κτιρίου, έτσι ώστε η εγκατάστασή σας να είναι πραγματικά αόρατη.

Εύκολη συντήρηση

Όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται τακτική συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα στο κιβώτιο του συμπιεστή. Οι τεχνικοί μπορούν να έρθουν να ελέγξουν τη μονάδα κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες χωρίς να παρεμποδίσουν τις εμπορικές σας δραστηριότητες.

bg-image

Μοναδικές, πατενταρισμένες τεχνολογίες

Το VRV IV σειράς i έχει σχεδιαστεί με τρεις μοναδικές και κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί η πιο συμπαγής μονάδα που διατίθεται στην αγορά.

εναλλάκτης θερμότητας σχήματος v

Εναλλάκτης θερμότητας σχήματος V

  • Βελτιστοποιημένο σχήμα για υψηλότερη παροχή αέρα και στατική πίεση, που έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες αποδόσεις
  • Το ύψος του είναι μόνο 400 mm, πράγμα που του επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε ψευδοροφές για εξοικονόμηση εμπορικού χώρου
  • Επαναστατικός σχεδιασμός στην αγορά VRF 
φυγοκεντρικός ανεμιστήρας

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

  • Η πατενταρισμένη τεχνολογία οπισθοκλινών πτερυγίων αυξάνει την ενεργειακή απόδοση έως και 50% σε σύγκριση με τον ανεμιστήρα sirocco
  • Ο ανεμιστήρας με inverter επιτρέπει την προσαρμογή της ESP ανάλογα με το μήκος του δικτύου αγωγών, γεγονός που εγγυάται μέγιστη ευελιξία στην εγκατάσταση
συμπαγής συμπιεστής

Συμπαγής συμπιεστής

  • Το μικρό αποτύπωμα μεγιστοποιεί τον αξιοποιήσιμο χώρο στο δάπεδο (600 x 550 mm για 5 HP)
  • Η μονάδα τοποθετείται εύκολα σε αποθήκη ή βοηθητικό δωμάτιο
  • Το περιστρεφόμενο κιβώτιο διακοπτών εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ