Χαμηλότερο ισοδύναμο CO2 και ηγετικές στην αγορά αποδόσεις
Από την παρουσίαση του Ururu Sarara το 2013, του πρώτου κλιματιστικού στον κόσμο που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-32, έχουμε εργαστεί για να μετατρέψουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας για ψυκτικά μέσα χαμηλότερου ΔΘΠ. Η τελευταία εξέλιξη είναι η εντελώς νέα δημιουργία της σειράς VRV 5 S, που ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι το ψυκτικό μέσο R-32 χαμηλού ΔΘΠ.
Ανώτερη αειφορία
- Μειωμένο ισοδύναμο CO2 χάρη στη χρήση του ψυκτικού μέσου R-32
• Το Δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (ΔΘΠ) του R-32 είναι κατά 68% χαμηλότερο από του R-410A
• 10% λιγότερο φορτίο ψυκτικού
- Ψυκτικό ενός συστατικού, που επαναχρησιμοποιείται εύκολα και ανακυκλώνεται
- Ανώτερη βιωσιμότητα σε όλο τον κύκλο ζωής, χάρη στην ηγετική στην αγορά πραγματική εποχική απόδοση
Δυνατότητα επισκευής και χειρισμός με ηγετική θέση στη βιομηχανία
- Σειρά ενός ανεμιστήρα, χαμηλού ύψους
- Ευκολία στη μεταφορά χάρη στις μικρές διαστάσεις
- Φαρδύς τομέας πρόσβασης για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά μέρη
Η καλύτερη στην κατηγορία ευελιξία σχεδιασμού
- Ισοδύναμη ευελιξία στην εγκατάσταση με το R-410A
- Ηχητική πίεση έως και 39 dB (A) χάρη στα 5 βήματα χαμηλού θορύβου
ανάλογα με την εφαρμογή - Αυτόματη ρύθμιση ESP έως 45 Pa για τις σωληνώσεις
Σχεδιασμένη για άνεση
- Έξυπνα χειριστήρια online
- Μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου για βέλτιστη άνεση
- Ειδικά σχεδιασμένη νέα εσωτερική μονάδα κατηγορίας 10 για μικρούς χώρους με καλή μόνωση
1. Μοναδικός εναλλάκτης θερμότητας 3 σειρών
✓Συνεισφέρει στην κορυφαία εποχιακή απόδοση
2. Ειδικά σχεδιασμένη γρίλια
✓ Μικρή πτώση πίεσης
✓ Δεν υφίσταται κίνδυνος λόγω τυχαίας επαφής με τον ανεμιστήρα
3. Νέο σχέδιο περιβλήματος με τέσσερις λαβές για εύκολη μεταφορά
4. Νέο ασύμμετρο σχέδιο ανεμιστήρα
✓ Δύο ρυθμίσεις υψηλής ESP
✓ Χαμηλά επίπεδα θορύβου
5. Μικρές διαστάσεις
✓ Μεταφέρεται και καλύπτεται εύκολα χάρη στις μικρές διαστάσεις και το σχέδιο μονού ανεμιστήρα
✓ Μικρότερη χρήση φυσικών πόρων κατά τη λειτουργία
6. PCB με ψύξη ψυκτικού
Διαθέτει ενσωματωμένα:
✓ είσοδο επιλογέα ψύξης/θέρμανσης
✓ οθόνη 7 τμημάτων για ταχύτερη και ακριβέστερη ανάγνωση σφαλμάτων και ρυθμίσεων
7. Νέες βαλβίδες διακοπής
✓ Σε νέα θέση ώστε να επιτρέπεται σύνδεση μπροστά ή στα πλάγια
✓ Συγκολλημένες για αυξημένη αξιοπιστία
8. Μοναδικός περιστροφικός συμπιεστής Daikin
✓ Απουσία τριβής
✓ Απουσία διαρροών ψυκτικού
✓ Υψηλές εποχιακές αποδόσεις
Εσωτερικές μονάδες που μπορούν να συνδεθούν
| Κασέτα κυκλικής ροής | Εκτόνωση αέρα 360° για βέλτιστη απόδοση και άνεση | FXFA-A |
| Εντελώς επίπεδη κασέτα | Μοναδικός σχεδιασμός που ενσωματώνεται πλήρως μέσα στην οροφή | FXZA-A |
| Λεπτή κρυφή μονάδα οροφής | Λεπτές για εύκολη εγκατάσταση | FXDA-A |
| Κρυφή μονάδα οροφής με μεσαίο ESP | Η πιο λεπτή αλλά πιο ισχυρή μονάδα μεσαίας στατικής πίεσης στην αγορά! | FXSA-A |
| Επιτοίχια μονάδα | Για δωμάτια χωρίς καθόλου ψευδοροφές ούτε ελεύθερο χώρο δαπέδου | FXAA-A |
Ολοκλήρωση της λύσης με εξαερισμό & χειριστήρια
Πλεονεκτήματα του R-32
› Χαμηλότερο Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (ΔΘΠ): μόνο το 1/3 του R-410A
› Χαμηλότερο φορτίο ψυκτικού: λιγότερο κατά 10% σε σχέση με το R-410A
› Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
› Ψυκτικό ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται εύκολα και ανακυκλώνεται