Skip to main content

Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παρακάτω θα βρεις δέκα μέτρα που μπορείς να λάβεις για να μειώσεις το προσωπικό σου αντίκτυπο στον πλανήτη.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα και όλοι θέλουμε να συμβάλουμε στην ελαχιστοποίηση της. Η μείωση του προσωπικού μας αποτυπώματος άνθρακα είναι ένα σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ο όρος "αποτύπωμα άνθρακα"; Ποιες ενέργειες μπορούμε να κάνουμε; Και οι ατομικές μας προσπάθειες θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά στη συνολική εικόνα;

Τι είναι το αποτύπωμα άνθρακα;

Το αποτύπωμα άνθρακα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Είναι η συνολική ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου, που παράγονται από τις ενέργειές μας. Συνήθως το βλέπουμε να μετριέται σε τόνους CO2e (ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο αποτύπωμα άνθρακα είναι κοντά στους 7 τόνους, οπότε σίγουρα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε. 

Μείωσε το προσωπικό σου αποτύπωμα άνθρακα

Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πετύχεις αυτόν τον στόχο και να έχεις θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη. Κάνοντας κάποιες αλλαγές στην καθημερινή σου ρουτίνα, μπορείς να συμμετάσχεις στο κίνημα για έναν καθαρότερο και υγιέστερο κόσμο. Ορισμένες από αυτές είναι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Άλλες είναι μικρότερες, απλούστερες προσαρμογές προς το καλύτερο. 

Αλλά θα κάνει πραγματικά τη διαφορά;

Αξίζει πραγματικά τον κόπο; Εξάλλου, πόσο μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει ένα άτομο, ιδίως σε σύγκριση με τις κυβερνήσεις και τις παγκόσμιες επιχειρήσεις; Η αλήθεια παραμένει ότι το 1% των μεγαλύτερων εκπομπών στον κόσμο παράγει πάνω από 1.000 φορές περισσότερο CO2 από το 1% των μικρότερων εκπομπών. Δεν είμαστε όλοι εξίσου υπεύθυνοι για την κλιματική κρίση. 

 

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας συνειδητές επιλογές στον τρόπο ζωής μας. Ενώ οι ενέργειες ενός ατόμου μπορεί να μη φαίνονται σημαντικές, κάθε μικρό βήμα που κάνουμε προς τη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε θετική αλλαγή.

 

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Εταιρείες όπως η Daikin παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι για τη δημιουργία ενός καθαρότερου, πιο πράσινου περιβάλλοντος για όλους. Στόχος μας είναι να πετύχουμε μηδενικές εκπομές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, προκειμένου να ωφεληθούν οι επόμενες γενιές. Αγκαλιάζοντας την τεχνολογική καινοτομία και τις διαρθρωτικές αλλαγές και υιοθετώντας ισχυρές περιβαλλοντικές πολιτικές σε παγκόσμια κλίμακα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.