Skip to main content

Τα κλιματιστικά χρησιμοποιούνται για ψύξη, σωστά; Ίσως ναι, αλλά αυτό είναι ένα μικρό μόνο μέρος της ιστορίας.

Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού είναι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, που μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για θέρμανση. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό; Και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης κλιματιστικών για θέρμανση; Διάβασε σχετικά σε αυτό το άρθρο του blog.

Τα κλιματιστικά ως μέθοδος θέρμανσης: η ιστορία της Τζούλι και του Ντέιβιντ

Οι Τζούλι και Ντέιβιντ αγόρασαν μια μονοκατοικία που είχε κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1960 και την ανακαίνισαν ολοκληρωτικά. Αρχικά, οι κοινοί χώροι και τα υπνοδωμάτια είχαν ένα ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης. Αυτό αντικαταστάθηκε με μια ενεργειακά αποδοτική και εύχρηστη αντλία θερμότητας αέρα-αέρα της Daikin. David: «Η επιλογή αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα ήταν μια απόφαση που πήραμε πολύ γρήγορα. Από τη μια μεριά, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Από την άλλη, λόγω του υψηλού επιπέδου άνεσης, όπως με τον μικρό χρόνο απόκρισης και τη δυνατότητα θέρμανσης και ψύξης. Τον χειμώνα, τα δωμάτιά μας θερμαίνονται μέσα σε δέκα λεπτά. Το καλοκαίρι, μπορούμε να ψύξουμε τα δωμάτια μέσα σε λίγα λεπτά.» Για την τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας με ρεύμα, το ζευγάρι προχώρησε επίσης στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ στην οροφή. «Χάρη στα ηλιακά πάνελ, έχουμε μειώσει σημαντικά τα κόστη ενέργειας για θέρμανση και ψύξη», λένε με χαρά.

Θέρμανση και ψύξη με βάση τον αέρα ψύξης

Τα συστήματα κλιματισμού που επιτρέπουν ψύξη και θέρμανση λέγονται επίσης αντλίες θερμότητας. Μεταφέρουν θερμότητα από το ένα περιβάλλον στο άλλο με χρήση ενός ψυκτικού μέσου. Οι καινοτόμες αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα αποτελούν έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για την εξαγωγή θερμότητας από τον αέρα. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι μπορείς να χρησιμοποιείς το κλιματιστικό για να ψύχεις τα δωμάτια του σπιτιού. Στη συνέχεια, η θερμότητα από το εσωτερικό απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Τον χειμώνα, αντιστρέφεις τη διαδικασία. Έπειτα, η αντλία θερμότητας εξάγει θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα (αυτό είναι εφικτό ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C) και απορρίπτει τη θερμότητα στον εσωτερικό αέρα, ώστε να θερμάνει το σπίτι σου.

Τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης με κλιματιστικό

Αν αποφασίσεις να αγοράσεις κλιματιστικό, μπορεί να θέλεις να κάνει περισσότερα από την απλή ψύξη ή θέρμανση του αέρα. Ένα σύγχρονο σύστημα κλιματισμού δημιουργεί ιδανικές συνθήκες κλίματος στο εσωτερικό. Τα κορυφαία κλιματιστικά περιλαμβάνουν ακόμα και λειτουργία φιλτραρίσματος ανθυγιεινών ή ερεθιστικών σωματιδίων από τον αέρα, όπως η γύρη. Ένα τέτοιο ενοποιημένο σύστημα έχει πολλά πλεονεκτήματα: Μπορείς να συνδέσεις μία εξωτερική μονάδα σε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες. Στη συνέχεια, ελέγχεις κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά, για βέλτιστη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο. Οι μικρών διαστάσεων αντλίες θερμότητας είναι εύκολες στην εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι εφικτή ακόμη κι αν ο χώρος στο σπίτι σου είναι περιορισμένος. Οι προηγμένες τεχνολογίες inverter και αντλίας θερμότητας διασφαλίζουν βέλτιστη αποδοτικότητα και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό είναι κάτι που γρήγορα θα το αντιληφθείς στο πορτοφόλι σου! Τα κλιματιστικά είναι διαθέσιμα σε διάφορα μοντέλα, όπως επιτοίχια ή επιδαπέδια. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια μονάδα που ταιριάζει αρμονικά στον εσωτερικό σας χώρο.

Τα μειονεκτήματα της θέρμανσης με κλιματιστικό

Αν κάνεις ανακαίνιση, δεν μπορείς να συνδέσεις μια αντλία θερμότητας αέρα-αέρα σε υφιστάμενα συστήματα εκπομπής θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση. Αν θέλεις να τα κρατήσεις, μπορείς να τα συνδυάσεις με μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού. Επίσης σημαντικό: μπορείς να συνδέσεις έως και πέντε εσωτερικές μονάδες σε μία εξωτερική μονάδα μιας αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα. Θέλεις να ψύξεις και να θερμάνεις περισσότερα δωμάτια; Τότε, μπορείς να μελετήσεις ένα διαφορετικό σύστημα αντλίας θερμότητας, όπως μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού.

Πόσο κοστίζει το κλιματιστικό με θέρμανση;

Η τιμή ενός κλιματιστικού που έχει ταυτόχρονα δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, όπως τον αριθμό των εσωτερικών μονάδων, τον τύπο της εσωτερικής μονάδας, την ισχύ, τις επιλογές κ.α. Για μια λεπτομερή προσφορά, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με έναν εγκαταστάτη στην περιοχή σου. Συμβουλή: αν κάνεις ανακαίνιση και έχεις εγκατεστημένη μια αντλία θερμότητας, μπορεί να δικαιούσαι επιδότηση.