Skip to main content

Αξίζουν την επένδυση οι αντλίες θερμότητας; Θα ρίξουμε μια ματιά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προσθήκης αντλίας θερμότητας στο σπίτι σου.

Εξωτερική μονάδα ενός συστήματος αντλίας θερμότητας εγκατεστημένη δίπλα στην βεράντα

Ο κόσμος κινείται προς την εξάλειψη των συστημάτων ορυκτών καυσίμων και, ως εκ τούτου, οι αντλίες θερμότητας έχουν γίνει δημοφιλής εναλλακτική λύση. Όλοι έχουμε διαφορετικό τρόπο ζωής και υπάρχουν πολλοί τύποι αντλιών θερμότητας που ταιριάζουν στις ανάγκες του καθενός. Πριν κάνεις οποιαδήποτε σημαντική επένδυση, όπως εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, για το σπίτι σου, είναι καλό να γνωρίζεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Εκτός από οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, οι αντλίες θερμότητας είναι μια ευέλικτη λύση για κάθε σπίτι. Προσφέρουν θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για μονοκατοικίες, μπλοκ κατοικιών ή διαμερίσματα, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες άνεσης του σπιτιού σου όποτε τις χρειάζεσαι. Επιπλέον, η διαχείριση των περισσότερων αντλιών θερμότητας μπορεί να γίνει μέσω μιας εφαρμογής, οπότε, όπου κι αν βρίσκεσαι, έχεις πάντα τον έλεγχο.

Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη στροφή προς τις αντλίες θερμότητας είναι η ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις χαμηλού αντίκτυπου σε σχέση με τα συστήματα ορυκτών καυσίμων.

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν κυρίως καταναλώνοντας ανανεώσιμη ενέργεια Χρησιμοποιούν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και δεν παράγουν τοπικές εκπομπές - και σε ορισμένες περιπτώσεις, καθόλου εκπομπές, ανάλογα με τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών, όπως ο αέρας, το έδαφος και το νερό, σημαίνει ότι οι αντλίες θερμότητας παρέχουν θέρμανση και ζεστό νερό με πολύ πιο βιώσιμο τρόπο από τα παραδοσιακά συστήματα.

Μειωμένη συντήρηση και σέρβις

Οι αντλίες θερμότητας έχουν στιβαρό σχεδιασμό και λίγα κινούμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούν πολύ λίγη συντήρηση, σέρβις και επισκευές, ειδικά σε σύγκριση με τη συντήρηση που απαιτείται για έναν παραδοσιακό λέβητα. Οι αντλίες θερμότητας απαιτούν γενικό έλεγχο συντήρησης μόνο μία φορά τον χρόνο.

Απόδοση επένδυσης

Σκέψου το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, τις κρατικές επιδοτήσεις και τις χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης. Είναι σαφές ότι οι αντλίες θερμότητας προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης από τα συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας μπορεί συχνά να αυξήσει την αξία ενός ακινήτου, προσφέροντάς σου μεγαλύτερη απόδοση εάν αποφασίσεις να πουλήσεις το σπίτι σου.

Τα μειονεκτήματα μιας αντλίας θερμότητας

Μία από τις σημαντικές προκλήσεις μιας αντλίας θερμότητας είναι το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Η τιμή ποικίλλει ανάλογα με τον τόπο διαμονής σου και τον τύπο της αντλίας θερμότητας που θα επιλέξεις. Παρότι πολλές χώρες προσφέρουν επιδοτήσεις για την εξισορρόπηση του αρχικού κόστους, οι αντλίες θερμότητας μπορεί να απαιτούν σημαντική αρχική επένδυση, μεγαλύτερη από ένα σύστημα φυσικού αερίου. Η τελική απόδοση εξαρτάται από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου, οι οποίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η αρχική επένδυση αντισταθμίζεται με ένα πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, καθώς το 75% της λειτουργίας καλύπτεται από ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία είναι δωρεάν. Αυτό την καθιστά ένα ελκυστικό σύστημα θέρμανσης λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας μπορεί να είναι δύσκολη. Πριν από την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας, ο εγκαταστάτης σου πρέπει να εξετάσει παράγοντες όπως η τρέχουσα μεταφορά θερμότητας ή το επίπεδο μόνωσης στο σπίτι σας, η τοπική γεωλογική δομή, αν σκέφτεσαι να εγκαταστήσεις αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής, και οι ατομικές ανάγκες σου για θέρμανση και ψύξη.

Έρευνα και προγραμματισμός

Ένας από τους εγκαταστάτες μας θα σε βοηθήσει να αποφασίσεις μετά την αρχική σου έρευνα, ώστε να κάνεις την καλύτερη επιλογή.

Έλεγξε τον βαθμό μόνωσης του σπιτιού σου και εξετάστε το ενδεχόμενο να δώσεις προτεραιότητα σε εργασίες μόνωσης, εάν είναι απαραίτητο

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί περισσότερο σχεδιασμό από την εγκατάσταση ενός λέβητα ορυκτών καυσίμων. Είναι σημαντικό να καθορίσεις το σωστό μέγεθος της μονάδας, για να διασφαλίσεις αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος θέρμανσής σου. Ένας λεπτομερής, ακριβής υπολογισμός της απώλειας θερμότητας θα βοηθήσει στον καθορισμό του απαιτούμενου μεγέθους, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των πομπών στο σπίτι. Ένας εγκαταστάτης της Daikin θα το κάνει αυτό για εσένα. Μπορείς επίσης να πραγματοποιήσεις μια προκαταρκτική αξιολόγηση μόνος σου μέσω του Συμβούλου λύσεων.