Skip to main content

Από το έγγραφο “Drivers to heat pump adoption by European Households”.

Σύμφωνα με τις υποθέσεις της αγοράς που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μοντέλο, η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας με σκοπό την αντικατάσταση ενός λέβητα φυσικού αερίου ως σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά τα 10 επόμενα προβλεπόμενα χρόνια. Αναμένεται η εξοικονόμηση να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Ένα από τα επαναλαμβανόμενα επιχειρήματα υπέρ της εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας είναι η χαμηλότερη αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας, η οποία μεταφράζεται σε χαμηλότερους λογαριασμούς και επομένως, αυξάνει την εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά. Για να δοθεί μια στέρεη βάση σε αυτόν τον ισχυρισμό, η Daikin Europe διεξήγαγε μια προσομοίωση των προβλεπόμενων τιμών ενέργειας στην Ευρώπη. Η άσκηση αναγκαστικά βασίζεται σε υποθέσεις και εξαρτάται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας, ωστόσο, προσφέρει μια αρκετά στέρεη βάση για τη μελλοντική αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Για να εκτιμηθούν οι μελλοντικές τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά, η Daikin υπολόγισε μια βασική πρόβλεψη τιμών, βασιζόμενη σε παλιότερες τιμές ενέργειας διορθωμένες με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των έκτοπων τιμών. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στον Καταναλωτή, καθώς και η μελλοντική επίπτωση της φορολόγησης του διοξειδίου του άνθρακα. Το γράφημα παρακάτω παρέχει μια εκτίμηση των εξελίξεων των τιμών με βάση τις υποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Παρόλο που οι προβλεπόμενες τιμές μετά το 2032 βρίσκονται εκτός του σκοπού αυτού του έργου, αξίζει να σημειωθεί πώς μετά το 2035 η επίπτωση του ETS και η φορολόγηση άνθρακα θα διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στο να καταστήσει τα ορυκτά καύσιμα ακριβότερα για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Για τον καλύτερο προσδιορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2032, διεξήχθη μια μελέτη περίπτωσης η οποία παρουσιάζει μια προβολή της εκτιμώμενης εξοικονόμησης σε διάστημα χρόνου 10 ετών. 2 περιπτώσεις διεξήχθησαν:

  • η κατανάλωση μιας αντλίας θερμότητας
  • η κατανάλωση ενός λέβητα αερίου.

Ως αναφορά επιλέχθηκε ένα σπίτι με ανάγκη θέρμανσης σε χώρο 10.000 kWh. Αυτό αντιστοιχεί σε (περίπου) μια ετήσια κατανάλωση αερίου της τάξης των 1100 m3. Αυτό το σπίτι αναφοράς θα είναι ένα νέο σπίτι έως 200 m2 ή ένα ανακαινισμένο σπίτι μεσαίου μεγέθους (έως και 120 m2, ενεργειακής κλάσης E).

Σε αυτήν τη συγκεκριμένη σύγκριση, η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας αναμένεται να παράγει συνεχή εξοικονόμηση ενέργειας σε μια προβλεπόμενη περίοδο για τα επόμενα 10 χρόνια. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση μιας αντλίας θερμότητας (HP).

Η εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον μέσο όρο τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνεται. Το σύνολο που εξοικονομήθηκε στο τέλος της προβλεπόμενης περιόδου στην προσομοίωση είναι 2602 ευρώ. Η εξοικονόμηση είναι πάντα θετική και αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό τα επόμενα 10 χρόνια.

Αυτά τα ευρήματα προϋποθέτουν μια τιμή ανακαίνισης και ένα φαινόμενο ενίσχυσης συνυφασμένο με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή τιμή, στη συνέχεια η ενσωμάτωση της φορολόγησης άνθρακα από το 2023 για να διευκολυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ένα σταθερό μερίδιο αγοράς των τεχνολογιών με τελικώς την κατάργηση των λεβήτων χωρίς συμπύκνωση.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, για την ερμηνεία των δεδομένων σε αυτήν την εργασία, ότι οι προβλεπόμενες τιμές ενέργειας κατευθύνονται από τις υποκείμενες υποθέσεις στο μοντέλο, και υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό από αβεβαιότητα που αφορά τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενέργειας και της παγκόσμιας οικονομίας. Επομένως, είναι επιτακτικό να έχουμε υπόψη ότι αυτές είναι προσομοιώσεις, όχι προβλέψεις.

Για μια πιο ακριβής ποσοτική αξιολόγηση, για πηγές και αναφορές, ανατρέξτε στην πλήρη εργασία.