Βρες τον καθαριστή που σου ταιριάζει
- Ιονιστής
- Ιονιστής με υγραντήρα
Καθαριστής αέρα
Κάνε το σπίτι σου πιο ασφαλές: η τεχνολογία streamer φιλτράρει τα αιωρούμενα σωματίδια που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
Καθαριστής αέρα με υγραντήρα
Οι καθαριστές μας με λειτουργία ύγρανσης παρέχουν φρέσκο αέρα με πρόσθετη υγρασία για μέγιστη άνεση
Ανακάλυψε τα πιο δημοφιλή μοντέλα μας
Δες και μάθε
Κάθισε αναπαυτικά και μάθε ευχάριστα όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τις λύσεις μας, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες για εσένα ιστορίες.
Περισσότερες πληροφορίες
Ποια είναι η λειτουργία ενός ιονιστή;
Ένας ιονιστής μπορεί να απομακρύνει τους ρύπους, τα αλλεργιογόνα και άλλα ρυπογόνα από τον αέρα. Με τη χρήση ενός συνδυασμού τεχνολογιών όπως τα ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA, τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και ιονιστών, τα συστήματά μας βοηθούν στη σύλληψη και εξουδετέρωση ρυπογόνων καθαρίζοντας σημαντικά τον αέρα.
Τα 5 οφέλη από τη χρήση ενός ιονιστή
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση ενός ιονιστή στο σπίτι ή το γραφείο, όπως:
- Η βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα με την απομάκρυνση ρυπογόνων όπως σκόνη, γύρη, τρίχωμα κατοικιδίων, σπόρια μούχλας και καπνός από τον αέρα.
- Η μείωση συμπτωμάτων αλλεργιών και άσθματος με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων από τον αέρα.
- Η μείωση οσμών όπως καπνός,, οσμές μαγειρέματος και χημικά με τη χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα και άλλων τεχνολογιών καθαρισμού.
- Η βελτίωση του ύπνου είναι ένα βασικό όφελος ενός ιονιστή. Δημιουργεί ένα πιο καθαρό και άνετο περιβάλλον για ύπνο απομακρύνοντας ρυπογόνα και αλλεργιογόνα από τον αέρα.
- Η δημιουργία ενός πιο άνετου και ευχάριστου χώρου στο σπίτι ή την εργασία με την απομάκρυνση ρυπογόνων και αλλεργιογόνων από τον αέρα.
Υπάρχουν επτά σημάδια που δείχνουν ότι το σπίτι ή το γραφείο σου θα μπορούσε να ωφεληθεί από έναν ιονιστή.
- Συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, φτέρνισμα ή βήχας μπορούν να συνδεθούν με κακή ποιότητα αέρα
- Η συσσώρευση σκόνης, μούχλας ή άλλων ορατών ρύπων στο σπίτι σου
- Σωματίδια σκόνης από πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι ή γραφείο ή από καινούργια έπιπλα
- Δυσάρεστες οσμές όπως καπνός, μαγείρεμα ή χημικά καθαριστικά ή η μυρωδιά ακάλυπτης φλόγας
- Η ανάγκη για ανακούφιση από αλλεργίες ή άσθμα
- Υψηλά επίπεδα ρύπανσης του αέρα από εξαιρετικά πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον
- Η ανάγκη για απομάκρυνση του τριχώματος των κατοικιδίων και άλλων αλλεργιογόνων από τον αέρα
Οι ιονιστές της Daikin διαθέτουν ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA υψηλής απόδοσης, τα οποία σχεδιάστηκαν για να απομακρύνουν το 99,97% των σωματιδίων διάστασης τόσο μικρής όσο 0,3 microns από τον αέρα, συμπεριλαμβανομένων κοινών αλλεργιογόνων όπως η σκόνη, η γύρη και η πιτυρίδα κατοικιδίων.
Η απομάκρυνση αυτών των μικρών σωματιδίων και αλλεργιογόνων θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και θα μειώσει τα συμπτώματα αλλεργιών και άσθματος.
Οι ιονιστές μπορούν να φιλτράρουν τη μυρωδιά του καπνού και τα βλαβερά σωματίδια του τσιγάρου με τη χρήση ενός συνδυασμού τεχνολογιών όπως τα ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA υψηλής απόδοσης και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα.
Τα φίλτρα απορρόφησης σωματιδίων υψηλής απόδοσης σχεδιάστηκαν για να απομακρύνουν το 99,97% των σωματιδίων τόσο μικρής διάστασης όσο 0,3 mincrons από τον αέρα, συμπεριλαμβανομένων του καπνού, της πίσσας και της νικοτίνης. Οι ιονιστές με φίλτρα κατά των οσμών απομακρύνουν τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) όπως οι οσμές του καπνού και τα χημικά από τον αέρα απορροφώντας τα και εξουδετερώνοντάς τα.
Αν επιλέξεις έναν ιονιστή για λόγους υγείας και για απομάκρυνση του καπνού, αναζήτησε με φίλτρο HEPA και τιμή CADR (Clean Air Delivery Rate). Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία, τόσο πιο αποδοτικός είναι ο ιονιστής στην απομάκρυνση του καπνού, της σκόνης και της γύρης από τον αέρα.
Το φιλτράρισμα HEPA είναι ένα σύστημα φίλτρου αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης που σχεδιάστηκε για να συγκρατεί μικρά σωματίδια σκόνης. Σύμφωνα με έρευνες, απομακρύνουν το 99% των σωματιδίων μεγέθους μεταξύ 0,1μm και 2,5μm.
Πώς λειτουργεί το φίλτρο HEPA;
Το ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA της Daikin συλλέγει τη σκόνη αποδοτικά χρησιμοποιώντας ηλεκτροστατικές δυνάμεις, ώστε να μην κινδυνεύει να φράξει.
Ποια είναι τα οφέλη ενός ιονιστή με φίλτρο HEPA;
Ένας ιονιστής με σύστημα φιλτραρίσματος HEPA μπορεί να καθαρίσει μεγαλύτερη ποσότητα αέρα.
Σε αντίθεση με μερικά φίλτρα που χρησιμοποιούν λεπτό δίχτυ, το φίλτρο HEPA δεν θα φράξει με σκόνη, και μπορεί να συλλέξει μικρότερα σωματίδια.
Στα οφέλη περιλαμβάνονται η βελτιωμένη ποιότητα αέρα καθώς ο ιονιστής με φίλτρο HEPA απομακρύνει μια μεγάλη ποικιλία ρυπογόνων και αλλεργιογόνων και μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα αλλεργιών και άσθματος.
Τα φίλτρα HEPA τυπικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από άλλους τύπους φίλτρων, οπότε, μακροπρόθεσμα, είναι πιο οικονομικά. Το φίλτρο της Daikin έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια.
Μάθε περισσότερα
Επιλέξαμε για εσένα κάποια ενημερωτικά άρθρα για να εμπνευστείς και να μάθεις περισσότερα σχετικά με το πώς η Daikin μπορεί να σε βοηθήσει