Skip to main content

Μονάδες ελέγχου συστημάτων

Χρησιμοποιήστε τις μονάδες ελέγχου συστημάτων της Daikin για αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του ψυχροστασίου σας.

iCM έξυπνο σύστημα διαχείρισης ψυκτών

Το εργοστασιακά σχεδιασμένο σύστημά μας μπορεί να βελτιστοποιήσει την απόδοση και να αυξήσει την αποδοτικότητα του ψυχροστασίου σας.

Κύριες λειτουργίες

Οι μονάδες ελέγχου συστημάτων της Daikin εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Ελέγχουν την διαθεσιμότητα του ψύκτη: καθορίζουν ποιοι ψύκτες είναι διαθέσιμοι με βάση τα συστήματα ελέγχου των μονάδων, την επικοινωνία Modbus και την κατάσταση της αντλίας
  • Εκτελούν προγραμματισμό λειτουργίας: καθορίζουν ποιοι διαθέσιμοι ψύκτες θα λειτουργούν με βάση την ενεργειακή απόδοση
  • Εκτελούν βαθμιδωτή παροχή: υπολογίζουν την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης του ψύκτη, λαμβάνοντας υπόψη την θερμοκρασία και την κυλιόμενη λειτουργία
  • Διακόπτουν τη λειτουργία: ανακυκλώνουν τη σειρά των ψυκτών για την κάλυψη των απαιτούμενων αποδόσεων
  • Διαχειρίζονται ρυθμίσεις: διασφαλίζουν ότι ο αριθμός των εν λειτουργία ψυκτών παραμένει εντός συγκεκριμένου εύρους, ανεξάρτητα από την απαιτούμενη απόδοση

Σειρά προϊόντων και τεχνικά χαρακτηριστικά

Το iCM είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

Στάνταρ iCM

  • Το στάνταρ iCM είναι μια μονάδα ελέγχου συστημάτων που περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη προ-ρυθμισμένων εφαρμογών. Αυτό το στάνταρ σύστημα περιλαμβάνει τρεις διαμορφώσεις που βασίζονται στην ποσότητα ψυκτών και περιφερειακών που μπορεί να διαχειριστεί.

Εξατομικευμένο iCM

  • Το εξατομικευμένο iCM είναι μια ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου συστημάτων που καλύπτει εφαρμογές που δεν περιλαμβάνονται στη στάνταρ έκδοση του iCM.

Έλεγχος και παρακολούθηση από απόσταση

Ο iCM intelligent manager μπορεί επίσης να συνδεθεί σε:

  • Daikin On Site, τις υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης από απόσταση
  • Γενικό BAS/BMS μέσω BACnet ή μονάδων Modbus, βάσει πρωτοκόλλων BACnet/IP ή Modbus RTU/RS-485
  • Ενσωματωμένη HMI, απομακρυσμένη HMI, διαδικτυακή HMI και Daikin On Site για έλεγχο και διαμόρφωση