Skip to main content

Εξαερισμός

Από μικρά συστήματα ανάκτησης θερμότητας έως μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας, η Daikin προσφέρει μια ποικιλία λύσεων εξαερισμού που εξασφαλίζουν καθαρό, υγιεινό και άνετο περιβάλλον σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Ανανεωμένος και καθαρός αέρας

Εξασφαλίζουμε ανανεωμένο και καθαρό αέρα

Μπορεί η αεροστεγής υποδομή των σύγχρονων κτιρίων να εγγυάται κορυφαία μόνωση και ενεργειακή απόδοση, ωστόσο ενδέχεται να αποτελέσει και αιτία έλλειψης φρέσκου αέρα, που με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας, μικροβίων και αλλεργιογόνων. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η Daikin προσφέρει μια ποικιλία λύσεων εξαερισμού για παροχή φρέσκου και καθαρού αέρα με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Λύσεις εξαερισμού

Για να πετύχει κορυφαίας ποιότητας εξαερισμό, η Daikin διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και ευελιξίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα εξαερισμού της Daikin είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να συνδυαστούν τέλεια με μια ολοκληρωμένη λύση αντλίας θερμότητας. Στην πράξη αυτό σημαίνει μείωση του αριθμού των επιμέρους συστημάτων και των ανεξάρτητων προμηθευτών για να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC).

Φρέσκος και καθαρός αέρας στο εσωτερικό των κτιρίων

Υπάρχουν 5 κύρια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν αξιολογείτε την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και του τρόπου που μπορείτε να την ελέγχετε χρησιμοποιώντας τις λύσεις εξαερισμού της Daikin. 

  • Εξαερισμός: παρέχει επαρκή καθαρό αέρα σε ολόκληρο το κτίριο.
  • Ανάκτηση ενέργειας: ανακτά θερμότητα και υγρασία από τον εξερχόμενο αέρα για μεγιστοποίηση της άνεσης και της απόδοσης.
  • Επεξεργασία αέρα: θερμαίνει ή ψύχει τον εισερχόμενο καθαρό αέρα για να μεγιστοποιήσει την άνεση και να ελαχιστοποιήσει το φορτίο στην εγκατάσταση κλιματισμού.
  • Ύγρανση: εξισορροπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εσωτερική και την εξωτερική υγρασία.
  • Φιλτράρισμα: απομακρύνει τη σκόνη, τους ρύπους, τα αλλεργιογόνα και τις οσμές από τον αέρα.
Φρέσκος και καθαρός αέρας στο εσωτερικό των κτιρίων

Προϊόντα καθαρισμού αέρα Daikin

Όλες οι μονάδες εξαερισμού της Daikin διαθέτουν ανάκτηση θερμότητας ως στάνταρ χαρακτηριστικό και μπορούν να ανακτήσουν έως και το 81% της εξερχόμενης θερμότητας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την κάλυψη σχεδόν κάθε εφαρμογής, ξεκινώντας από μόλις 150 m3/h και φτάνοντας έως και 140.000 m3/h.

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας (VAM)

  • Ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας
  • Δωρεάν ψύξη με φρέσκο εξωτερικό αέρα
  • Διαθέσιμο ως ξεχωριστή μονάδα ή συμβατή με συστήματα Sky Air ή VRV 

 

Αρθρωτή L (Smart)

  • Μονάδα ανάκτησης θερμότητας
  • Εναλλάκτης θερμότητας με πλάκες κατ’ αντιρροή
  • Esp έως και 600 Pa
  • Διαθέσιμη ως ξεχωριστή μονάδα ή με δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα Sky Air και VRV

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας (VKM)

  • Ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας
  • Ύγρανση και επεξεργασία εισερχόμενου αέρα (preconditioning)
  • Δωρεάν ψύξη με φρέσκο εξωτερικό αέρα
  • Σύνδεση Plug & Play με μονάδες VRV της Daikin

Μονάδες διαχείρισης αέρα (AHU)

  • Προσαρμοζόμενη λύση για εξαερισμό και διαχείριση αέρα για μέγιστο έλεγχο της ποιότητας του αέρα
  • Ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας
  • Ύγρανση και επεξεργασία εισερχόμενου αέρα
  • Σύνδεση Plug & Play με ψύκτη ή μονάδες VRV της Daikin

Rooftop

  • Αντλία θερμότητας με ενσωματωμένη λειτουργία εξαερισμού
  • Δωρεάν ψύξη με φρέσκο εξωτερικό αέρα
  • Τύπος πακέτου με εύκολη εγκατάσταση

Εξαερισμός για κάθε τύπο κτιρίου

Είτε είστε καταστηματάρχης είτε διευθυντής ξενοδοχείου, οι λύσεις εξαερισμού Daikin θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα φρέσκο, καθαρό και άνετο περιβάλλον. Ξεκινήστε τη συνεργασία μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.

Μάθετε περισσότερα