Skip to main content

Μονάδες διαχείρισης αέρα

Από μονάδες εξαερισμού ανάκτησης θερμότητας μεσαίου μεγέθους έως μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας, διασφαλίζουμε βέλτιστες συνθήκες κλιματισμού παρέχοντας φρέσκο, υγιεινό και άνετο περιβάλλον για κτίρια παντός μεγέθους.

Ο εξαερισμός είναι πολύ σημαντικός για το κτίριό σας

Η αύξηση των ενεργειακά αποδοτικών σχεδιασμών κτιρίων δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για συστήματα εξαερισμού. Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια απαιτούν περισσότερη μόνωση για να μειώσουν την απώλεια θέρμανσης και ψύξης. Αυτό σημαίνει ότι ο αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου δεν ανανεώνεται επαρκώς και μπορεί να γίνει ανθυγιεινός. Ο στάσιμος αέρας θέτει επίσης το κτίριό σας σε μεγαλύτερο κίνδυνο για αλλεργίες, εναπομένουσες οσμές, συμπύκνωση υδρατμών, μούχλα και πολλά άλλα.

Ενεργειακή απόδοση
Ενεργειακή απόδοση

Οι μονάδες διαχείρισης αέρα της Daikin κατασκευάζονται με κορυφαίες τεχνολογίες και εξαρτήματα για να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, καθώς και το αποτύπωμα άνθρακα.

  • Η τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας ανακτά έως και το 90% της θερμότητας
  • Ο κινητήρας κορυφαίων επιδόσεων μειώνει την κατανάλωση ισχύος
  • Ο ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης αυξάνει την απόδοση σε σύγκριση με τους τυπικούς ανεμιστήρες
  • Το αποδοτικό κύκλωμα ελέγχου σάς επιτρέπει να διαχειριστείτε το κτίριο και την ενεργειακή σας κατανάλωση
Εταιρεία εκτυπώσεων
Εταιρεία εκτυπώσεων

Επιλέξτε μια μονάδα διαχείρισης αέρα από τη σειρά των στάνταρ κατηγοριών μας ή προσαρμόστε μια κορυφαία λύση που ανταποκρίνεται στο κτίριο και τις ανάγκες σας. Χωρίς επιπλέον κόστος, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της μονάδας σας μέχρι και το τελευταίο εκατοστό, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στον διαθέσιμο χώρο του κτιρίου σας.

Daikin Άνεση
Daikin Άνεση

Τα συστήματα εξαερισμού ανανεώνουν τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους, απομακρύνουν τον στάσιμο αέρα και εξισορροπούν τα επίπεδα υγρασίας. Αυτές οι λειτουργίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση ενός άνετου και υγιεινού περιβάλλοντος μέσα στο κτίριό σας.

Daikin Ολοκληρωμένη λύση για καθαρό αέρα

Ολοκληρωμένη λύση Daikin για καθαρό αέρα

Τα συστήματα εξαερισμού της Daikin μπορούν να ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη λύση για το κτίριό σας. Με τη μοναδική μας σύνδεση DX, μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα διαχείρισης αέρα που διαθέτετε με οποιαδήποτε μονάδα συμπύκνωσης με inverter VRV ή ERQ της Daikin. Η ενσωματωμένη θερμοεκτονωτική βαλβίδα και το κιβώτιο ελέγχου την καθιστούν μια πραγματικά plug-and-play λύση. Χωρίς την ανάγκη επιπλέον ρυθμίσεων και πρόσθετου σχεδιασμού από τον εγκαταστάτη, μπορείτε να επιλέξετε τις ιδανικές ρυθμίσεις όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη συσκευή εξαερισμού.

Εργαλείο γρήγορης επιλογής μονάδας διαχείρισης αέρα

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό επιλογής μονάδας διαχείρισης αέρα της Daikin για να δείτε τη δική σας εξατομικευμένη λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την τοποθεσία σας.

  • Σας εξοικονομεί χρόνο μειώνοντας δραστικά τον χρόνο επιλογής χάρη σε μια νέα διεπαφή λογισμικού
  • Ο οδηγός διαμόρφωσης περιλαμβάνει ρυθμισμένες εκ των προτέρων παραμέτρους πράγμα που την καθιστά πολύ ανταγωνιστική λύση
  • Έξυπνο λογισμικό κάνει επιλογές υψηλής ποιότητας

Οι πιο δημοφιλείς μονάδες εξαερισμού και διαχείρισης αέρα της Daikin

  • D-AHU Modular L

    • Νέα αποκεντρωμένη λύση για διαχείριση νωπού αέρα
    • Ολοκληρωμένη μονάδα με λύση Plug-and-play
    • Ευρεία κάλυψη ροής αέρα
    • Η καλύτερη επιλογή όταν απαιτούνται μικρές διαστάσεις
    • Υψηλή απόδοση ανάκτησης θερμότητας
  • D-AHU Professional

    • Επαγγελματικά, προδιαμορφωμένα μεγέθη
    • Προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της διαρρύθμισή σας, μέχρι και το τελευταίο εκατοστό
  • D-AHU Modular R

    • Προδιαμορφωμένα μεγέθη
    • Plug-and-play λύση
    • Θερμικός τροχός ανάκτησης θερμότητας
    • Συμπαγής σχεδιασμός
  • D-AHU Modular P

    • Προδιαμορφωμένα μεγέθη
    • Plug-and-play λύση
    • Τεχνολογία ανεμιστήρα EC
    • Εναλλάκτης θερμότητας με αλουμίνια πλάκα αντίστροφης ροής υψηλής απόδοσης
    • Συμπαγής σχεδιασμός

Μάθετε περισσότερα