Skip to main content

Τεχνολογία αντικατάστασης

Εκσυγχρονίστε το σύστημά σας για να βελτιώσετε την ενεργειακή του απόδοση, να μειώσετε το ενεργειακό κόστος και να αποφύγετε τις απρόοπτες βλάβες, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Γρήγορες και ποιοτικές αντικαταστάσεις

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης ή σπιτιού, είναι σημαντικό να είστε σίγουροι ότι ο εξοπλισμός HVAC-R που διαθέτετε είναι σύγχρονος και λειτουργεί στην πλήρη απόδοσή του. Είτε αφορά στη συμμόρφωση με νέους κανονισμούς είτε στην ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, εμείς μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό σας για να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του και να μειώσουμε το κόστος μακροπρόθεσμα.

1. Επαναχρησιμοποιήστε τις σωληνώσεις αποστράγγισης

Οι ανθεκτικοί σωλήνες PVC μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν. Απαιτούνται μόνο δοκιμές παροχής.

2. Επαναχρησιμοποιήστε τις σωληνώσεις ψυκτικού

Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για ψυκτικό R-22 μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης με το VRV-Q, χάρη στις χαμηλότερες πιέσεις λειτουργίας του συστήματος.

3. Επαναχρησιμοποιήστε τις διακλαδώσεις σωλήνων ψυκτικού

Δεν υπάρχουν περιορισμοί όταν αναβαθμίζετε ένα σύστημα VRV της Daikin. Άλλα συστήματα VRF απαιτούν διακλαδώσεις σωλήνων που να αντέχουν πιέσεις έως και 3,3 MPa.

4. Επαναχρησιμοποιήστε την καλωδίωση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε την καλωδίωση όταν αναβαθμίζετε ένα σύστημα VRV της Daikin. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο του καλωδίου.

5. Επαναχρησιμοποιήστε την καλωδίωση εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων

Μπορείτε να την επαναχρησιμοποιήσετε όταν αναβαθμίζετε ένα σύστημα VRV της Daikin. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο του καλωδίου.

6. Εσωτερικές μονάδες

Οι εσωτερικές μονάδες πρέπει να αντικατασταθούν.

7. Εξωτερικές μονάδες

Οι εξωτερικές μονάδες πρέπει να αντικατασταθούν.

  • Καμία διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας

    • Συνδυάστε γνήσια εξαρτήματα με τεχνολογίες αντικατάστασης για αναβάθμιση υψηλής ποιότητας
    • Οι εργασίες διεξάγονται το σαββατοκύριακο για να αποφευχθεί η διακοπή των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων
  • Ξενοιασιά

    • Ο εξοπλισμός σας συμμορφώνεται με τους πιο πρόσφατους ενεργειακούς κανονισμούς
    • Πρόληψη πιθανών βλαβών που μπορεί να προκύψουν με παρωχημένο εξοπλισμό
    • Απρόσκοπτες επιχειρηματικές λειτουργίες 
  • Χαμηλότερο κόστος

    • Με τις απλές αναβαθμίσεις αποφεύγετε τις δαπανηρές ανακαινίσεις και την αναστάτωση που αυτές προκαλούν
    • Δεν υπάρχει διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κόστος μετακίνησης/ανακαίνισης
  • Αντικατάσταση συστημάτων τρίτων κατασκευαστών

    • Μπορούμε να αντικαταστήσουμε εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών με εξαιρετικά αποδοτική και ευέλικτη τεχνολογία Daikin

Λύσεις αντικατάστασης για ιδιοκτήτες σπιτιών

Αν είστε ιδιοκτήτης σπιτιού, με τις λύσεις αντικατάστασης που προσφέρουμε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα αντλία θερμότητας με τις τελευταίες τεχνολογίες και να πετύχετε άνεση υψηλού επιπέδου. Το κόστος εγκατάστασης παραμένει χαμηλό, καθώς μόνο η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα πρέπει να αλλάξουν.

Ως ιδιοκτήτης σπιτιού, μπορείτε να επωφεληθείτε από:

Σχεδιασμό και λειτουργικότητα

Η αναβάθμιση σε ένα σύστημα R-410A ή R-32 σάς δίνει πρόσβαση σε μια ευρεία επιλογή εσωτερικών μονάδων τελευταίας τεχνολογίας.

Προηγμένες τεχνολογίες

Μοναδικός συνδυασμός αφύγρανσης/ύγρανσης, εξαερισμού και καθαρισμού. Σύνδεση σε Daikin Online Controller

Αθόρυβη λειτουργία

Η στάθμη θορύβου για εσωτερικές μονάδες μπορεί να είναι μόλις 19 dBA.

Μείωση λειτουργικού κόστους

Εξοικονομήστε έως και 50 του ενεργειακού κόστους αντικαθιστώντας το παλιό σας σύστημα κλιματισμού.

Πηγές

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις μας αντικατάστασης.

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας

Δημιουργώντας πόρους ιδιοκτήτη

Τους πόρους του εγκαταστάτη