Skip to main content

Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα

Δροσίστε και θερμάνετε το σπίτι σας χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υβριδικές λύσεις.

bg-image

Για οποιαδήποτε κατοικία

Είτε ανακαινίζετε το σπίτι που μένετε είτε χτίζετε καινούριο, η αντλία θερμότητας αέρα-αέρα της Daikin θα εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες σας σε θέρμανση και ψύξη. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα είναι εύκολες στην εγκατάσταση και ιδανικές για αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συστημάτων. Οι ευέλικτες μονάδες προσαρμόζονται σε κάθε διαρρύθμιση και η ενεργειακή τους κλάση Α+++ ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις «πράσινων» κτιρίων.

Λειτουργεί με ανανεώσιμη μορφή ενέργειας

Με τροφοδοσία κατά 80% από ενέργεια που εξάγεται από τον αέρα και κατά 20% από ηλεκτρική ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα της Daikin θερμαίνουν και ψύχουν το σπίτι σας με ενεργειακή απόδοση κλάσης A+++ , την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση που διατίθεται στην αγορά.

Εξοπλισμένες με την τεχνολογία inverter που φέρει την υπογραφή της Daikin

Ο inverter της Daikin είναι κατασκευασμένος για να ελέγχει αποτελεσματικά την ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%. Αντί να ξοδεύει επιπλέον ενέργεια κατά την εκκίνηση και τη διακοπή, ο inverter προσαρμόζει την ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή έτσι ώστε να λειτουργεί συνεχώς και πιο αποδοτικά σε μακροπρόθεσμη βάση.

 

εξοπλισμένες με την τεχνολογία inverter που φέρει την υπογραφή μας

Διάφορες επιλογές σχεδιασμού για τον χώρο σας

Ευέλικτες διαμορφώσεις ταιριάζουν σε όλες τις κατοικίες

Είτε αναζητάτε ένα σύστημα κλιματισμού για ένα μόνο δωμάτιο είτε για ολόκληρο το σπίτι, η Daikin έχει την κατάλληλη λύση.

Σύστημα Split

  • Συνδέει 1 εσωτερική μονάδα σε 1 εξωτερική μονάδα
  • Θερμαίνει και ψύχει 1 δωμάτιο
  • Εύκολη εγκατάσταση

Σύστημα multi-split

  • Συνδέει έως και 9 εσωτερικές μονάδες σε 1 εξωτερική μονάδα
  • Θερμαίνει και ψύχει έως και 9 διαφορετικά δωμάτια
  • Ελέγχει μεμονωμένα δωμάτια

Οι πιο δημοφιλείς αντλίες μας θερμότητας αέρα-αέρα

  • Ururu Sarara

    • Κορυφαία λύση για θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, εξαερισμό και καθαρισμό αέρα
    • Επίτοιχη μονάδα -Ετικέτα ενεργειακής κλάσης A+++
    • Έλεγχος από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή (προαιρετικό)
  • Daikin Emura

    • Σχέδιο που έχει κερδίσει βραβείο για θέρμανση και ψύξη, διαθέσιμο σε 2 χρώματα: λευκό κρυσταλλικό ματ φινίρισμα και κομψό ασημί φινίρισμα
    • Επίτοιχη μονάδα με ετικέτα ενεργειακής κλάσης έως και A+++
    • Έλεγχος από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή (στάνταρ)
  • FTXM-M

    • Για θέρμανση και ψύξη
    • Επίτοιχη μονάδα με ετικέτα ενεργειακής κλάσης έως και A+++
    • Έλεγχος από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή (στάνταρ)
  • Κρυφές μονάδες οροφής

    • Για θέρμανση και ψύξη
    • Ενσωματώνεται τέλεια στην οροφή, ώστε μόνο οι γρίλιες να είναι ορατές
    • Η δυνατότητα ελέγχου πολλαπλών ζωνών που προσφέρουν οι κρυφές μονάδες οροφής, σας επιτρέπει να θερμαίνετε ή να δροσίζετε πολλούς χώρους με μία μόνο εσωτερική μονάδα
    • Μοναδικό αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο αυξάνει την ενεργειακή απόδοση
    • Έλεγχος από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή (προαιρετικό)