Η τέλεια θερμοκρασία με ακτινοβολούμενη θερμότητα
Με το πάτημα ενός κουμπιού, το μπροστινό πάνελ αλουμινίου του Daikin Nexura θερμαίνεται ακριβώς όπως ένα καλοριφέρ. Λειτουργώντας με την ενεργειακή απόδοση μιας αντλίας θερμότητας και παρέχοντας την άνεση και την ευχάριστη αίσθηση ενός παραδοσιακού καλοριφέρ, το Nexura συνδυάζει μεταφορά και ακτινοβολία θερμότητας, ζεσταίνοντας το σπίτι σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.
- Έξυπνος έλεγχος
- Αθόρυβη λειτουργία
- Δυνατότητα πολλαπλής σύνδεσης
Έχετε πάντα τον έλεγχο
Κατεβάστε την εφαρμογή Daikin Online Controller, συνδέστε το Nexura στο Wi-Fi και ελέγξτε τον κλιματισμό σας από οπουδήποτε. Είναι τόσο εύκολο!
Κατασκευασμένο για απόλυτη ησυχία
Με επίπεδα θορύβου τόσο χαμηλά (στα 19dBA) είναι βέβαιο πως δε θα ακούτε ποτέ τη μονάδα σας όταν λειτουργεί.
Για ένα δωμάτιο ή περισσότερα, η επιλογή είναι δική σας
Με τα πολλαπλά συστήματα Daikin, μπορείτε να συνδέσετε έως και 5 εσωτερικές μονάδες σε 1 εξωτερική μονάδα. Για κάθε εσωτερική μονάδα υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένου ελέγχου.
Λιτός και μοντέρνος σχεδιασμός
Ο λείος σχεδιασμός και οι αέρινες γραμμές του Nexura ενσωματώνονται αρμονικά σε μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Όπου κι αν το τοποθετήσετε (χαμηλά στον τοίχο, σε εσοχή ή στο δάπεδο), το Nexura είναι συμπαγές και χωράει άνετα σχεδόν παντού (π.χ. κάτω από παράθυρο ή σε άλλους στενούς χώρους)!
Ενεργειακά αποδοτικό
- Λειτουργεί με 80% ανανεώσιμη μορφή ενέργειας από τον αέρα και 20% ηλεκτρική ενέργεια
- Τεχνολογία inverter αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30%
- Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30%
- Για κάθε 1 kW που χρησιμοποιείται, το Nexura παράγει περισσότερα από 4 kW θερμικής ή ψυκτικής απόδοσης, που σημαίνει ότι είναι 400% πιο αποδοτικό από ό,τι μια παραδοσιακή μονάδα που παράγει 1 kW θερμικής ή ψυκτικής απόδοσης για 1 kW που καταναλώνεται