Skip to main content

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma

Η ενεργειακά αποδοτική λύση για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό.

Αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών θέρμανση
Αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών θέρμανση

Θέρμανση

Οι αντλίες θερμότητας εξάγουν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, μετατρέποντας τη θέρμανση του σπιτιού σας σε ενεργειακά αποδοτική διαδικασία.

Αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών ψύξη
Αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών ψύξη

Ψύξη

Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας δροσίζουν το σπίτι σας χωρίς να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

αντλία θερμότητας αέρα-νερού ζεστό νερό
αντλία θερμότητας αέρα-νερού ζεστό νερό

Ζεστό νερό

Συνδυάζοντας μια αντλία θερμότητας με λέβητα ζεστού νερού χρήσης εξασφαλίζετε παραγωγή αρκετής ποσότητας ζεστού νερού με υψηλή απόδοση για εσάς και την οικογένειά σας.

αντλία θερμότητας αέρα-νερού ηλιακή υποστήριξη
αντλία θερμότητας αέρα-νερού ηλιακή υποστήριξη

Ηλιακή υποστήριξη

Με την προαιρετική ηλιακή υποστήριξη έχετε μια δωρεάν πηγή ενέργειας που μπορεί να παράγει έως και το 70% του ζεστού νερού χρήσης.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας

H αντλία θερμότητας ελέγχει τη θερμοκρασία με μεταφορά θερμότητας. H αντλία θερμότητας περιλαμβάνει τρία βασικά εξαρτήματα: την εξωτερική μονάδα (εξατμιστής), την εσωτερική (ή τις εσωτερικές) μονάδα (συμπυκνωτής) και το ψυκτικό. Το ψυκτικό μεταφέρει τη θερμότητα καθώς κυκλοφορεί μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής ών μονάδας -ων.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας
  • Ο εξατμιστής εξάγει ενέργεια από την ανανεώσιμη πηγή (αέρας, νερό, γεωθερμική ή ηλιακή), αναγκάζοντας το υγρό να μετατραπεί σε αέριο.
  • Ο συμπιεστής συμπιέζει το αέριο, το οποίο αυξάνει τη θερμοκρασία του.
  • Ο συμπυκνωτής ανταλλάσσει τη θερμότητα από το αέριο στο σύστημα θέρμανσης και το αέριο επιστρέφει σε υγρή κατάσταση.
  • Η θερμοεκτονωτική βαλβίδα ελαττώνει την πίεση του ψυκτικού, η οποία ενεργοποιεί την εξάτμιση και ο κύκλος αρχίζει ξανά από την αρχή.

Εμείς απλά αντιστρέψαμε αυτό τον κύκλο για να δροσίσουμε το σπίτι σας.

Η τέλεια λύση για νέες κατασκευές

Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών της Daikin είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για νέες κατοικίες ή κατασκευές. Σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση ή καλοριφέρ χαμηλών θερμοκρασιών, επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση του σπιτιού σας. Σχεδιασμένες στην Ευρώπη, για την Ευρώπη, οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της Daikin είναι κατάλληλες για όλες τις κλιματικές συνθήκες που συναντώνται στην Ευρώπη, όλο τον χρόνο

Λειτουργία με ανανεώσιμη ενέργεια

Εξάγοντας ανανεώσιμη ενέργεια από τον αέρα, η Daikin Altherma χαμηλών θερμοκρασιών θερμαίνει, δροσίζει και εξασφαλίζει στο σπίτι σας ζεστό νερό με βιώσιμο τρόπο.

  • Λειτουργεί με 75% ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που εξάγει από τον αέρα και 25% ηλεκτρική ενέργεια
  • Επιτυγχάνει ενεργειακή απόδοση κλάσης A++ κατά τη θέρμανση
  • Συνδυάστε την αντλία θερμότητας με ηλιακή υποστήριξη για ακόμη μεγαλύτερη οικονομία κατά την παραγωγή ζεστού νερού

Οικονομία κατά την παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακή ενέργεια

Μειώστε το ενεργειακό σας κόστος, αξιοποιώντας την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια. Οι ηλιακοί συλλέκτες Daikin εγκαθίστανται εύκολα και παράγουν έως και 70% της ενέργειας που χρειάζονται οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες ζεστού νερού που χρησιμοποιείτε. Εξίσου διαθέσιμα για όλους τους τύπους κτιρίων, τα ηλιακά μας συστήματα ζεστού νερού εξυπηρετούν μικρές και μεγάλες κατοικίες. Επιλέξτε ανάμεσα σε σύστημα ζεστού νερού ανοικτού κυκλώματος ή κλειστού κυκλώματος.

Θερμοδοχείο ECH2O ανοικτού κυκλώματος

  • Ιδανικό για νεόκτιστες κατοικίες
  • Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα συστήματα κλειστού κυκλώματος
  • Απαιτεί άμεση κατακόρυφη σύνδεση από τη δεξαμενή στους ηλιακούς συλλέκτες
  • Εάν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, το σύστημα αποστραγγίζει αυτόματα για να αποτραπεί το πάγωμα των σωλήνων

Θερμοδοχείο ECH2O κλειστού κυκλώματος

  • Ιδανικό για ανακαινίσεις και υπάρχουσες κατοικίες
  • Δυνατότητα χρήσης γωνιασμένων σωληνώσεων για τη σύνδεση της δεξαμενής με τους ηλιακούς συλλέκτες
  • Είναι γεμάτο με νερό και αντιψυκτικό για την πρόληψη του παγώματος των σωλήνων
  • Το σύστημα έχει τεθεί υπό πίεση και έχει σφραγιστεί για την ασφάλειά σας
bg-image

Έχετε πάντα τον έλεγχο

Κατεβάστε την εφαρμογή θέρμανσης, συνδέστε τη μονάδα σας σε Wi-Fi και ελέγξτε τον κλιματισμό σας από οπουδήποτε. Τόσο εύκολα!

Συμβατά με διάφορα θερμαντικά σώματα

Τα συστήματα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma είναι συμβατά με διάφορες μονάδες θέρμανσης και ψύξης. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό για τον εσωτερικό σας χώρο.

 
bg-image

Daikin Altherma 3 R

Η εντελώς νέα αντλία θερμότητας παρέχει ανώτερα επίπεδα άνεσης, ενεργειακής αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και ελέγχου.