Skip to main content

Daikin Altherma 3

Η τελευταία έκδοση στη σειρά θέρμανσης της Daikin επιτυγχάνει ανώτερα επίπεδα άνεσης, ενεργειακή αποδοτικότητα, αξιοπιστία και έλεγχο.

Ένας νέος ηγέτης στην αγορά αντλιών θερμότητας

Η Daikin Altherma 3, που αποτελείται από πολλές μονάδες, παρέχει θέρμανση για νέες οικίες που χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας. Η τρίτη γενιά της πασίγνωστης σειράς θέρμανσης της Daikin, Daikin Altherma 3, χρησιμοποιεί την χαρακτηριστική τεχνολογία Bluevolution, έναν συνδυασμό συμπιεστών Daikin και ψυκτικού μέσου R-32, για την επίτευξη εποχικής απόδοσης Α++.

Τα πλεονεκτήματα της Daikin Altherma 3

  • Υψηλή απόδοση

    • Επιτυγχάνει εποχική απόδοση Α+++ με τεχνολογία Bluevolution (ενεργειακή ετικέτα 2019)
    • Η μονάδα εξωτερικού χώρου μπορεί και λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως και -25°C
  • Εύκολη εγκατάσταση

    • Χάρη στις μικρές της διαστάσεις, οι μονάδες χωράνε παντού
  • Εύκολος έλεγχος

    • Η σειρά Daikin Altherma 3 είναι εξοπλισμένη με μια εξαιρετικά απλουστευμένη διασύνδεση χρήστη
    • Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ή σύστημα ελέγχου μπορείτε να ελέγχετε την Daikin Altherma 3 οποιαδήποτε στιγμή, από παντού

Σειρά Daikin Altherma 3

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα κάθε μονάδας στη σειρά Daikin Altherma 3:

  • Επίτοιχη μονάδα

    • Ευέλικτη και μικρών διαστάσεων μονάδα χωρίς διάκενα στα πλάγια
    • Συνδυάζεται με μια ξεχωριστή δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης (έως 500 λίτρα, με ή χωρίς υποστήριξη ηλιακού συστήματος)
    • Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
  • Μονάδα δαπέδου

    • Μονάδα μικρών διαστάσεων με μικρό εμβαδόν εγκατάστασης
    • Όλα τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο
    • Ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια εισόδου για συνεχή παροχή ζεστού νερού
    • Μπορεί να περιλαμβάνει μοντέλο δύο ζωνών για τη ρύθμιση ταυτόχρονα δύο ζωνών θερμοκρασίας
    • Μοντέρνο και κομψό σχέδιο διαθέσιμο σε λευκό ή ασημί
  • Ενσωματωμένη μονάδα ECH2O

    • Ενσωματωμένο δοχείο 300 ή 500 λίτρων
    • Φρέσκο και ασφαλές ζεστό νερό μέσω διαχωρισμού νερού δοχείου και νερού χρήσης
    • Μέγιστη ενεργειακή χρήση χάρη στις συνδέσεις με ηλιακές εγκαταστάσεις
    • Επιλογή δισθενούς λειτουργίας που επιτρέπει συνδυασμό με άλλες πηγές θερμότητας
bg-image
Χειριστήριο κλίματος brc1h

Βραβευμένος σχεδιασμός

Η Daikin Altherma 3 έχει κερδίσει ένα βραβείο σχεδιασμού IF και Reddot Product Design Award για τον καινοτόμο σχεδιασμό της. Αυτά τα βραβεία αποτελούν δύο από τους πιο έγκριτους και μεγάλους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο.

Βραβείο iF DESIGN AWARD

Ένα εντελώς νέο εύχρηστο χειριστήριο

Daikin | εύχρηστο χειριστήριο
  • Επισκόπηση της θερμοκρασίας

    • στο εσωτερικό του σπιτιού σας με διαφορές αναφορικά με το χώρο: από τη θερμοκρασία νερού μέχρι το υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσής σας
    • εκτός του σπιτιού σας
  • Εξατομικευμένη θέρμανση

    • Εξατομικεύστε τον αριθμό ζωνών που πρέπει να θερμανθούν και τις απαιτούμενες θερμοκρασίες
    • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του ζεστού νερού χρήσης και τη θέρμανση χώρου
  • Το Daikin-Eye

    • προβάλλει την κατάσταση της μονάδας
    • Το μπλε υποδηλώνει ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά
    • Το κόκκινο υποδηλώνει ότι υπάρχει σφάλμα

Μάθετε περισσότερα