Skip to main content

Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Εξοπλισμένοι με καινοτόμο τεχνολογία συμπύκνωσης για αποδοτική, αξιόπιστη θέρμανση και ζεστό νερό.

Γιατί να επιλέξετε λέβητα συμπύκνωσης αερίου της Daikin;

Οι λέβητες συμπύκνωσης αερίου της Daikin είναι η καλύτερη επιλογή για όποιον επιθυμεί να αντικαταστήσει έναν υπάρχοντα λέβητα με μια πιο ενεργειακά αποδοτική και οικονομική εναλλακτική λύση. Η σειρά επίτοιχων λεβήτων της Daikin προσφέρει την καλύτερη δυνατή άνεση, ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία.

Αξιόπιστη απόδοση

  • Μεγάλο εύρος διαμόρφωσης προσαρμόζει την ισχύ του καυστήρα ώστε να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα απόδοσης
  • Σύνδεση σε Daikin Online Controller
  • Το έξυπνο «μάτι» της Daikin παρακολουθεί την απόδοση του λέβητα συνδυασμένης λειτουργίας

Ενεργειακή απόδοση

  • Χρησιμοποιήστε σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες για να αυξήσετε τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας (διαθέσιμη για τον λέβητα συνδυασμένης λειτουργίας και για τον λέβητα μόνο θέρμανσης)
  • Σύστημα καύσης με αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αέριου (Lambda Gx) μειώνει το ενεργειακό κόστος, ρυθμίζοντας αποδοτικά το μείγμα αερίου-αέρα

Εύκολη εγκατάσταση και σέρβις

  • Όλα τα εξαρτήματα είναι προσβάσιμα από το μπροστινό μέρος
  • Οι συμπαγείς διαστάσεις και η προστασία IPX5D επιτρέπουν την εγκατάσταση του λέβητα συμπύκνωσης αερίου σε διάφορους χώρους, π.χ. κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπια, κ.λ.π.

Μοναδικός σχεδιασμός

  • Καλαίσθητη εμφάνιση
  • Συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας με φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό

Υψηλός ρυθμός διαμόρφωσης

Ο αυτόματος ρυθμός διαμόρφωσης προσαρμόζει την ισχύ του καυστήρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και συνεχής λειτουργία του λέβητα συμπύκνωσης αερίου. Ομαλή λειτουργία του συστήματος σημαίνει μεγαλύτερη άνεση, μικρότερος κίνδυνος βλάβης του συστήματος και δυνατότητα εξουδετέρωσης επιβλαβών ουσιών από εκπομπές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την ανάφλεξη.

Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου

Πώς λειτουργεί

93% απόδοση

Συμβατικοί λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: οι υδρατμοί διαφεύγουν μέσω της καπνοδόχου κατά τη φάση της εξάτμισης και η λανθάνουσα θερμότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη.

109% απόδοση

Λέβητες συμπύκνωσης αερίου συνδυασμένης λειτουργίας: τα καυσαέρια ανταλλάσσουν ενέργεια με το νερό που επιστρέφει από το δίκτυο θέρμανσης και ψύχονται πριν βγουν από τον λέβητα. Εξαιτίας αυτού, η λανθάνουσα θερμότητα που περιέχεται στους υδρατμούς αποδεσμεύεται στο σύστημα θέρμανσης.

  • Η τεχνολογία Premix εξασφαλίζει καύση υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας έναν ανεμιστήρα διαμόρφωσης για την τέλεια ανάμιξη του αέρα καύσης και του καυσίμου πριν φτάσει στον καυστήρα (αναμικτήρας αέρα/αερίου).
  • Με την καύση 1 m3 φυσικού αερίου, απελευθερώνεται 1,7 kg υδρατμού στα καυσαέρια ως λανθάνουσα θερμότητα. Αντί να χάνεται μέσω των καυσαερίων, ο υδρατμός που περιέχει λανθάνουσα θερμότητα ανακυκλοφορεί και στη συνέχεια θερμαίνεται εκ νέου από έναν μοναδικά σχεδιασμένο εναλλάκτη.
  • Ως αποτέλεσμα της ψύξης του υδρατμού σε θερμοκρασία λίγο χαμηλότερη από το σημείο δρόσου, δημιουργείται συμπύκνωμα που στη συνέχεια αποστραγγίζεται μέσω ενός σιφωνίου. Η τεχνολογία συμπύκνωσης χρησιμοποιεί καύσιμα με αποδοτικό τρόπο για να εξασφαλίσει υψηλή εξοικονόμηση κόστους και βιώσιμη λειτουργία με μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Lambda Gx, σύστημα αυτόματης προσαρμογής αερίου

Το σύστημα ελέγχου Lambda Gx δημιουργεί τον τέλειο συνδυασμό αέρα και αερίου για να επιτύχει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Το σύστημα ελέγχει ανεξάρτητα την ποσότητα αέρα και αερίου με βάση την ποιότητα της φλόγας (ρεύμα ιονισμού).
  • Οποιαδήποτε διακύμανση στην ισορροπία αέρα και φυσικού αερίου, (είτε λόγω της θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα είτε λόγω της ποιότητας του φυσικού αερίου), μπορεί να ανιχνευθεί από ένα ρεύμα ιονισμού και να διορθωθεί ηλεκτρονικά.
  • Για να επιτευχθεί αποδοτική διαδικασία καύσης, το αέριο απελευθερώνεται σταδιακά στο μείγμα μέχρι να επιτευχθεί η ιδανική αναλογία αερίου-αέρα. Η λειτουργία αυτή παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και μειώνει την εκπομπή επιβλαβών αερίων στο περιβάλλον.

Daikin Online Controller

Η εφαρμογή Daikin Online Controller μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί την κατάσταση του λέβητα συμπύκνωσης αερίου και σας επιτρέπει:

  • Να παρακολουθείτε

    • Την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης
    • Την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
    • Την ενεργειακή κατανάλωση μέσω γραφημάτων
  • Να προγραμματίζετε

    • Τη θερμοκρασία ρύθμισης και το πρόγραμμα λειτουργίας με έως και 6 επιλογές ανά ημέρα, για 7 ημέρες
    • Πρόγραμμα διακοπών
    • Διαισθητικό πρόγραμμα
  • Να ελέγχετε

    • Το πρόγραμμα λειτουργίας και τη θερμοκρασία ρύθμισης
    • Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών
    • Να χειρίζεστε το σύστημά σας και το ζεστό νερό χρήσης από απόσταση

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ