Skip to main content

Αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής Daikin Altherma

Αξιόπιστη θέρμανση και ζεστό νερό σε όλα τα κλίματα, με τη χρήση τεχνολογίας αντλίας θερμότητας εδάφους-νερού με inverter.

Θέρμανση
Θέρμανση

Θέρμανση

Η εξαγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από το έδαφος είναι η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη πηγή ενέργειας σε όλα τα κλίματα.

Ζεστό νερό
Ζεστό νερό

Ζεστό νερό

Η ολοκληρωμένη εσωτερική μονάδα συνδυάζει θέρμανση και παροχή ζεστού νερού σε μία μόνο επιδαπέδια μονάδα.

Ψύξη Daikin

Ψύξη

Η εντελώς νέα μας Daikin Altherma 3 GEO καινοτομεί με ένα ενεργό χαρακτηριστικό ψύξης, εξασφαλίζοντας άνεση καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Για νεόκτιστες κατοικίες και ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι ιδανικές για νέες κατοικίες ή ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας. Η εγκατάστασή τους γίνεται οριζόντια, όπου υπάρχει μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια, ή κάθετη, με γεώτρηση και κατακόρυφη τοποθέτηση των σωλήνων στο έδαφος. Εξάγοντας ενέργεια από το υπέδαφος, οι αντλίες θερμότητας εδαφικής πηγής είναι εξαιρετικά αξιόπιστες, ακόμη και στα πιο κρύα κλίματα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι θερμοκρασίες εδάφους παραμένουν σχετικά σταθερές όλο τον χρόνο, καθιστώντας τες ιδανική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Για νεόκτιστες κατοικίες και ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας

Αξιόπιστος κλιματισμός

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας εξάγουν ανανεώσιμη ενέργεια από τη θερμότητα που υπάρχει στο έδαφος. Η εγκατάσταση απαιτεί εδαφική έκταση, αλλά μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα και σας βοηθά να μειώσετε το ενεργειακό σας κόστος σε μακροπρόθεσμη βάση.

1. Αντλία θερμότητας

Μία εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας με ένα ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης συνδέεται στο σύστημα ζεστού νερού και στα θερμαντικά σώματα σε ολόκληρο το σπίτι σας.

2. Ζεστό νερό χρήσης

Το εργοστασιακά εγκατεστημένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης σάς εξασφαλίζει ζεστό νερό συνεχώς.

3. Θέρμανση χώρου

Δυνατότητα σύνδεσης σε ενδοδαπέδια θέρμανση, θερμαντικά σώματα και θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας.

4. Συλλέκτης εδάφους

Ένας κάθετος ή οριζόντιος συλλέκτης τοποθετείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και συνδέεται στη μονάδα αντλίας θερμότητας μέσα στο σπίτι σας.

bg-image

Daikin Altherma 3 GEO

Η νέα γενιά αντλίας θερμότητας εδαφικής πηγής Daikin Altherma χρησιμοποιεί γεωθερμική ενέργεια και την τεχνολογία inverter της Daikin για την παροχή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού σε όλες τις συνθήκες κλίματος.

bg-image

Λειτουργία με ανανεώσιμη ενέργεια

Με τροφοδοσία κατά 80% από ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που εξάγεται από το έδαφος, η γεωθερμική αντλία Daikin Altherma θερμαίνει και παρέχει ζεστό νερό με ενεργειακή απόδοση κλάσης Α++.

Εξοπλισμένες με την τεχνολογία inverter που φέρει την υπογραφή μας

Ο inverter της Daikin ελέγχει αποτελεσματικά την ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%. Αντί να ξοδεύει ενέργεια κατά την εκκίνηση και τη διακοπή, ο inverter προσαρμόζει την ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή, έτσι ώστε να λειτουργεί συνεχώς και πιο αποδοτικά σε μακροπρόθεσμη βάση.

τεχνολογία inverter