Skip to main content

Conveni-Pack

Το Conveni-Pack συνδυάζει επαγγελματική ψύξη και κλιματισμό χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών σε ένα σύστημα, μειώνοντας το αποτύπωμα εγκατάστασής του και ανακτώντας θερμότητα από τα ψυκτικά ερμάρια, για αποδοτική θέρμανση του καταστήματός σας.

Η ολοκληρωμένη λύση σας

Το Conveni-Pack είναι μια μοναδική ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει επαγγελματική ψύξη με κλιματισμό (ψύξη και θέρμανση) για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης στο χώρο σας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Conveni-Pack με αεροκουρτίνες μας Biddle και εσωτερικές μονάδες Daikin.

Ενεργειακή απoδοτικότητα

Κατασκευασμένο με την τεχνολογία VRV της Daikin και καινοτόμο τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας, το Conveni-Pack μπορεί να μειώσει την ενεργειακή σας κατανάλωση έως και 50%. Η μονάδα ανακτά έως και 100% της θερμότητας που εξάγεται από τα ψυγεία-βιτρίνες και τους εξατμιστές και την χρησιμοποιεί εκ νέου για να θερμάνει το κατάστημα ή το γραφείο σας χωρίς επιπλέον κόστος.

Conveni Pack σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κτιρίου σας

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κτιρίου σας

Χάρη τον συμπαγή και σπονδυλωτό σχεδιασμό του, το Conveni-Pack είναι εύκολο στην εγκατάσταση. Το αποτύπωμα του είναι έως και 60% μικρότερο από τα συμβατικά συστήματα και είναι ιδανικό για μικρά και μεσαία κτίρια όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, καθώς απαιτείται μόνο μια εξωτερική μονάδα.

Διεθνώς βραβευμένο

Αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή του απόδοση και τον χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

  • Βραβείο για θέματα περιβάλλοντος του Institute of Refrigeration Ireland (IRI) Environmental Award του 2014 
  • Βραβείο Top Retail Product Award Handelsjournal, 2014, Γερμανία
  • Τρόπαιο διάκρισης καινοτομίας στην έκθεση Equipmag 2008 στη Γαλλία
  • Έπαθλο κινήτρων (Incentive Prize) του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, 2007
  • Βραβείο UK Environmental Product of the Year 2006 Cooling Industry Awards
bg-image

Έχετε πάντα τον έλεγχο

Επιλέξτε ανάμεσα σε επιτόπια, online χειριστήρια ή τηλεχειριστήρια για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία και την ενεργειακή κατανάλωση των μονάδων σας. Ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία και ένα σύστημα ελέγχου συντήρησης απλουστεύουν τη συντήρηση και εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία συνεχώς. Η μοναδική μας διασύνδεση Daikin Modbus μπορεί να συνδέσει το Conveni-Pack στα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης θερμοκρασίας τρίτου κατασκευαστή που ήδη έχετε.