Skip to main content

Τρία νέα κορυφαία μοντέλα: Daikin Sky-Air Σειρά A

Προσφέροντας τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έναν μοναδικό συνδυασμό ενεργειακής απόδοσης και άνεσης, η πιο πρωτοποριακή σειρά Sky Air μέχρι σήμερα εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση και έλεγχο.

Μοναδική σειρά ενός ανεμιστήρα, χαμηλού ύψους

Η Daikin Sky Air Σειρά A είναι η μόνη σειρά που παρέχει περίβλημα ενός μόνο ανεμιστήρα από 3,5 έως 25 kW.

Ο χειρισμός όλων των μονάδων γίνεται εύκολα από μόνο 2 άτομα και το σχέδιο μικρών διαστάσεων παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία εγκατάστασης.

Σχεδιασμένη για άνεση

Παρέχοντας τις υψηλότερες αποδόσεις, τα μοντέλα Sky Air της σειράς Α χρησιμοποιούν τεχνολογία μεταβαλλόμενου ψυκτικού της Daikin (VRT) για τη βελτιστοποίηση της άνεσης και της ευελιξίας για τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Ιδανική για αστικά κέντρα και αστικές περιοχές, η νέα σειρά προσφέρει την πιο αθόρυβη λύση κλιματισμού που διατίθεται στην αγορά.

Οι μονάδες Sky Air σειράς A εξασφαλίζουν κορυφαίο κλιματισμό σε μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις

  • Εύχρηστη διεπαφή εγγυάται τον εύκολο χειρισμό του κλιματισμού
  • Ο Online controller προσφέρει απλό έλεγχο για μεμονωμένα καταστήματα από το smartphone σας ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε
  • Ο Intelligent Tablet Controller επιτρέπει παρακολούθηση και έλεγχο πολλαπλών θέσεων για μικρές έως μεσαίες εμπορικές εφαρμογές και σημαντικούς πελάτες
  • Ενσωμάτωση συναγερμών και δυνατότητα απομακρυσμένης βοήθειας από τεχνικούς διαχειριστές

Φιλική προς τον εγκαταστάτη

Με στόχο να είναι η πιο φιλική σειρά κλιματιστικών προς τον εγκαταστάτη στην αγορά, η νέα σειρά υπόσχεται να κάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ευκολότερα.

  • Πιο ελαφρές και πιο συμπαγείς μονάδες για εύκολη εγκατάσταση με μόνο έναν ανεμιστήρα λιγότερο από 1 m έως και 25 kW
  • Ταχύτερη εγκατάσταση χάρη σε μακρύτερους, προπληρωμένους σωλήνες έως και 40 m
  • Κορυφαίο στον κλάδο σέρβις και διαχείριση με εύκολη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία
  • Νέα οθόνη 7 τμημάτων για εύκολη ανάγνωση σφαλμάτων και ρυθμίσεις του συστήματος
  • Ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου διαρροών μειώνει τους επιτόπιους ελέγχους και ενισχύει την αξιοπιστία

bg-image
bg-image

Φιλική προς τον εγκαταστάτη

Με στόχο να είναι η πιο φιλική σειρά κλιματιστικών προς τον εγκαταστάτη στην αγορά, η νέα σειρά υπόσχεται να κάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ευκολότερα.

  • Πιο ελαφρές και πιο συμπαγείς μονάδες για εύκολη εγκατάσταση με μόνο έναν ανεμιστήρα έως και 14 kW
  • Ταχύτερη εγκατάσταση χάρη σε μακρύτερους, προπληρωμένους σωλήνες έως και 40 m
  • Ανασχεδιασμένο περιστρεφόμενο μπροστινό πάνελ για εύκολη πρόσβαση σε ζωτικά εξαρτήματα του συστήματος
  • Νέα οθόνη 7 τμημάτων για εύκολη ανάγνωση σφαλμάτων και ρυθμίσεις του συστήματος
  • Ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου διαρροών μειώνει τους επιτόπιους ελέγχους και ενισχύει την αξιοπιστία

Τεχνολογία Bluevolution

Η σειρά Daikin Bluevolution διαθέτει ψυκτικό μέσο R-32, το πιο ενεργειακά αποδοτικό ψυκτικό που διατίθεται στην αγορά για ελαφρές εμπορικές εφαρμογές.

Το R-32 που παρουσιάστηκε πρώτη φορά από την Daikin το 2014 σε μικρότερα συστήματα split, διακρίνεται για οφέλη του:

  • Χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  • Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) που είναι 68% λιγότερο από άλλα κοινά ψυκτικά, όπως το R-410A.
  • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και λογαριασμοί
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης καθώς δεν απαιτούνται ετήσιοι έλεγχοι διαρροών

Αναβάθμιση σε τεχνολογία Bluevolution και Sky Air σειράς Α

Με τη νέα τεχνολογία αντικατάστασης που περιλαμβάνεται σε όλες τις μονάδες Sky Air σειράς A, η σειρά προσφέρει έναν πολύ γρηγορότερο, ευκολότερο και πιο αξιόπιστο τρόπο αντικατάστασης οποιουδήποτε υπάρχοντος συστήματος με μια μελλοντική λύση καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιακής κατάργησης του F-Gas.

  • Οικονομική και γρήγορη, η διαδικασία αντικατάστασης απαιτεί μόνο την αλλαγή των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, διατηρώντας παράλληλα τις σωληνώσεις
  • Περιορίζει κάθε πιθανή αναστάτωση και έχει ως αποτέλεσμα ένα σύστημα που μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και τους λογαριασμούς
bg-image

Τα τρία νέα κορυφαία μοντέλα

Σειρά Sky Air AlphaΣειρά Sky Air AdvanceΣειρά Sky Air
Active
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Εποχιακή απόδοση - Έξυπνη χρήση ενέργειαςA++A++A+-A
Τεχνολογία αντικατάστασης●●●●●
Μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου ● ●
Σύνδεση δύο/τριών/τεσσάρων μονάδων ●●●
Εγγυημένη λειτουργία σε θερμοκρασία μέχρι και -20°C●● ●
Ψύξη υποδομών πληροφορικής●● ●

Πλεονεκτήματα για τον υπεύθυνο εγκατάστασης

Συμπαγές περίβλημα ενός μόνο ανεμιστήρα ●●●●●
PCB ψυχόμενες με ψυκτικό ●●●●
Mέγιστο μήκος σωληνώσεων50m85m50m100m30m
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον κατάλογο.

Κατάλογος