Skip to main content

VRV IV σειράς S

Το πιο συμπαγές VRV.

Κρατήστε χαμηλό προφίλ

Οι μονάδες VRV IV σειράς S με αγωγό εξόδου αέρα στο μπροστινό μέρος είναι λεπτότερες και πιο συμπαγείς από οποιεσδήποτε άλλες μονάδες VRV, ξεπερνώντας έτσι τις όποιες προκλήσεις μπορεί να επιβάλουν η αισθητική και οι κανονισμοί. Εξοπλισμένες με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και με δυνατότητα σύνδεσης σε μια μεγάλη γκάμα κομψών εμπορικών και οικιστικών μονάδων, οι μονάδες VRV IV της σειράς S είναι μια ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού και η ιδανική επιλογή όταν ο εξωτερικός χώρος είναι περιορισμένος.

bg-image
bg-image

Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου

Οι διαστάσεις της μονάδας VRV IV σειράς S την καθιστούν την πιο συμπαγή μονάδα VRV στην αγορά. Με ύψος μόλις 823 mm, η μονάδα είναι αρκετά κοντή ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί διακριτικά κάτω από παράθυρα, καθιστώντας την ιδανική για εγκαταστάσεις σε βεράντες και μπαλκόνια. Επιπλέον, η τοποθέτηση του αγωγού εξόδου αέρα στο μπροστινό μέρος μειώνει τον στροβιλισμό και εξαλείφει την ανάγκη αγωγών.

Μια μεγάλη γκάμα, με σπουδαία χαρακτηριστικά

Οι μονάδες VRV IV σειρά S μπορεί να είναι διακριτικές, αλλά ξεχωρίζουν όσον αφορά τα οφέλη που προσφέρουν. Με μεγάλη γκάμα μονάδων μικρού αποτυπώματος που μπορούν εύκολα να συνδεθούν με μια σειρά κομψών και εμπορικών λύσεων, οι μονάδες VRV IV σειράς S εξασφαλίζουν τέλειο κλιματισμό εσωτερικών χώρων σε συνδυασμό με την άνεση της ευελιξίας και τα τυπικά χαρακτηριστικά των VRV IV, όπως είναι η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού.

Κυκλική οικονομία

Κλείσιμο του κύκλου: προς μια κυκλική οικονομία

Οι μονάδες VRV IV+ ανάκτησης θερμότητας και οι μονάδες της σειράς VRV IV S είναι τώρα διαθέσιμες με Πιστοποιημένη αντιστοίχιση ανακτημένου ψυκτικού υγρού. Σε αυτές τις μονάδες χρησιμοποιείται το υφιστάμενο ψυκτικό υγρό αποφεύγοντας την παραγωγή περισσότερων των 150.000 κιλών καθαρού αερίου κάθε χρόνο.

Μάθετε περισσότερα