Skip to main content

Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού (VRT)

Η μεγαλύτερη καινοτομία μετά τον συμπιεστή με inverter 

Μετά την επιτυχία του συμπιεστή inverter, συνεχίζουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην ενεργειακή απόδοση με την τεχνολογία μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού. Σχεδιασμένη για τα συστήματα VRV και Sky Air, η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού προσαρμόζει συνεχώς τόσο την ταχύτητα του συμπιεστή με inverter όσο και τη θερμοκρασία του ψυκτικού κατά την ψύξη και θέρμανση, επιτρέποντας στα συστήματά μας να καλύπτουν το φορτίο του κτιρίου με τα υψηλότερα επίπεδα εποχιακής απόδοσης ανά πάσα στιγμή.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού

  • Η εποχιακή απόδοση αυξάνεται κατά 28%
  • Ο πρώτος στην αγορά έλεγχος κλιματισμού με βάση τις καιρικές συνθήκες
  • Αποτρέπει τα κρύα ρεύματα με υψηλότερες θερμοκρασίες εξόδου αέρα εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την απόλυτη άνεση των πελατών

Πώς λειτουργεί;

Η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού προσαρμόζει αυτόματα το σύστημά σας ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες κτιριακές και κλιματικές απαιτήσεις, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος. Η απόδοση του συστήματος ελέγχεται μέσω του συμπιεστή με inverter και μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία εξάτμισης (Te) και συμπύκνωσης (Tc) του ψυκτικού μέσου. Έτσι επιτυγχάνονται τα υψηλότερα επίπεδα εποχιακής απόδοσης. 

Δοκιμασμένη τεχνολογία

Για να συγκρίνουμε την επιτυχία της μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού, διενεργήσαμε μια μελέτη που συγκρίνει την απόδοση του VRV IV (με μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού) με το VRV III (χωρίς μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού). Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το VRV IV ήταν σημαντικά πιο αποδοτικό από το VRV III, αφού κατά τη διάρκεια της ψύξης, το VRV IV κατανάλωσε έως και 60% λιγότερη ενέργεια, ενώ η μέση εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση ήταν 20%.

Διαβάστε περισσότερα για τα προϊόντα μας με μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού