Skip to main content

Κανονισμός F-Gas

Ο κανονισμός F-gas και τι σημαίνει για την αγορά HVAC-R

Γιατί όχι απαγόρευση των HFC αλλά σταδιακή κατάργηση;

Γιατί σταδιακή κατάργηση;

›› Η ΕΕ επιθυμεί να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των αερίων F μειώνοντας την αντίστοιχη κατανάλωση CO2 των HCF

Ούτε απαγόρευση ούτε σταδιακή κατάργηση:

›› Τα HFC είναι σημαντικά για πολλές εφαρμογές χάρη στην ενεργειακή τους αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τα οικονομικά οφέλη
›› Τα HFC καταργούνται σταδιακά σε ένα επίπεδο το οποίο επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη & τις επενδύσεις μετά το 2030

Σταδιακή κατάργηση του αερίου F

Μέτρηση HFC σε ισοδύναμα CO2

Οι στόχοι σταδιακής κατάργησης εκφράζονται με αντιστοιχία CO2 [= kg x GWP] και δεν αφορούν ειδικά ένα συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο. Η νομοθεσία δεν απαγορεύει εντελώς κάποιο συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς αμφιβολία τα σχετικά ψυκτικά μέσα θα είναι διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια ζωής των εξοπλισμών π.χ. R-410A για συστήματα DX.

Μέτρηση HFC σε ισοδύναμα CO2
  1. Καθεστώς σταδιακής κατάργησης για το νέο αέριο HFC. Το επαναχρησιμοποιούμενο αέριο HFC δεν υπόκειται στο καθεστώς σταδιακής κατάργησης, συνεπώς η συνολική ζήτηση υπερβαίνει αυτή τη γραμμή.
  2. Μέγιστη μείωση σε αγορές μη κλιματιστικών προϊόντων (π.χ. R-404A για επαγγελματική ψύξη).
  3. Αύξηση της χρήσης του R-32 ως εναλλακτική λύση έναντι του R-410A.
  4. Εφεδρεία R-410A για συγκεκριμένες εφαρμογές, π.χ. VRV, ...

Προηγούμαστε των κανονισμών F-gas

Το περιβάλλον έχει κεντρικό ρόλο στην εταιρική μας φιλοσοφία. Είμαστε πρωτοπόροι στην περιβαλλοντική νομοθεσία και καινοτομία επειδή τα προϊόντα μας:

  • Χρησιμοποιούν ψυκτικά με χαμηλότερο ΔΘΠ

    • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
    • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
    • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
  • Απαιτούν μικρότερη ποσότητα ψυκτικού

    • Έως 30% μείωση χάρη στο R-32
    • Τουλάχιστον 15% μείωση χάρη στην τεχνολογία μικροκαναλιών
  • Επαναχρησιμοποίηση του ψυκτικού μέσου στο τέλος διάρκειας ζωής

    • Το R-410A θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων

Όχι γενική απαγόρευση των ψυκτικών μέσων αλλά ορισμένες εφαρμογές έχουν όρια GWP

Παραδείγματα των ορίων GWP στον τομέα HVAC-R ›› Η Daikin έχει ήδη την απάντηση σήμερα!

Περιορισμοί GWP σε νέες εφαρμογές

  • Μεμονωμένα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split) με ψυκτικό φορτίο κάτω από 3 κιλά
    › Όριο GWP 750 από 2025
    › Κορυφαία ενέργεια της Daikin, μεταγωγή από R-410A σε R-32 (GWP 675)
    › Όριο GWP των φορητών κλιματιστικών: 150
  • Κανένα όριο στα μεμονωμένα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split) άνω των 3 κιλών
  • Κανένα όριο στα συστήματα multi split/VRV
  • Σταθερός εξοπλισμός ψύξης
    › Από το 2020: απαγόρευση στα ψυκτικά μέσα με GWP > 2,500
    › Από το 2022: Όριο GWP 150 σε κεντρικά ψυκτικά συστήματα multipack εμπορικής χρήσης με μια απόδοση 40 kW ή μεγαλύτερη
    › Εκτός των συστημάτων cascade στα οποία το πρωταρχικό κύκλωμα ψυκτικού μέσου έχει ένα όριο GWP < 1.500

Όρια GWP στη συντήρηση εγκαταστάσεων

  • Καμία απαγόρευση συντήρησης για τον τομέα θέρμανσης
  • Καμία απαγόρευση συντήρησης για τον τομέα κλιματιστικών
  • Απαγόρευση συντήρησης για όλους τους σταθερούς εξοπλισμούς ψύξης με φορτίο ψυκτικού μέσου > 40 TCO2 eq (π.χ. σύστημα R-404A ≥ 10kg)
    › Η χρήση ανακυκλωμένου ψυκτικού μέσου επιτρέπεται μέχρι την 01/01/2030
    › Χρήση ενός ψυκτικού μέσου χαμηλού GWP για την αντικατάσταση του υφιστάμενου ψυκτικού μέσου (π.χ. Daikin: χρήση R-407H για την αντικατάσταση του R-404A)

Κατεβάστε το φυλλάδιο F-gas

Σχετικά άρθρα