Skip to main content

Sky Air

Η ενεργειακά αποδοτική λύση για μικρούς έως μεσαίου μεγέθους εμπορικούς χώρους.

Εποχιακή απόδοση

Ενεργειακά αποδοτικό

Με εποχιακή απόδοση κλάσης A++ κατά τη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης, το σύστημα Sky Air της Daikin μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση σας χάρη σε καινοτόμες τεχνολογίες.

  • Η τεχνολογία μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του ψυκτικού ανάλογα με το φορτίο για βέλτιστη άνεση και αυξάνει την εποχιακή απόδοση
  • Οι αυτοκαθαριζόμενες μονάδες αυξάνουν την εξοικονόμηση έως και 50% σε σύγκριση με τις τυπικές κασέτες και τις κρυφές μονάδες οροφής
  • Η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια για την παροχή θέρμανσης τον χειμώνα και δροσιάς το καλοκαίρι
Bluevolution

Τεχνολογία Bluevolution

Το σύστημα Sky Air διατίθεται επίσης με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, την τεχνολογία Bluevolution. Εξερευνήστε την πλήρη σειρά Bluevolution της Daikin και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση ψυκτικού μέσου R-32.

Κατασκευασμένο για άνεση
Κατασκευασμένο για άνεση

Σχεδιασμένο για να παρέχει άνεση

Οι αισθητήρες δαπέδου και παρουσίας κατευθύνουν τον αέρα μακριά από εσάς δημιουργώντας την τέλεια ροή αέρα, ενώ η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού αποτρέπει τη δημιουργία ρευμάτων αέρα. Tο σύστημα Sky Air λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε ακόμη και ότι υπάρχει.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας

Προϊόντα και άνθρωποι ποιότητας

Η πολιτική μηδενικών ελαττωμάτων της Daikin σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής υποβάλουμε κάθε μονάδα σε επανειλημμένες δοκιμές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί τέλεια για τα επόμενα χρόνια. Διαθέτουμε επίσης το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης, ώστε ένας πιστοποιημένος τεχνικός της Daikin να είναι πάντα έτοιμος να σας βοηθήσει.

Έχετε πάντα τον έλεγχο

Με την υπηρεσία Daikin Cloud μπορείτε να ελέγχετε εύκολα το σύστημά σας και να παρακολουθείτε την ενεργειακή κατανάλωσή σας ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Μάθετε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη λύση για τον κλιματισμό του καταστήματός σας

  • Ελαχιστοποιήστε την απώλεια ζεστού και κρύου αέρα μέσω της εισόδου με την αεροκουρτίνα Biddle και αυξήστε την εξοικονόμηση ενέργειας έως και 72% σε σύγκριση με τις ηλεκτρικές λύσεις
  • Με τα συστήματα εξαερισμού της Daikin απολαμβάνετε φρέσκο αέρα χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτική ανάκτηση θερμότητας
  • Η μοναδική αυτοκαθαριζόμενη κασέτα συλλέγει σκόνη και ρύπους αυξάνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα έως και 50% και μειώνοντας σημαντικά το κόστος συντήρησης
  • Οι κρυφές μονάδες οροφής δένουν αρμονικά με το εσωτερικό του καταστήματός σας και αφήνουν ελεύθερο χώρο στον τοίχο για ράφια και οθόνες
  • Η υπηρεσία Daikin Cloud σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε πολλαπλές τοποθεσίες από οποιαδήποτε θέση
Daikin Ολοκληρωμένη λύση

Μια ευέλικτη λύση

Που μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε εμπορική εφαρμογή μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

  • Μπουτίκ και καταστήματα

    Αυξήστε την ενεργειακή σας απόδοση συνδέοντας το Sky Air με την εύκολη στη συντήρηση και αυτοκαθαριζόμενη κασέτα κυκλικής ροής της Daikin.

  • Μηχανογραφικά κέντρα

    Το Sky Air είναι μια αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική λύση που ανταποκρίνεται στις απαιτητικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων σταθμών βάσεων τηλεπικοινωνίας, αιθουσών server και εργαστηρίων.

  • Εστιατόρια

    Απολαύστε μια ολοκληρωμένη λύση που ικανοποιεί τις διαφορετικές σας ανάγκες για επαγγελματική ψύξη, θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων.

  • Γραφεία και μεγάλα κτίρια

    Η λύση Sky Air είναι ιδανική για μικρότερους χώρους, με ξεχωριστά χειριστήρια για κάθε μονάδα.

Σχεδιασμένες για τον χώρο σας

Η μεγαλύτερη διαθέσιμη γκάμα εσωτερικών μονάδων. Επιλέξτε την καλύτερη λύση για τον χώρο σας.

Εξοπλισμένο με καινοτόμο τεχνολογία

Το Sky Air διαθέτει μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού, μια μοναδική τεχνολογία που προσαρμόζει διαισθητικά τις θερμοκρασίες του ψυκτικού μέσου με βάση τις καιρικές συνθήκες και τις κτιριακές απαιτήσεις.

Η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού, εκτός του ότι διασφαλίζει ότι το σύστημα Sky Air λειτουργεί με την υψηλότερη απόδοση ανά πάσα στιγμή, μεγιστοποιεί και την άνεση δημιουργώντας υψηλότερη θερμοκρασία ροής αέρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθά στη διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος χωρίς ρεύματα, κρατώντας έτσι τους πελάτες στο κατάστημά σας περισσότερη ώρα.

Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση

Οι εξωτερικές μονάδες είναι συμπαγείς και μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε τοίχο, σε σκεπή ή σε βεράντα. Το σύστημα Sky Air είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για νέα κτίρια, ενώ αποτελεί και ιδανική αντικατάσταση παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών συστημάτων, καθώς χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες σωληνώσεις και καλωδιώσεις και σας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία του ανοίγματος οπής στον τοίχο.

Γρήγορη εγκατάσταση σε κατάστημα

Μοναδική τεχνολογία αυτόματου καθαρισμού

Οι κασέτες κυκλικής ροής και οι κρυφές μονάδες οροφής διαθέτουν προαιρετικά αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα τα οποία αυξάνουν την απόδοση, την άνεση και την αξιοπιστία για τους πελάτες ή τους επισκέπτες σας, μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση του πελάτη.

Οι πρωτοποριακές μας λύσεις Sky Air

Μάθετε περισσότερα