Skip to main content

Bluevolution από τη Daikin

Ανακαλύψτε την γκάμα προϊόντων επόμενης γενιάς που χρησιμοποιεί το νέο ψυκτικό R-32 και απολαύστε την πιο ενεργειακά αποδοτική λύση που διατίθεται στην αγορά.

Το Νο1 ενεργειακά αποδοτικό ψυκτικό μέσο στον κόσμο

Η Daikin είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που παρουσίασε αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά εξοπλισμένα με R-32. Με χαμηλότερο GWP (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη), το R-32 είναι ισοδύναμο όσον αφορά την ισχύ με τα συνήθη ψυκτικά, αλλά επιτυγχάνει υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το R-32 χρησιμοποιεί λιγότερο ψυκτικό για να τροφοδοτήσει μια μονάδα σε σύγκριση με το R-410A. Εύκολο να ανακτηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, το R-32 είναι η τέλεια λύση για την επίτευξη των νέων ευρωπαϊκών στόχων του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια (F-Gas).

Μια καινοτόμος λύση κλιματισμού σχεδιασμένη για την κάλυψη κάθε ανάγκης θέρμανσης και ψύξης

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Με το ψυκτικό R-32, μπορείτε να επιτύχετε εποχιακή απόδοση κλάσης A+++ τόσο κατά τη λειτουργία θέρμανσης όσο και κατά τη λειτουργία ψύξης.

bg-image
bg-image

Μέγιστη άνεση

Απολαύστε άνεση χάρη στην έξυπνη παροχή αέρα χωρίς ρεύματα και την αθόρυβη λειτουργία.

bg-image
bg-image

Έξυπνος έλεγχος

Χειριστείτε το σύστημα κλιματισμού σας από οπουδήποτε με την εφαρμογή Daikin App ή τον intelligent Tablet Controller.

Η υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα

  • Το πιο ενεργειακά αποδοτικό ψυκτικό με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο
  • Οι μονάδες λειτουργούν με 80% ανανεώσιμη μορφή ενέργειας από τον αέρα και 20% ηλεκτρική ενέργεια
  • Η τεχνολογία inverter αυξάνει επιπλέον την εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30%
  • Έξυπνοι αισθητήρες και ενεργειακά αποδοτικές ρυθμίσεις μειώνουν την υπερβολική κατανάλωση

Οι πιο δημοφιλείς μας λύσεις Bluevolution

  • Ururu Sarara

    • Ιδανικό για οικιακούς χώρους
    • Εξασφαλίζει θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, εξαερισμό και καθαρισμό αέρα
    • Επίτοιχη μονάδα
    • Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης κλάσης A+++
    • Κορυφαία λύση κλιματισμού
  • Daikin Emura

    • Ιδανικό για οικιακούς χώρους
    • Εξασφαλίζει θέρμανση, ψύξη και καθαρισμό αέρα
    • Επίτοιχη μονάδα
    • Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης κλάσης A+++
    • Αναγνωρισμένο διεθνώς για τον σχεδιασμό του
  • Perfera

    • Ιδανικό για οικιακούς χώρους
    • Εξασφαλίζει θέρμανση, ψύξη και καθαρισμό αέρα
    • Επίτοιχη
    • Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης κλάσης A+++ - Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, για την Ευρώπη
  • Σειρά Sky Air Α

    • Ιδανικό για ελαφρές εμπορικές εφαρμογές
    • Παροχή των χαμηλότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
    • Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης κλάσης A++
  • Stylish

    • Σχέδιο που έχει κερδίσει βραβείο διαθέσιμο σε 3 χρώματα: ένα κομψό και λειτουργικό σχέδιο κατάλληλο για όλους τους εσωτερικούς χώρους
    • Μπορείτε να διαχειριστείτε την Stylish χρησιμοποιώντας το smartphone σας ή το τηλεχειριστήριο υπερύθρων
    • Χρήση ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογιών για τη διασφάλιση της καλύτερης απόδοσης και αξιόπιστης λειτουργίας
  • Βελτιστοποιημένη θέρμανση 4

    • Υψηλή θερμική απόδοση κατάλληλη για ψυχρότερα κλίματα
    • Eνεργειακή κλάση έως και Α+++
    • Αξιόπιστη και με εύκολο έλεγχο
    • Νέα λογική τζακιού
    • Γρήγορη και εύκολη διαδικασία εγκατάστασης
  • Sensira

    • Απόδοση έως και Α++
    • Επαναστατικό ψυκτικό R-32
    • Εξοικονόμηση ενέργειας, μικρότερος κίνδυνος βλάβης της μονάδας και αθόρυβη λειτουργία
    • Διαχείριση με τη χρήση του Online ελεγκτή Daikin
  • Σειρά ψυκτών EWAT-B

    • Ο πρώτος αερόψυκτος ψύκτης με περιβαλλοντικά φιλικό R-32
    • Αποδοτικότητα ανώτερης ποιότητας
    • Μεγάλο εύρος απόδοσης
    • Εκτενείς λίστες επιλογής

Ιδανικό για αναβαθμίσεις συστημάτων

Η σειρά Bluevolution της Daikin είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για νέα κτίρια και είναι ιδανική για αντικατάσταση παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών συστημάτων, καθώς χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες σωληνώσεις και καλωδιώσεις και σας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία του ανοίγματος οπής στον τοίχο.

Bluevolution για κάθε τύπο κτιρίου

Είτε είστε ιδιοκτήτης σπιτιού, είτε καταστηματάρχης είτε διευθυντής ξενοδοχείου, η σειρά Bluevolution της Daikin θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας για θέρμανση και ψύξη. Ξεκινήστε τη συνεργασία μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.

Μάθετε περισσότερα