Skip to main content

Daikin VRV, εφευρέθηκε από εμάς!

Το κορυφαίο σύστημα για ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού.

Ένας μοναδικός συνδυασμός ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών

Τα συστήματα VRV της Daikin μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας βελτιστοποιώντας την εποχιακή απόδοση με αποτελεσματικές εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, καινοτόμες τεχνολογίες και έξυπνα συστήματα ελέγχου διαχείρισης ενέργειας.

    • Η τεχνολογία μεταβαλλόμενου ψυκτικού, που εφευρέθηκε από τη Daikin, προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του ψυκτικού ανάλογα με το φορτίο για τη δική σας βέλτιστη άνεση και αυξάνει την εποχιακή απόδοση κατά έως και 28% σε σύγκριση με άλλες λύσεις
    • Οι αυτοκαθαριζόμενες μονάδες της Daikin αυξάνουν την εξοικονόμηση έως και 50% σε σύγκριση με τις τυπικές κασέτες και τις κρυφές μονάδες οροφής
    • Το καινοτόμο σύστημα ανάκτησης θερμότητας επαναχρησιμοποιεί ενέργεια για θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων και παραγωγή ζεστού νερού, με πιο αποδοτικό τρόπο
    • Ο ακριβής έλεγχος πολλαπλών ζωνών σάς επιτρέπει να ελέγχετε ανεξάρτητα διαφορετικούς ορόφους και χώρους, για να μειώσετε τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση
    • Θερμάνετε και δροσίστε το κτίριό σας με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας από το έδαφος
    • Επιλέγοντας Daikin έχετε τον καλύτερο συνεργάτη για τις πράσινες κατασκευές σας και τις πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, όπως το BREEAM, το LEED κ.λπ.
    Συμβατότητα με VRV ErP 2021

    Πραγματική απόδοση

    • Υψηλή εποχιακή απόδοση
    • Μέτρηση με εσωτερικές μονάδες που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές εφαρμογές
    Κατασκευασμένο για άνεση

    Σχεδιασμένο για να παρέχει άνεση

    Με τη δυνατότητα ελέγχου πολλαπλών ζωνών, μπορείτε να διαχειρίζεστε με ακρίβεια τον κλιματισμό σε διαφορετικούς ορόφους και δωμάτια. Οι έξυπνοι αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου κατευθύνουν τον αέρα μακριά από εσάς ώστε να δημιουργηθεί η τέλεια ροή αέρα, ενώ η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού αποτρέπει τη δημιουργία ρευμάτων αέρα.

    Το σύστημα VRV λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε ακόμη και ότι υπάρχει.

    Προϊόντα και άνθρωποι υψηλής ποιότητας

    Προϊόντα και άνθρωποι ποιότητας

    Η πολιτική μηδενικών ελαττωμάτων της Daikin σημαίνει ότι υποβάλουμε κάθε μονάδα σε επανειλημμένες δοκιμές κατά τη διάρκεια της παραγωγής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί τέλεια για τα επόμενα χρόνια. Διαθέτουμε επίσης το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης, ώστε ένας πιστοποιημένος τεχνικός της Daikin να είναι πάντα έτοιμος να σας βοηθήσει.

    Κορυφαίος έλεγχος

    Κορυφαίος έλεγχος

    Εξοπλισμένο με τον έλεγχο μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού της Daikin, σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε ανεξάρτητα διαφορετικές ζώνες, δωμάτια και ορόφους με το Daikin VRV.

    Συνδέστε το Daikin VRV με το σύστημα διαχείρισης κτιρίων, το οποίο συνεργάζεται άψογα με εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τον κλιματισμό, τα φώτα, συναγερμούς και πολλά άλλα από μία και μόνο διεπαφή.

    Μια ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο του κλιματισμού στο κτίριό σας

    Από ενεργειακά αποδοτική θέρμανση και κλιματισμό, μέχρι εξαερισμό και διαχείριση κτιρίων, προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού για τα κτίριά σας.

    • Ελαχιστοποιήστε την απώλεια ζεστού και κρύου αέρα μέσω της εισόδου με αεροκουρτίνα Biddle
    • Η μοναδική, απόλυτα επίπεδη κασέτα ενσωματώνεται άψογα σε ψευδοροφές και δε θα σας ενοχλήσει με την αθόρυβη λειτουργία της
    • Εξυπηρετεί ψηλοτάβανους χώρους, με την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης για τη θέρμανση του αέρα πλησιέστερα στο δάπεδο
    • Αναπνεύστε καθαρό και υγιεινό αέρα, απαλλαγμένο από μούχλα και αλλεργιογόνα με τις plug-and-play μονάδες HRV ή με μονάδες διαχείρισης αέρα για εξαερισμό
    • Ενσωματώστε εύκολα λύσεις ζεστού νερού για κουζίνες και τουαλέτες
    • Αξιόπιστη ψύξη υποδομών πληροφορικής έως και -20 °C για τις αίθουσες των server σας
    Μια ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο του κλιματισμού στο κτίριό σας
    • Οι έξυπνοι αισθητήρες κατευθύνουν τη ροή αέρα μακριά από άτομα και αλλάζουν αυτόματα τη μονάδα σε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή την απενεργοποιούν, όταν ανιχνεύουν άδειο χώρο
    • Έξυπνα προγράμματα κάνουν τον έλεγχο του κλιματισμού σας εύκολο σε ολόκληρο το κτίριο και το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) σας επιτρέπει να ενσωματώσετε και να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του κτιρίου σας (θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρικό, φωτισμό, ανελκυστήρες, κ.λπ.)
    Κυκλική οικονομία

    Κλείσιμο του κύκλου: προς μια κυκλική οικονομία

    Οι μονάδες VRV IV+ ανάκτησης θερμότητας και οι μονάδες της σειράς VRV IV S είναι τώρα διαθέσιμες με Πιστοποιημένη αντιστοίχιση ανακτημένου ψυκτικού υγρού. Σε αυτές τις μονάδες χρησιμοποιείται το υφιστάμενο ψυκτικό υγρό αποφεύγοντας την παραγωγή περισσότερων των 150.000 κιλών καθαρού αερίου κάθε χρόνο.

    VRV IV⁺

    Τα νέα συστήματα VRV IV⁺ της Daikin έθεσαν τα πρότυπα της αγοράς στον τομέα της άνεσης και της απόδοσης του κλιματισμού. Ο απλός σχεδιασμός τους προσφέρει γρήγορη εγκατάσταση, πλήρη ευελιξία καθώς και πλήρη απόδοση και κορυφαία άνεση.

    Οι κορυφαίες εξωτερικές μονάδες μας VRV

    • VRV IV με ανάκτηση θερμότητας

      • Κορυφαία απόδοση και άνεση
      • Η τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας επαναχρησιμοποιεί ενέργεια για την παροχή δωρεάν θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού
      • Ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη για μέγιστη άνεση
    • VRV IV αντλίας θερμότητας

      • Βέλτιστη λύση για εξαιρετική άνεση
      • Συμβατό με μια μεγάλη σειρά κομψών εσωτερικών μονάδων
    • VRV IV σειράς S

      • Ο πιο συμπαγής μεμονωμένος ανεμιστήρας εξοικονομεί χώρο
      • Συμβατή με μια μεγάλη ποικιλία κομψών εσωτερικών μονάδων
    • VRV IV σειράς i

      • Αόρατη εγκατάσταση κάνει τη μονάδα σας απόλυτα διακριτική
      • Μοναδική αντλία θερμότητας VRV για εσωτερική εγκατάσταση
      • Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση για όλα τα κτίρια χάρη στην εξωτερική μονάδα 2 τεμαχίων
    • Υδρόψυκτο VRV

      • Ιδανικό για πολυώροφα κτίρια
      • Μειωμένες εκπομπές CO2 με τη χρήση νερού ως πηγή θερμότητας
      • Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
      • Η μεταβαλλόμενη παροχή νερού αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο
    • Υδρόψυκτο VRV

      • Ιδανικό για πολυώροφα κτίρια
      • Μειωμένες εκπομπές CO2 με τη χρήση νερού ως πηγή θερμότητας
      • Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
      • Η μεταβαλλόμενη παροχή νερού αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο

    Σχεδιασμένα για τον χώρο σας

    Η μεγαλύτερη διαθέσιμη γκάμα εσωτερικών μονάδων. Επιλέξτε την κατάλληλη μονάδα για τον χώρο σας.

    Ολοκληρωμένη λύση

    Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού

    Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού

    Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε τη μεγαλύτερη σειρά μονάδων εξαερισμού DX που είναι διαθέσιμη στην αγορά. Από μικρές μονάδες εξαερισμού ανάκτησης θερμότητας έως μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας, διασφαλίζουμε βέλτιστες συνθήκες κλιματισμού παρέχοντας φρέσκο, υγιεινό και άνετο περιβάλλον για όλες τις εφαρμογές. Κάθε μονάδα εξαερισμού συνδυάζεται με τα συστήματα VRV ως λύση plug-and-play.

    Έξυπνη διαχείριση κτιρίων

    Έξυπνη διαχείριση κτιρίων

    Με τη Daikin, η διαχείριση κτιρίων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Προσφέρουμε μια ποικιλία συστημάτων κλιματισμού που μπορούν να συνδυαστούν με το σύστημα VRV της Daikin, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σας αποδοτικά και αποτελεσματικά.

    • Διαισθητική διεπαφή οθόνης αφής κάνει τον έλεγχο των κλιματιστικών σας εύκολο
    • Συνδεθείτε στην υπηρεσία Daikin Cloud και χειριστείτε το σύστημά σας από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή
    • Ενσωματώστε εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών για να δημιουργήσετε ένα οικονομικό, μίνι σύστημα διαχείρισης κτιρίων

    Οικονομικές λύσεις αντικατάστασης

    Το VRV αντικατάστασης είναι μια οικονομική λύση, ιδανική για την αντικατάσταση παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών συστημάτων. Εφόσον οι υπάρχουσες σωληνώσεις μπορούν να παραμείνουν, οι επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης εξαλείφονται.

    Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις μας αντικατάστασης

    Μοναδική τεχνολογία αυτόματου καθαρισμού

    Οι κασέτες κυκλικής ροής και οι κρυφές μονάδες οροφής διαθέτουν προαιρετικά αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα τα οποία αυξάνουν την απόδοση, την άνεση και την αξιοπιστία για τους πελάτες ή τους επισκέπτες σας, μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση του πελάτη.

    Μάθετε περισσότερα

    ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ