Skip to main content

Πέντε οφέλη επενδύοντας σε έναν καθαριστή για το σπίτι σου

Οι καθαριστές αέρα είναι αξιόλογη επένδυση για όλους όσους αναζητούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα στο σπίτι ή το γραφείο τους. Εδώ θα βρεις πέντε λόγους γιατί είναι αξιόλογη επένδυση:

1. Οι καθαριστές αέρα μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ευεξία σου

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως αναπνευστικά προβλήματα, πονοκεφάλους και ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Οι καθαριστές - κυρίως εκείνοι που διαθέτουν ηλεκτροστατικά φίλτρα HEPA υψηλής απόδοσης - μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε ρυπογόνα και αλλεργιογόνα, επομένως να μειώσουν τα συμπτώματα και να βελτιώσουν τη συνολική ευεξία.

2. Μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε ρυπογόνα και αλλεργιογόνα

Οι καθαριστές αέρα της Daikin είναι εξοπλισμένοι με φίλτρα και τεχνολογίες που μπορούν να συλλάβουν ποικιλία ρυπογόνων και αλλεργιογόνων, όπως η σκόνη, η γύρη, η πιτυρίδα κατοικιδίων, οι σπόροι μούχλας και οι πτητικές χημικές ενώσεις (VOC). Μπορούν να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμοι για άτομα με αλλεργίες ή άσθμα, τα οποία έχουν ευαισθησία σε αυτά τα σωματίδια.

3. Επίσης, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα για άτομα με ευαισθησία

Τα άτομα με ευαίσθητο ανοσοποιητικό σύστημα, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες και ο καθένας που αναρρώνει από ασθένειες μπορούν να ωφεληθούν από τον πιο καθαρό αέρα και τη μειωμένη έκθεση σε ρυπογόνα. Αυτά τα άτομα είναι πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις από αερομεταφερόμενους ιούς και βακτήρια, γι' αυτό η διατήρηση του αέρα πιο καθαρού θα βοηθήσει αυτά τα άτομα σημαντικά.

4. Οι καθαριστές αέρα μειώνουν τις δυσάρεστες οσμές

Κάποιοι καθαριστές διαθέτουν φίλτρα ενεργού άνθρακα που μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη δυσάρεστων οσμών, όπως ο καπνός του τσιγάρου, οι μυρωδιές μαγειρέματος και τα οικιακά χημικά ή η οσμές των κατοικιδίων.

5. Μπορούν επίσης να σε βοηθήσουν να εξοικονομήσεις χρήματα μακροπρόθεσμα

Η επένδυση σε έναν καθαριστή αέρα μπορεί να σου εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα, καθώς μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις την ανάγκη για ιατρική αγωγή για θέματα υγείας που σχετίζονται με την κακή ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο. Επίσης, μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) μειώνοντας τη συσσώρευση σκόνης κι άλλων ρυπογόνων στους αεραγωγούς. Με φίλτρα διάρκειας ζωής δέκα χρόνων, θα ζεις ξέγνοιαστα ότι δεν χρειάζονται αντικατάσταση ετησίως.

Οπότε, είναι ένας καθαριστής αέρα αξιόλογη επένδυση; Αν ψάχνεις τρόπους να βελτιώσεις την ποιότητα του αέρα στο σπίτι ή το γραφείο σου και να προστατεύσεις την υγεία και την ευεξία σου, η απάντηση είναι σίγουρα ναι. Οι καθαριστές μπορούν ακόμη να συμβάλλουν στη μείωση των συμπτωμάτων αλλεργιών και άσθματος, να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση σε σκόνη και τρίχες κατοικιδίων και να απομακρύνουν ρυπογόνα και αλλεργιογόνα.

 

Ανακάλυψε τους καθαριστές αέρα της Daikin και απόλαυσε αυτά τα οφέλη στην καθημερινότητά σου