Skip to main content

Όταν επενδύεις σε έναν καθαριστή αέρα Daikin, θέλεις να βεβαιώνεσαι ότι θα έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα από οργανισμούς υψηλού κύρους, συμπεριλαμβανομένων των Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ, British Allergy Foundation UK και Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για τις Αλλεργίες (ECARF).

Η ποιότητα του αέρα στο σπίτι σου είναι πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Είμαστε μια γενιά που περνάει πολύ χρόνο, έως και το 90%, σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ότι η ποιότητα του αέρα μέσα στα σπίτια μας μπορεί να είναι έως και πέντε φορές χειρότερη από ό,τι έξω.

Η μόλυνση του αέρα, παρότι είναι αόρατη, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο οι καθαριστές αέρα της Daikin παρέχουν μια αποτελεσματική λύση διασφαλίζοντας ότι ο αέρας που αναπνέεις εσύ και η οικογένειά σου είναι καθαρότερος και πιο υγιεινός.

Οι καθαριστές αέρα της Daikin είναι γνωστοί για την αποτελεσματικότητά τους, χάρη στο ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί ώστε να αφαιρεί μικρά σωματίδια. Η κατοχυρωμένη μας τεχνολογία Streamer έχει σχεδιαστεί ώστε να εξαλείφει ιούς και αλλεργιογόνα με μεγάλη ακρίβεια.

Παρά το γεγονός ότι η απειλή του COVID-19 υποχωρεί, ο κόσμος έχει μάθει για τη σημασία του καθαρού αέρα και τα πλεονεκτήματά του για την υγεία μας, από τη μείωση του αριθμού των περιβαλλοντικών παραγόντων που προκαλούν παθήσεις όπως το άσθμα και οι αλλεργίες, μέχρι τη μείωση της εξάπλωσης των ασθενειών που μεταδίδονται με τον αέρα. Ο πιο καθαρός εσωτερικός αέρας μπορεί επίσης να προστατεύει από εξωτερικούς ρύπους, όπως η αιθαλομίχλη και ο καπνός. Όταν επιλέγεις έναν καθαριστή αέρα της Daikin, θέλουμε να αποκτάς απόλυτη ξενοιασιά.

Για να βεβαιωθούμε ότι αποκτάς ό,τι καλύτερο υπάρχει στον τομέα του καθαρισμού του αέρα, συνεργαστήκαμε με κορυφαίους ειδικούς για να ελέγξουν τα προϊόντα μας. Έχουμε λάβει αποτελέσματα ελέγχων από ορισμένα από τα πιο αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Πώς ελέγχονται οι καθαριστές αέρα της Daikin ενάντια στους ιούς του αναπνευστικού συστήματος;

Η Daikin βρισκόταν ανέκαθεν στην πρωτοπορία των καινοτόμων λύσεων, επομένως είμαστε πρόθυμοι να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα των καθαριστών αέρα που παράγουμε. Ζητήσαμε από το αναγνωρισμένο γαλλικό εργαστήριο του Ινστιτούτου Παστέρ της Λιλ (IPL) να ελέγξει διεξοδικά τις μονάδες μας* και είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε δύο από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που λάβαμε:

  • Οι καθαριστές αέρα της Daikin εξαλείφουν πάνω από το 99,9% του ανθρώπινου κορονοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά. Αυτός ο ιός ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον SARS-CoV-2, τον κορονοϊό που προκαλεί την πανδημία του COVID-19.
  • Οι μονάδες αξιολογήθηκαν επίσης ως αποτελεσματικές στο 99,9% έναντι του ιού Η1Ν1 (που προκαλεί την κοινή γρίπη) σε 2,5 λεπτά.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθαριστές αέρα της Daikin μπορούν να συνεισφέρουν στη μάχη ενάντια στις ασθένειες του αναπνευστικού, καθώς ο μικρών διαστάσεων, plug-and-play καθαριστής μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης ιών του αναπνευστικού.

Η έγκριση που έλαβε η Daikin από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ είναι σημαντική για εμάς: το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1894 για την αντιμετώπιση επιδημιών και παραμένει ακόμα και σήμερα κορυφαίος φορέας για την προώθηση της πρόληψης ασθενειών και των επαρκών μέτρων υγιεινής. Το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ, με τις 33 ερευνητικές ομάδες του, εργάζεται μόνο με προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες, συνεπώς η εμπιστοσύνη στα προϊόντα της Daikin μέσω διεξοδικών δοκιμών καταδεικνύει περίτρανα την ποιότητά μας.

Γνωρίζουμε ότι θέλεις να είναι πάντα το σπίτι σου ασφαλές και να σταματήσεις τη μετάδοση ιών του αναπνευστικού. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να σε βοηθήσουμε να το πετύχεις, με τους δοκιμασμένους και ελεγμένους καθαριστές αέρα της Daikin.

*Δεν έχουν ελεγχθεί όλες οι μονάδες από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ. Δες παρακάτω μια επισκόπηση των μονάδων με τις δοκιμές του Ινστιτούτου Παστέρ της Λιλ και διάβασε τα λεπτομερή αποτελέσματα δοκιμών στις υποσημειώσεις.

Παρακολούθησε αυτό το βίντεο για να μάθεις περισσότερα για το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ:

Γνώρισε τους πιστοποιημένους και δοκιμασμένους καθαριστές αέρα

Με την πιστοποίηση των British Allergy Foundation UK και ECARF. Ελεγμένο από το Institut Pasteur de Lille.

Ελεγμένο από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ και πιστοποιημένο από το ECARF.

Πώς μπορεί ένας καθαριστής αέρα Daikin να βοηθήσει στις αλλεργίες;

Καθώς περνάμε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, οι αλλεργίες αυξάνονται και είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσουμε τους ερεθιστικούς και ρυπογόνους παράγοντες.

Οι καθαριστές αέρα της Daikin είναι σε θέση να σταματήσουν τα αλλεργιογόνα που προκαλούνται από τα κατοικίδια, τον καπνό και άλλους ερεθιστικούς παράγοντες, προτού αποτελέσουν πρόβλημα. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι κάποιες από τις μονάδες μας έχουν την έγκριση του Allergy UK, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν πιστοποιηθεί ως αποτελεσματικές για τη μείωση του αριθμού των μικρών σωματιδίων, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλλεργιογόνα, τα βακτήρια και οι ιοί.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για τις Αλλεργίες έχει ελέγξει τους καθαριστές αέρα της Daikin και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι φιλικοί προς τους έχοντες αλλεργίες. Τα κριτήρια του ECARF επικαιροποιούνται τακτικά σύμφωνα με τα εκάστοτε πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα. Συνεπώς, η έγκριση από αυτόν τον οργανισμό αποτελεί απόδειξη των υψηλών προδιαγραφών της Daikin.

Με αποτελέσματα από τρία αναγνωρισμένα ινστιτούτα, έχεις τη σιγουριά ότι επιλέγοντας Daikin αποκτάς τον καθαρό αέρα που χρειάζεσαι εσύ και η οικογένειά σου στο σπίτι σας.

Αποτελέσματα δοκιμής του MC55W από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ

Η συσκευή Daikin MC55WVM (εμπορικές ονομασίες MC55W/VB), που ελέγχθηκε από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ, απομακρύνει το 99,98 % του ανθρώπινου κορονοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά χρόνο λειτουργίας, στην ταχύτητα «τούρμπο» σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 1,4 m³, χωρίς ανανέωση αέρα). Ο ανθρώπινος κορονοϊός HCoV-229E είναι διαφορετικός από τον ιό που ευθύνεται για την COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορονοϊών. ​

Η συσκευή Daikin MC55WVM (εμπορικές ονομασίες MC55W/VB), που ελέγχθηκε από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ, απομακρύνει το 99,93 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπος H1N1 σε 2,5 λεπτά χρόνο λειτουργίας, στην ταχύτητα «τούρμπο» σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση αέρα).

Αποτελέσματα δοκιμής του MC30Y από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ

Η συσκευή της Daikin MC30Y (εμπορικές ονομασίες MC30YV/YB), που δοκιμάστηκε από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ, απομακρύνει το 99,987 % του ανθρώπινου κορονοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά λειτουργίας στην ταχύτητα "turbo" σε συνθήκες εργαστηρίου (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 1,3 m3, χωρίς ανανέωση αέρα). Ο ανθρώπινος κορονοϊός HCoV-229E είναι διαφορετικός από τον ιό που ευθύνεται για την COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορονοϊών. ​

Η συσκευή της Daikin MC30Y (εμπορικές ονομασίες MC30YV/YB), που δοκιμάστηκε από το Ινστιτούτο Παστέρ της Λιλ, απομακρύνει το 99,98 % του ιού Influenza A υποτύπος H1N1 σε 2,5 λεπτά λειτουργίας στην ταχύτητα "turbo" σε συνθήκες εργαστηρίου (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 1,3 m3, χωρίς ανανέωση αέρα).

Γενικός ισχυρισμός για τον καθαριστή αέρα της Daikin: Ο καθαριστής αέρα της Daikin δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για χρήση ως υποκατάστατο για καμία ιατρική ή φαρμακευτική θεραπεία. ​