Skip to main content

Η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε μπορεί να επηρεάσει εξαιρετικά τον ύπνο, την συγκέντρωση, τη διάθεση και μακροχρόνια την υγεία

Η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου επηρεάζει άμεσα την υγεία, τον ύπνο και την παραγωγικότητα. Τα σπίτια που είναι πολύ κρύα (κάτω από 16°C) μπορούν να αυξήσουν αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, ενώ οι υπερθερμασμένοι χώροι (πάνω από 26°C) συχνά προκαλούν κόπωση, πονοκεφάλους και ελλιπή ύπνο. Για τους περισσότερους ανθρώπους το πιο υγιές και άνετο εύρος θερμοκρασίας είναι μεταξύ 20–22°C. Σε αυτό το άρθρο θα μάθεις πώς η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου επηρεάζει το σώμα και την συγκέντρωσή σου, τι συνιστούν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για κάθε χώρο, ώστε να υποστηρίζεις την ευεξία σου όλο τον χρόνο.

Πώς επηρεάζουν οι θερμοκρασίες εσωτερικών χώρων την άνεση, την παραγωγικότητα και την υγεία

Οι ακραίες εσωτερικές θερμοκρασίες επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους αλλά τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με προβλήματα υγείας διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Τόσο τα ψυχρά όσο και τα υπερθερμασμένα περιβάλλοντα μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική υγεία, τη διάθεση και την διανοητική απόδοση.

Ψυχρά περιβάλλοντα (<16°C)

  • Συνδέονται με αυξημένα ποσοστά άσθματος, καρδειαγγειακής καταπόνησης και κατάθλιψης
  • Μπορούν να προκαλέσουν νωθρότητα, μειωμένη συγκέντρωση και μειωμένη συνολική ικανοποίηση από την εργασία
  • Οι ηλικιωμένοι και τα ευάλωτα άτομα είναι πιο επιρρεπή σε επιπλοκές που πυροδοτούνται από το κρύο

Υπερθερμασμένοι χώροι (>26°C)

  • Μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, πονοκεφάλους, ελλιπή ύπνο και καρδιαγγειακή καταπόνηση
  • Μειώνουν τα επίπεδα ενέργειας, επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση και την παραγωγικότητα
  • Οι κίνδυνοι που προκαλούνται από την υψηλή θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί για τους ηλικιωμένους

Παραγωγικότητα και διανοητική απόδοση

Έρευνες από το Helsinki University of Technology και το Lawrence Berkeley National Laboratory δείχνουν ότι η παραγωγικότητα κορυφώνεται σε θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου μεταξύ 21–22°C. Κάθε βαθμός πάνω από αυτό το εύρος μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα έως και 2%, υποδεικνύοντας έτσι ότι η κακή θερμική άνεση δεν επηρεάζει μόνο την υγεία αλλά και την οικονομική απόδοση.

Ύπνος και υγεία του αναπνευστικού

Η θερμική δυσφορία δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο εργασίας. Η λάθος θερμοκρασία σε χώρους διαβίωσης μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σου, να μειώσει τη συγκέντρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη ή το κρύο. Διατηρώντας ένα σταθερό κλίμα εσωτερικών χώρων προστατεύεται η σωματική σου υγεία, υποστηρίζεται η καλύτερη ποιότητα ύπνου και διασφαλίζεται η διατήρηση της υψηλής απόδοσης στις καθημερινές σου δραστηριότητες.

Προτεινόμενες θερμοκρασίες εσωτερικών χώρων σε όλη την Ευρώπη

Παρότι μόνο λίγες χώρες έχουν θεσπίσει νομικά υποχρεωτικά όρια θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων για την παραγωγικότητα, πολλές παρέχουν προτεινόμενα εύρη, ειδικά για την καθιστική εργασία γραφείου. Αυτές οι οδηγίες κατά κανόνα συνιστούν 20–24 °C για βέλτιστη άνεση και απόδοση. Σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις των εσωτερικών θερμοκρασιών στην υγεία και την παραγωγικότητα και πολλές έχουν εκδώσει επίσημες συστάσεις:

  • Ηνωμένο Βασίλειο: Ελάχιστη θερμοκρασία 16°C για τους εσωτερικούς χώρους εργασίας (13°C για σωματική εργασία)[1].
  • Σουηδία: 20–24°C για γραφεία/σχολεία το χειμώνα, έως 26°C το καλοκαίρι[2].
  • Γερμανία: Στους εσωτερικούς χώρους εργασίας ιδανικά δεν πρέπει να υπερβαίνονται οι 26°C[3].
  • Δανία: Συνιστώνται 20–22°C για καθιστική εργασία, ελάχιστο όριο 18°C για ελαφριά εργασία[4].

Σε όλη τη δυτική και βόρεια Ευρώπη, η μέση θερμοκρασία στα σπίτια κυμαίνεται γύρω στους 21°C. Στην νότια Ευρώπη τα σπίτια τείνουν να είναι πιο ζεστά, γύρω στους 22–23°C. Ωστόσο οι επίσημες οδηγίες, ειδικά στα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, παραμένουν περιορισμένες σε πολλές χώρες.

Από δωμάτιο σε δωμάτιο: ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία;

Κάθε δωμάτιο εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό και απαιτεί διαφορετικές ρυθμίσεις.

Δωμάτιο

Ιδανική θερμοκρασία

Χώροι διαβίωσης

20–21°C

Μπάνια

22–24°C (αρκετά ζεστά ώστε να αποφεύγεται αίσθηση κρυάδας μετά το ντους)

Υπνοδωμάτια ενηλίκων

16–19°C (πιο δροσερά για καλύτερο ύπνο)

Παιδικά δωμάτια

17–20°C

Ηλικιωμένοι

~20°C σταθερή θερμοκρασία (για τη μείωση των κινδύνων για την υγεία)

Ένα έξυπνο σπίτι είναι ένα υγιές σπίτι

Η διατήρηση μιας σταθερής, σωστής, εσωτερικής θερμοκρασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια των εποχών, είναι καθοριστικής σημασίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν και αισθάνονται καλύτερα σε θερμοκρασία γύρω στους 20–22°C, ενώ στα πιο ψυχρά (<16°C) και στα πιο θερμά (>26°C) περιβάλλοντα αυξάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία.
Οι αντλίες θερμότητας, ειδικά όταν συνδέονται με έξυπνους θερμοστάτες, σου επιτρέπουν να διατηρείς αυτή την ισορροπία όλο το χρόνο. Παρέχουν σταθερή θέρμανση και ψύξη ενώ παράλληλα βοηθάνε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην συνολική άνεση εσωτερικών χώρων.
Η δημιουργία ενός πιο υγιούς εσωτερικού κλίματος ξεκινάει από τον έλεγχο, τη συνέπεια και τον σωστό σχεδιασμό του συστήματος.

Βασικά συμπεράσματα

  • Μια θερμοκρασία εσωτερικού χώρου μεταξύ 20-22°C είναι πιο υγιής και πιο άνετη για τους περισσότερους ανθρώπους.
  • Τόσο στα ψυχρά (<16°C) όσο και στα θερμά (>26°C) εσωτερικά περιβάλλοντα αυξάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες.
  • Η παραγωγικότητα μπορεί να μειωθεί έως και 2% για κάθε βαθμό πάνω από τους 22°C.
  • Σε διαφορετικά δωμάτια απαιτούνται διαφορετικές ιδανικές θερμοκρασίες, όπως 16-19°C στα υπνοδωμάτια και 22-24°C στα μπάνια.
  • Οι έξυπνοι θερμοστάτες και οι αντλίες θερμότητας βοηθάνε αποτελεσματικά στη διατήρηση ενός σταθερού, υγιούς κλίματος εσωτερικών χώρων.

Ανακάλυψε πώς οι λύσεις της Daikin σε βοηθούν να δημιουργήσεις ένα πιο υγιές εσωτερικό κλίμα. Μίλησε σε έναν ειδικό σχετικά με τον σχεδιασμό των συστημάτων, τη χρήση ζωνών και τις λύσεις HVAC.